The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Parafoudres basse tension pour installations photovoltaïques sur toiture Informez-vous sur le parafoudre basse tension optimal pour votre application.

Personnes sur une installation PV sur toiture

Défi


Installation sur toiture vue d'en haut

Éviter les pertes de rendement et les coûts de réparation élevés

Pour ne pas dépasser les délais d'amortissement prévus, il convient d'éviter les longues pannes et les coûts de réparation élevés. Cependant, les effets de la foudre et des surtensions peuvent causer des dommages importants à l'installation. Un concept de parafoudre basse tension est donc de la plus haute importance pour un fonctionnement sans faille des installations PV sur toiture. Le concept doit inclure la protection de l'onduleur, des panneaux PV et, dans le cas d'installations PV sur toiture avec système de protection externe contre la foudre, du bâtiment lui-même.

Symbole de la norme

Exigences normatives

Les normes sont un outil efficace pour garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité. Pour les installations PV sur toiture, l'accent est mis sur deux normes :

  1. HD-60364-7-712 pour la planification et la construction d'installations PV
  2. EN 62305-3 suppl. 5 pour la sélection et l'installation de parafoudres basse tension

Quelles sont les exigences auxquelles doivent répondre les concepts de surtension pour les installations sur toiture ? L'interprétation suivante, conforme à la norme EN 62305-3 suppl. 5, peut vous aider :

Bâtiment sans protection extérieure contre la foudre
Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre - la distance de séparation est respectée
Bâtiment équipé d'une protection extérieure contre la foudre - la distance de séparation n'est pas respectée
Bâtiment sans protection extérieure contre la foudre

  • Emplacement de montage DC 2 Parafoudre basse tension DC à proximité des panneaux PV : parafoudres de type 2
  • Emplacement de montage DC 1 Parafoudre basse tension DC à proximité de l'onduleur : parafoudre de type 2 si la longueur de câble entre DC 1 et l'onduleur est >10 m
  • Emplacement de montage AC 2 Parafoudre basse tension AC du côté AC de l'onduleur : parafoudre de type 2 si la longueur de câble entre AC 1 et AC 2 est >10 m
  • Emplacement de montage AC 1 Parafoudre basse tension AC dans la distribution principale : parafoudre de type 2

Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre - la distance de séparation est respectée

  • Emplacement de montage DC 2 Parafoudre basse tension DC à proximité des panneaux PV : parafoudres de type 2
  • Emplacement de montage DC 1 Parafoudre basse tension DC à proximité de l'onduleur : parafoudre de type 2 si la longueur de câble entre DC 1 et l'onduleur est >10 m
  • Emplacement de montage AC 2 Parafoudre basse tension AC du côté AC de l'onduleur : parafoudre de type 2 si la longueur de câble entre AC 1 et AC 2 est >10 m
  • Emplacement de montage AC 1 Parafoudre basse tension AC dans la distribution principale : parafoudre de type 1

Bâtiment équipé d'une protection extérieure contre la foudre - la distance de séparation n'est pas respectée

  • Emplacement de montage DC 2 Parafoudre basse tension DC à proximité des panneaux PV : parafoudres de type 1
  • Emplacement de montage DC 1 Parafoudre basse tension DC à proximité de l'onduleur : parafoudre de type 1
  • Emplacement de montage AC 2 Parafoudre basse tension AC sur le côté AC de l'onduleur : parafoudre de type 1
  • Emplacement de montage AC 1 Parafoudre basse tension AC dans la distribution principale : parafoudre de type 1

Solution


Boites de jonction devant l'installation PV sur toiture

Boites de jonction pour installations photovoltaïques

Pour répondre à ces défis, nous proposons des boites de jonction fiables grâce à des solutions système préassemblées qui protègent l'onduleur des installations PV sur toiture directement devant les entrées de tension continue. Ainsi, les couplages de surtension sont directement déviés sur le potentiel de terre.

Boites de jonction
Présentation des produits

Découvrez ici un aperçu de notre gammes de boites de jonction prêtes à l'installation et à raccorder immédiatement pour vos installations sur toiture et trouvez la boite de jonction adaptée à votre cas d'application.

Trouver le produit approprié
Deux électriciens en discussion au sein d'une installation photovoltaïque sur toiture

Trouvez la boite de jonction de votre choix en 3 étapes :

Installateur électrique au travail
Installateur électrique au travail
Installateur électrique au travail
Installateur électrique au travail
Installateur électrique au travail

Pour choisir la boite de jonction appropriée, les critères suivants de l'onduleur à utiliser sont plus particulièrement déterminants :

  • Nombre de MPP trackers
  • Nombre de chaînes par MPP tracker
  • Courant maximal par MPP tracker

Installateur électrique au travail

Pour choisir la boite de jonction appropriée, il est important de savoir s'il s'agit d'un bâtiment avec ou sans protection externe contre la foudre :

Bâtiments sans protection externe contre la foudre :

  • Parafoudres de type 2 suffisants

Bâtiment avec protection externe contre la foudre :

  • Parafoudre de type 2, si la distance de séparation « s » est respectée
  • Parafoudre de type 1 (ou parafoudre combiné 1/2), si la distance de séparation « s » n'est pas respectée

Installateur électrique au travail

Le choix de la bonne technologie de raccordement pour les boites de jonction influence l'efficacité, la sécurité, la longévité et la maintenabilité de l'installation. Deux options sont alors disponibles.

  • Connecteurs SUNCLIX
  • Presse-étoupe avec technologie Push-in

En savoir plus sur la technologie de raccordement pour le photovoltaïque
Installateur électrique au travail

En répondant aux questions ci-dessus à l'aide de la fonction de filtrage sur la page de la liste des produits, vous trouverez rapidement et facilement le produit qui vous convient. Les principaux critères de filtrage pour la délimitation des produits sont donc les suivants :

  • Nombre de MPP trackers pris en charge
  • Nombre de chaînes (par MPP tracker)
  • Classe de parafoudre selon la norme CEI
  • Type d’entrée de câble

S'il existe par ailleurs d'autres exigences (par exemple des sectionneurs de puissance DC, des fusibles), limitez également ces options dans le filtrage. Vous accédez ainsi rapidement à une solution personnalisée.

Conseil spécial : grâce à notre outil de recherche de compatibilité, vous trouverez en trois étapes seulement la boite de jonction adaptée à l'onduleur que vous utilisez.

Vers les boites de jonction pour installations photovoltaïques

Structure typique de nos boites de jonction

Carte d'images interactive : composition des boites de jonction
Regroupement de chaînes
Le regroupement de chaînes individuelles par montage en parallèle interne peut par exemple aider à réduire les frais d'installation de l'installation PV.
Regroupement de chaînes
Intégration de PE et de l'équipotentialité de protection contre la foudre de l'installation PV
Nos solutions disposent de deux points de connexion PE : l'un pour le conducteur de protection du parafoudre installé et, en option, un autre pour la terre fonctionnelle, l'équipotentialité de protection contre la foudre de l'installation PV.
Intégration de PE et de l'équipotentialité de protection contre la foudre de l'installation PV
Parafoudres basse tension DC
Les parafoudres de haute qualité de Phoenix Contact protègent contre les effets de la foudre et des surtensions. Ils sont disponibles au choix comme parafoudres de type 1 ou de type 2.
En savoir plus
Parafoudres basse tension DC
Sectionneur de puissance DC motorisé (interrupteur de service incendie)
Une sélection de boites de jonction sont équipées de sectionneurs de puissance DC motorisés, également connus sous le nom d'interrupteurs de service incendie. Ces interrupteurs permettent, en cas d'incendie, de commuter rapidement et facilement sans charge les lignes DC dans le bâtiment. Vous trouverez ici une liste des produits disponibles.
En savoir plus
Sectionneur de puissance DC motorisé (interrupteur de service incendie)
Sectionneur de puissance DC manuel
Les sectionneurs de puissance DC manuels permettent de séparer en toute sécurité les chaînes PV en cas de maintenance ou de réparation. Vous trouverez ici une liste des produits disponibles.
En savoir plus
Sectionneur de puissance DC manuel
Fusibles PV
Si l'utilisation de fusibles s'avère nécessaire, vous trouverez ici une liste des produits disponibles.
En savoir plus
Fusibles PV

Avantages

  • Protection d'un grand nombre d'onduleurs contre les entrées de tension continue grâce à une large gamme de produits
  • Installation et mise en service rapides grâce au préassemblage des boites de jonction
  • Raccordement simplifié du conducteur d'équipotentialité de protection contre la foudre grâce à des possibilités de raccordement suffisantes dans la boite de jonction
  • Raccordement sans entretien des chaînes PV par technologie de raccordement SUNCLIX ou Push-in
Incendie de maison avec développement de feu et de fumée

Séparation sûre en cas d'incendie

Il n'existe pas de prescription générale pour les sectionneurs de puissance du service incendie dans les installations PV sur toiture, mais les organisations de protection incendie et les assureurs recommandent néanmoins de plus en plus leur utilisation.
L'objectif principal est de pouvoir, en cas d'utilisation, commuter « automatiquement » les chaînes PV sans charge au plus près des panneaux PV. Les risques pour les forces d'intervention sont ainsi minimisés. Une lutte sûre contre les incendies est garantie.

Boite de jonction avec sectionneur de puissance

Arrêt automatique grâce au sectionneur de puissance du service incendie

Que le bâtiment soit équipé ou non d'une installation photovoltaïque, l'absence de tension doit être garantie avant le début des travaux d'extinction dans la zone concernée. Cela est possible, par exemple, en actionnant l'interrupteur principal ou en retirant les fusibles. Cette procédure interrompt également l'alimentation des sectionneurs de puissance DC motorisés dans la boite de jonction, ce qui libère « automatiquement » les lignes DC dans le bâtiment. Un autre avantage est le réenclenchement motorisé du sectionneur de puissance. Les déconnexions volontaires, involontaires ou provoquées par des pannes de secteur n'entraînent pas d'interventions de service coûteuses, car les sectionneurs de puissance sont réenclenchés de manière motorisée lors de la remise à zéro.

Informations importantes et foire aux questions (FAQ)

Électriciens en discussion

Découvrez de nombreuses autres aides passionnantes concernant le parafoudre basse tension pour les installations photovoltaïques et l'utilisation de boites de jonction dans notre section FAQ complète. Vous trouverez ici des réponses détaillées et des informations utiles qui vous aideront à planifier et à réaliser vos projets.

Contact


Contact

Photographie de personnes
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Gestion des produits
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à choisir la boite de jonction la mieux adaptée à votre installation PV.

Autres produits


Questions fréquentes


Sectionneur de puissance DC

Quand est-il judicieux d'utiliser un sectionneur de puissance DC ?

Un sectionneur de puissance DC est obligatoire dans toute installation PV, car il contribue à la sécurité et à la maintenabilité. Les connexions ne peuvent être séparées de manière sûre qu'à l'état hors charge. Souvent, des sectionneurs de puissance sont intégrés dans l'onduleur, mais en cas de longs trajets de câbles, une grande partie de l'installation reste tout de même sous tension. Il convient d'éviter cela lors des travaux de maintenance ou de réparation.
Solution : installez un sectionneur de puissance DC supplémentaire à proximité des panneaux photovoltaïques. Nos boites de jonction combinent ce commutateur avec un parafoudre basse tension et facilitent la pose des câbles vers l'onduleur.

Fusible PV

Fusibles : pourquoi jouent-ils un rôle secondaire dans les installations sur toiture ?

En Europe, conformément à la norme HD 60364 partie 7-712, les fusibles PV ne sont requis dans les installations qu'à partir de trois chaînes PV en parallèle par MPP tracker. Si trois chaînes PV ou plus sont montées en parallèle, des courants de défaut peuvent endommager les panneaux ou les câbles. Dans de tels cas, les fusibles PV sont essentiels pour éviter les dommages aux personnes et aux bâtiments. De nombreux onduleurs modernes permettent uniquement de raccorder jusqu'à 2 chaînes par MPP tracker. Les informations relatives à la résistance au courant inverse et à la protection maximale sont disponibles dans la fiche technique du fabricant de panneaux. Les installations PV équipées d'optimiseurs de puissance DC ou d'onduleurs avec déconnexion sélective des chaînes, qui peuvent empêcher les courants de défaut, constituent une exception. Dans ce cas, il est parfois possible de renoncer aux fusibles PV, mais les informations du fabricant doivent toujours être respectées.

Technologie de raccordement des installations photovoltaïques

Quelles sont les technologies de raccordement disponibles ?

Le choix de la bonne technologie de raccordement pour les boites de jonction a une influence décisive sur l'efficacité, la sécurité, la longévité et la maintenabilité de l'installation. Deux options sont disponibles :

1. Technologie de raccordement enfichable : SUNCLIX
Cette technique convainc par sa grande facilité d'installation et de maintenabilité. Les connecteurs nécessaires sont fournis avec la boite de jonction et aucun outil de sertissage n'est nécessaire grâce à la technologie de raccordement à ressort. Le mécanisme de déverrouillage breveté fonctionne sans outil spécial et permet de plus des formes de construction compactes des boites de jonction.

2. Raccordement direct par blocs de jonction avec technologie Push-in
Outre les solutions enfichables, les câbles peuvent également être introduits via des presse-étoupes. Les blocs de jonction avec technologie Push-in permettent un raccordement du conducteur simple et direct.

Boite de jonction

Est-il également possible de raccorder des conducteurs en aluminium ?

Les conducteurs en aluminium sont un choix populaire dans les installations photovoltaïques en raison de leur légèreté et de leur rentabilité. Ils nécessitent toutefois des blocs de jonction et des techniques spécifiques pour garantir une connexion sûre et durable. Les boites de jonction standard n'étant pas conçues pour le raccordement direct de conducteurs en aluminium, des solutions sur mesure sont nécessaires. Ils évitent la corrosion et les problèmes de contact.

Toit de protection contre les intempéries

L'utilisation en extérieur non protégé est-elle possible ?

L'installation de boites de jonction dans des zones extérieures non protégées est parfois inévitable. Bien que les boites de jonction soient étanches à la poussière et protégées contre les jets d'eau grâce à leur indice de protection IP65, les tests selon la norme DIN EN 60529 ne sont que comparatifs et ne simulent pas les conditions réelles. Les abris contre les intempéries sont donc indispensables. Ils protègent les boites de jonction en extérieur contre la stagnation de l'eau, la surchauffe due au rayonnement solaire et la formation de condensation. Et ils augmentent ainsi considérablement la durée de vie et la fiabilité des boites de jonction.

Boites de jonction avec grandes fiches de terrain

Comment minimiser les pertes en ligne ?

En raison des conditions variables du site, certaines installations sur toiture peuvent présenter de très grandes longueurs de câble. Pour minimiser la puissance dissipée, il peut être nécessaire d'augmenter les sections de câbles. Les boites de jonction standard n'offrent souvent qu'une flexibilité limitée pour les sections de raccordement. En revanche, une sélection de nos versions permet d'élargir la section de raccordement afin de répondre à ces exigences.

Deux personnes dans une installation photovoltaïque sur toiture

À quoi faut-il faire attention lors de l'installation d'un système extérieur de protection contre la foudre ?

Une installation photovoltaïque et un système extérieur de protection contre la foudre se partagent la surface du toit. L'installation simultanée de l'installation photovoltaïque et du système de protection contre la foudre se déroule sans problème. Lors de la mise en place ultérieure d'une installation PV sur une surface de toit sur laquelle un système de protection contre la foudre est déjà installé, plusieurs aspects doivent être pris en compte. Apprenez-en davantage sur les distances de séparation, le fléchissement, l'ombrage et le tracé des lignes ici.

Deux personnes en discussion sur l'installation PV sur toiture

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.