Surveillance vidéo dans l'industrie solaire En toute sécurité avec et sans soleil. Avec l'augmentation de la capacité d'énergie solaire installée, le nombre d'incidents sur les installations augmente également. Les malfrats ne s'intéressent pas seulement aux panneaux solaires, mais aussi de plus en plus aux câbles de connexion et même aux onduleurs. Cela concerne souvent des parcs solaires de plus petite taille qui se situent à l'écart et ne sont pas suffisamment protégés contre les actes de vandalisme et le vol.

Parc solaire pour la production d'énergie
Un champ photovoltaïque de petite taille dans une cuvette

Des onduleurs bien protégés dans des bâtiments spécialement conçus à cet effet

Protéger les parcs solaires contre le vandalisme

La surveillance vidéo des systèmes de production d'énergie est désormais un standard. Chaque exploitant tente d'empêcher toute intrusion indésirable sur site. Pour cela, les limites des installations et les entrées sont souvent surveillées. Dans le champ photovoltaïque, une surveillance continue est plutôt rare.

Les directeurs généraux d'un parc solaire dans une petite ville allemande ont connu une forte baisse du rendement énergétique. En effet, des voleurs avaient tout simplement détaché et dérobé une douzaine d'onduleurs. Il n'est pas toujours possible d'installer les onduleurs dans un petit bâtiment spécifique ou dans des armoires électriques verrouillables. Souvent, les dommages de tels délits vont bien au-delà du prix d'achat de la technologie.

Dans ce contexte, l'objectif d'un système de surveillance vidéo est clair : la technologie doit recouvrir l'ensemble du site et être protégée de manière optimale contre les actes de vandalisme et les conditions environnementales.

Caméra PTZ High end

Caméra avec grande puissance absorbée

Exigences posées à la technologie

Des systèmes d'orientation et d'inclinaison sont souvent utilisés car dans les parcs solaires, de très grandes surfaces sont surveillées avec le moins de caméras possible.

La détection de l'infraction peut inclure des capteurs pour barrières, des fils de résistance, des capteurs anti-effraction, des dispositifs anti-arrachement pour les panneaux, des barrières lumineuses et tout autre équipement qui est généralement couplé à la surveillance vidéo par le réseau. Il est donc avantageux que la technologie de raccordement dispose d'une performance réseau suffisante et que l'alimentation POE mette également suffisamment de réserves à disposition pour les caméras PTZ à grande puissance.

Smart Ethernet Box avec porte ouverte

Tout pour le raccordement de vos caméras de surveillance vidéo dans un appareil compact

Solution tout-en-un pour la surveillance vidéo des installations solaires

La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact réunit toutes ces propriétés dans un seul appareil directement raccordé à la caméra.

Le boîtier robuste répond de plus à toutes les exigences pour l'extérieur. Enclencher simplement grâce à un adaptateur de montage, raccorder et c'est terminé !

Nous vous aidons également pour les caissons de raccordement spécifiques clients destinés à l'industrie solaire.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Plus d'informations sur le sujet
Surveillance vidéo pour l'industrie, le commerce et l'artisanat

Apprenez-en davantage sur l'infrastructure de surveillance vidéo appropriée - adaptée à chaque application.

Télécharger maintenant la brochure
Robot avec tête de caméra