Surveillance vidéo dans les aéroports Sécurité maximale au décollage et à l'atterrissage. La surveillance vidéo dans les lieux publics est en constante augmentation. Afin de protéger les zones névralgiques du trafic aérien, on s'efforce de développer la surveillance vidéo dans les aéroports compte tenu de l'augmentation des situations de danger. En outre, les caméras vidéo contribuent de manière significative à l'optimisation des processus d'entreprise grâce à l'acquisition de données par vidéo.

Surveillance vidéo CCTV sur les pistes de décollage des aéroports
Surveillance vidéo à l'extérieur dans un aéroport

Sûreté aéroportuaire grâce à la surveillance vidéo de zones critiques

Technologie de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur des aéroports

La surveillance vidéo est présente dans différents domaines des aéroports : des zones publiques pour les passagers et visiteurs aux zones extérieures telles que l'aire de trafic, la voie de circulation ou la piste, en passant par les zones de sécurité. Même dans les parkings ou pour le transport ferroviaire, la surveillance vidéo est indispensable.

Dans les terminaux d'aéroport, les accès, les zones d'attente, mais également les guichets d'embarquement sont bien entendu surveillés et la technologie de caméra permet d'accélérer les processus. Même lors du contrôle de sécurité, la surveillance vidéo aide le personnel de sécurité avec des processus automatisés. Pour l'installation de la technologie, ces zones ne sont pas trop problématiques.

Technique de sécurité pour les zones critiques de l'aéroport

En revanche, les installations qui influencent les opérations de vol ou les zones qui pourraient mettre en danger la sécurité des vols sont critiques en termes de temps. La surveillance du site, des clôtures et des périmètres est donc absolument indispensable pour l'exploitation. Une surveillance centralisée est ici particulièrement importante.

Les zones très problématiques pour l'installation sont le tarmac ou l'aire de trafic, les voies de circulation et les navettes ainsi que les pistes. De nombreuses plateformes aériennes internationales fonctionnent aux limites de leurs capacités et une fermeture partielle entraîne des coûts élevés. Dans ce contexte, une installation ou réinstallation de la surveillance vidéo rapide et simple est primordiale.

Vue intérieure de la Smart Ethernet Box avec couvercle ouvert

Smart Ethernet Box – tout en un

Solution intégrée pour la surveillance vidéo des aéroports

La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact intègre les fonctionnalités de boîtiers de raccordement classiques équipés d'appareils pour rails DIN standard dans un seul appareil avec boîtier compact. Vous gagnez ainsi du temps lors de la planification et de l'installation. L'adaptateur intégré pour le montage mural ou sur poteau simplifie et accélère nettement l'installation. Vous gagnez 70 % de temps par rapport aux installations classiques. Autre avantage particulier : le redémarrage des caméras qui ne sont pas accessibles en mode de réglage pour les travaux de maintenance par la fonction Reboot à partir de la centrale pilote.

De plus, la Smart Ethernet Box de Phoenix Contact est équipée de switchs manageables et peut ainsi être intégrée activement dans la surveillance du système de régulation et de commande par SNMP. Une surveillance de l'état des réseaux de caméras est garantie et les composants dans les zones largement réparties sont protégés contre la surtension.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Plus d'informations sur le sujet
Surveillance vidéo pour l'industrie, le commerce et l'artisanat

Apprenez-en davantage sur l'infrastructure de surveillance vidéo appropriée - adaptée à chaque application.

Télécharger maintenant la brochure
Robot avec tête de caméra