La surveillance vidéo dans la gestion des eaux Avec les normes de sécurité les plus strictes.

Tour de prélèvement d'eau d'un barrage

Déjà depuis les années 60, l'alimentation en eau potable des États souverains revêt une importance particulière. Surtout lorsque ceux-ci sont en conflit avec d'autres pays. Comme pour les autres entreprises d'approvisionnement, il s'agit d'infrastructures critiques, dont le maintien et la protection exigent des mesures particulières. La surveillance vidéo est ici une mesure préventive.

Réservoirs d'eau potable

Réservoirs d'eau potable

Suffisamment d'eau potable disponible

La surveillance vidéo des installations d'alimentation en eau est souvent un moyen efficace. En comparaison avec les fournisseurs d'électricité, les réseaux ne sont pas redondants, notamment pour les parties décentralisées de l'alimentation en eau, et c'est la raison pour laquelle ces sections sont particulièrement importantes.

Il y a souvent du vandalisme ou d'autres interventions interdites sur les réservoirs surélevés, les puits ou d'autres équipements techniques, et le plus souvent les responsables ne sont même pas conscients des dommages qu'ils provoquent. Aux États-Unis, après un incident, env. 1,43 million d'hectolitres (38 millions de gallons) d'eau potable ont été vidangés, ce qui a aussi entraîné des dommages financiers considérables. Avec un système d'alerte rapide par surveillance vidéo, cette infraction aurait probablement pu être évitée. Ce qu'il faudrait donc, c'est une technologie de raccordement installée à l'extérieur, protégée contre le vandalisme, et qui fonctionne parfaitement pendant des années.

Stockage intermédiaire de l'eau de pluie dans une installation d'eau de pluie et de l'eau des inondations

Stockage intermédiaire de l'eau de pluie

Protection des installations d'eau de pluie et de l'eau des inondations

Pour le traitement de l'eau, les solutions de surveillance vidéo sont devenues des références. De plus, dans beaucoup de pays, il existe des stratégies pour surveiller le traitement des eaux usées.

La surveillance des arrivées, des grilles, des bassins de rétention, des canaux et des bâtiments d'exploitation permet un potentiel d'économies considérable, car les tournées de contrôle coûteuses ne sont plus nécessaires, et si besoin, les mesures peuvent souvent être prises sur la base des enregistrements vidéo.

La visualisation des processus associée à de vraies images présente un grand avantage non seulement dans les zones centrales, car les collaborateurs disposent ainsi des données à n'importe quel endroit. Surtout pour les services d'astreinte, un avantage important, mais également très appréciable en cas de pluies torrentielles, d'inondations ou d'avaries.

Smart Ethernet Box avec porte ouverte

Technologie de surveillance pour la gestion des eaux – Smart Ethernet Box

Surveillance vidéo avec la Smart Ethernet Box

Tous les éléments pour une infrastructure CCTV fiable dans le même appareil : la Smart Ethernet Box est un appareil tout-en-un, qui se raccorde directement aux caméras. L'adaptateur intégré pour le montage mural ou sur poteau simplifie et accélère nettement l'installation. Enclencher, raccorder et c'est terminé ! Vous ne perdrez ainsi aucune image.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Plus d'informations sur le sujet
Surveillance vidéo pour l'industrie, le commerce et l'artisanat

Apprenez-en davantage sur l'infrastructure de surveillance vidéo appropriée - adaptée à chaque application.

Télécharger maintenant la brochure
Robot avec tête de caméra