Aperçu du tableau de bord de l'Energy Management Service

Gestion intelligente de l'énergie à tout moment et en tout lieu

L'Energy Management Service est un service cloud orienté vers l'avenir, qui est dédié à la surveillance, à l'analyse et à la gestion des données énergétiques. Ce service intelligent présente des fonctions intuitives et flexibles d'évaluation de vos données énergétiques - à tout moment et où que vous soyez. Les visualisations intuitives permettent ici d'économiser du temps et de l'argent.

Découvrez une gestion intelligente de l'énergie
Tester gratuitement pendant 30 jours

Découvrez comme il peut être facile de gérer son énergie : avec des tableaux de bord intuitifs, des rapports automatisés et des analyses claires de la consommation et des économies potentielles. Essayez-le maintenant – sans aucun engagement.

S'inscrire sur proficloud.io
Vue d'écran du service intelligent « Energy Management Service »

Gestion de l'énergie intelligente Monitoring, gestion et analyse faciles de l'énergie

L'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io est un service intelligent qui offre monitoring, gestion et analyse de l'énergie. Il est conçu pour répondre aux besoins des gestionnaires d'énergie et offre des fonctions de gestion pour comprendre les données énergétiques. Sur la base de cette compréhension, des optimisations peuvent être effectuées pour améliorer l'efficacité et la performance énergétiques. Ces améliorations contribuent directement à une empreinte plus verte et à des économies de coûts.

Avantages de l'Energy Management Service

  • Gestion de l'énergie optimisée, notamment en vue de la norme internationale ISO 50001

  • Grande convivialité grâce à un concept global systémique avec un guidage par menu intuitif

  • Vue d'ensemble ciblée grâce à des possibilités de visualisation intuitives

  • Construction simple de tableaux de bord faciles à comprendre

  • Optimisation des processus de travail grâce à la surveillance des données énergétiques et de performance indépendamment du lieu et de l'heure

  • Transmission automatisée des données vers Proficloud.io lors de l'utilisation de matériel compatible IIoT

Fonctions de base

Diagramme avec deux flux de données et visualisations telles que carte thermique, diagrammes de Sankey et de Pareto pour l'analyse des données relatives à la consommation et à l'efficacité
Présentation des notifications et règles d'alarme pour détecter automatiquement les écarts de consommation d'énergie
Présentation de calculs et de rapports automatisés pour évaluer les coûts énergétiques et les émissions de CO₂
Visualisation des besoins en chauffage et en refroidissement en fonction des conditions météorologiques pour une meilleure évaluation des données de consommation d'énergie
Visualisation du transfert automatisé des données et prise en charge de différents formats de fichiers pour l'intégration dans les systèmes existants
Présentation de modèles de rapports personnalisables et de fonctions d'analyse pour évaluer les indicateurs de performance énergétique
Diagramme avec deux flux de données et visualisations telles que carte thermique, diagrammes de Sankey et de Pareto pour l'analyse des données relatives à la consommation et à l'efficacité

Les plages horaires peuvent être définies individuellement. En outre, il est possible de comparer deux flux de données dans un même diagramme. Des outils de visualisation avancés tels que des cartes thermiques, des lignes de flux ou des diagrammes de Sankey et de Pareto permettent des analyses approfondies et ouvrent de nouvelles perspectives sur les données de consommation et d'efficacité.

Présentation des notifications et règles d'alarme pour détecter automatiquement les écarts de consommation d'énergie

Détection précoce des problèmes et notifications ciblées grâce à des règles d'alarme librement configurables et à différents canaux de notification.

Présentation de calculs et de rapports automatisés pour évaluer les coûts énergétiques et les émissions de CO₂

Analyse transparente des coûts et de l'impact environnemental grâce à des calculs automatiques et des rapports détaillés.

Visualisation des besoins en chauffage et en refroidissement en fonction des conditions météorologiques pour une meilleure évaluation des données de consommation d'énergie

Analyse plus précise des données grâce à l'intégration des données météorologiques et à l'ajustement des données de consommation en fonction des degrés-jours de chauffe et de froid.

Visualisation du transfert automatisé des données et prise en charge de différents formats de fichiers pour l'intégration dans les systèmes existants

Migration facile des données et compatibilité avec d'autres systèmes grâce à la prise en charge de différents formats de fichiers et à l'automatisation des processus.

Présentation de modèles de rapports personnalisables et de fonctions d'analyse pour évaluer les indicateurs de performance énergétique

Rapports sur mesure et aide à l'évaluation des performances grâce à des modèles de rapports personnalisables et à des fonctions d'analyse détaillées.

Fonction de prévision active : consommation d'énergie des prochains jours en un coup d'œil.

Anticiper la consommation d'énergie Nouvelle fonction de prévision pour des pronostics précis et plus d'assurance dans la prise de décisions.

La nouvelle fonction de prévision incluse dans l'Energy Management Service permet de faire des prévisions de consommation d'énergie basées sur les données, et ce, directement dans la solution logicielle existante. Sur la base de modèles d'apprentissage automatique, les données historiques de consommation, les volumes de production et les influences saisonnières sont analysés afin de prédire avec précision les évolutions futures.
Ces prévisions peuvent être représentées de manière visuelle, l'intervalle de confiance peut être choisi librement – avec un feed-back transparent sur la qualité des prévisions. Cela permet d'identifier rapidement les surconsommations potentielles, d'estimer l'évolution des coûts et de prendre des mesures ciblées.
Il s'agit là d'une valeur ajoutée évidente pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur efficacité énergétique de façon stratégique et la documenter conformément à la norme ISO 50001.

Un homme d'affaires présente le cycle PDCA ISO 50001

Conformité et éligibilité aux subventions

Compatibilité avec la norme DIN EN ISO 50001:2018 :
outil de reporting détaillé et personnalisable qui aide les entreprises à répondre aux exigences de certification et à respecter les normes de gestion de l'énergie.

Logiciel conforme aux exigences de l'office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) :
accès à des subventions et à un soutien financier en remplissant les critères d'éligibilité et en justifiant de cette éligibilité.

Veuillez nous informer si votre pays propose des options de financement ou de certification similaires. Nous serions également ravis d'obtenir une certification dans votre pays.

La gestion des autorisations et des rôles présentée en détail

Gestion détaillée des autorisations et des rôles

Un système complet de gestion des autorisations et des rôles permet d'attribuer avec précision les droits d'accès aux tableaux de bord, aux flux de données ou aux widgets individuels. Il est également possible d'octroyer des autorisations en fonction de l'emplacement. La gestion s'effectue de manière particulièrement conviviale par sélection ou par glisser-déposer.

Grâce à cette flexibilité, l'Energy Management Service peut également être mis à la disposition de ses propres clients. De plus, ce service intelligent peut être adapté à l'identité visuelle des entreprises (Corporate Identity) des clients.

Exemples d'application Surveillance de l'énergie et amélioration de l'efficacité de la production

Dans la production d'une entreprise, des appareils de surveillance de l'énergie sont installés afin de collecter les données relatives à la consommation d'énergie. La plateforme d'Internet industriel des objets Proficloud.io, qui offre le service intelligent de gestion de l'énergie pour une analyse complète des données, est utilisée à cet effet.
Les trois cas d'application suivants sont notamment possibles avec le service de gestion de l'énergie.

Atelier de production avec un grand nombre de machines et d'installations
Hall de production avec un tapis roulant chargé de bouteilles
Grand hall de production avec de nombreux postes de travail et machines
Atelier de production avec un grand nombre de machines et d'installations

La surveillance continue de la consommation d'énergie permet d'analyser les consommations des différentes machines et installations et de comparer les données entre les machines. Cela permet d'identifier les économies potentielles et d'optimiser l'utilisation de l'énergie.

Hall de production avec un tapis roulant chargé de bouteilles

L'Energy Management Service permet à l'entreprise de déterminer les coûts associés à chaque pièce produite. En reliant les données relatives à la consommation d'énergie aux enregistrements de production, l'entreprise obtient un aperçu précis des dépenses pour chaque pièce fabriquée.

Grand hall de production avec de nombreux postes de travail et machines

L'analyse des données de consommation d'énergie permet d'identifier les machines qui consomment trop d'énergie. Cela permet d'éviter les pointes de charge et d'améliorer l'efficacité générale de la production.

Conseils pratiques et stratégies pour les entreprises
La gestion de l'énergie dans la pratique

Découvrez comment un système de gestion de l'énergie basé sur l'Internet industriel des objets et conforme à la norme DIN EN ISO 50001:2018 peut vous permettre d'améliorer votre efficacité énergétique et de réduire vos coûts. Notre livre blanc vous propose des conseils et des stratégies pratiques pour une gestion de l'énergie efficace.

En savoir plus
ePaper : Les services intelligents dans la pratique

Mise en œuvre simple d'une gestion de l'énergie

La connexion du matériel au service de gestion de l'énergie s'effectue au moyen de compteurs d'énergie EMpro, de compteurs d'énergie EMpro compatibles avec l'Internet industriel des objets et la PLCnext Technology. Les compteurs d'énergie EMpro collectent des données énergétiques précises et les transmettent à Proficloud.io pour une surveillance quasiment en temps réel. La PLCnext Technology permet d'intégrer et de contrôler différents appareils, y compris des appareils tiers, via une architecture ouverte. Cette combinaison offre une solution flexible et efficace pour la gestion de l'énergie.

Topographie du matériel relatif au service intelligent de gestion de l'énergie

La première étape sur la plateforme Internet industriel des objets Proficloud.io consiste à intégrer le matériel dans le service de gestion des appareils, qui est gratuit. Ce service est le service intelligent d'intégration du matériel afin de fournir les données pour les autres services intelligents.

Le service de gestion des appareils permet également de gérer et de surveiller les appareils en fournissant des informations standardisées sur les appareils, indépendantes de l'application, en temps quasi réel pour Phoenix Contact et les appareils tiers. Les utilisateurs peuvent surveiller l'état de santé des appareils enregistrés, effectuer des mises à jour de firmware à distance et utiliser une carte interactive pour visualiser l'état de l'appareil.

De plus, le module complémentaire DMS Basic offre des fonctions avancées pour le service de gestion des appareils. Ce module complémentaire permet notamment aux utilisateurs d'effectuer à distance des mises à jour d'applications pour certains appareils PLCnext, de créer des groupes d'appareils et d'utiliser une carte personnalisable pour placer librement des appareils au sein d'un groupe. Il comprend également un système de notification des changements d'état des appareils individuels qui peut également envoyer des notifications par e-mail à des destinataires individuels en dehors de Proficloud.io. Le module complémentaire de base permet également des mises à jour automatiques et sécurisées du firmware pour les appareils qui peuvent être intégrés nativement à Proficloud.io.

Produits du service de gestion de l'énergie

Energy Management Service - On-Premises Votre alternative locale au Cloud Smart Service Energy Management Service

En tant que possibilité supplémentaire au Cloud Smart Service Energy Management Service, le logiciel Energy Management Service - On-Premises offre la solution parfaite pour votre monitoring local de l'énergie. Connectez les appareils de mesure EMpro à un PC et découvrez directement l'analyse et la visualisation des données. Surveiller et analyser vos données énergétiques grâce à des fonctions intuitives et personnalisables. Energy Management Service - On-Premises est particulièrement facile à commander déjà configuré sur un Edge-PC (EPC) avec accessoires.