The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Alimentation système redondante pour les applications exigeantes Les installations relatives à la technologie des procédés exigent une grande disponibilité. De brèves interruptions peuvent entraîner des défaillances coûteuses. Un système redondant ayant une longue durée de vie en service et résistant à des conditions extrêmes permet d'assurer la sécurité.

Composants pour une alimentation système redondante montés sur un rail DIN

Le système d'alimentation sécurisé et redondant avec maintenance préventive assure une sécurité de fonctionnement maximale. La combinaison des alimentations QUINT POWER et des modules de redondance QUINT S-ORING permet de découpler les réseaux d'alimentation et d'acheminer les câbles vers la charge de manière continue et séparée. En plus de la répartition symétrique de la charge et de l'acheminement séparé des câbles, le système offre également une surveillance complète de tous les composants. ​

Alimentation système redondante pour les applications exigeantes
Parafoudre basse tension PLUGTRAB-SEC
Une protection fiable contre les surtensions pour vos applications.
En savoir plus
Parafoudre basse tension PLUGTRAB-SEC
Alimentation QUINT POWER
Alimentation puissante pour une alimentation fiable en 24 V.
En savoir plus
Alimentation QUINT POWER
Module de redondance QUINT S-ORING
Les modules de redondance assurent une redondance continue jusqu'au récepteur.
En savoir plus
Module de redondance QUINT S-ORING
Disjoncteur électronique PTCB
Protection la plus étroite selon vos besoins.
En savoir plus
Disjoncteur électronique PTCB

Avantages

  • Redondance continue et surveillance permanente jusqu'au récepteur
  • Parafoudre basse tension double du côté secondaire avec certification SIL3
  • Chute de la tension de sortie sur le bloc d'alimentation évitée en cas de panne grâce aux disjoncteurs électroniques et signalisation des perturbations par les disjoncteurs électroniques
  • Disponibilité accrue grâce à un parafoudre basse tension protégeant contre les perturbations transitoires
  • Parafoudre basse tension enfichable et contrôle préventif avec Checkmaster2

La solution Power Reliability en un clin d'œil