The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Solution d'alimentation compacte pour les applications orientées sur les prix Une solution d'alimentation sûre est également requise pour les applications où le gain de place et la rentabilité économique sont de première importance.

Solution d'alimentation compacte composée d'une alimentation électrique et d'un disjoncteur électronique sur rail DIN

Grâce à la combinaison de l'alimentation UNO POWER peu encombrante et du disjoncteur électronique CBMC, vous garantissez une disponibilité élevée de l'installation, même dans des espaces d'installation réduits. L'alimentation UNO POWER offre un diagnostic simple de la tension de sortie grâce à un contact de commutation indépendant du potentiel de terre. De plus, des économies d'espace sont possibles grâce à la densité de puissance élevée et des économies d'énergie sont possibles grâce au rendement élevé.

Solution d'alimentation compacte
Alimentation UNO POWER
Alimentation compacte pour les applications orientées sur les prix.
En savoir plus
Alimentation UNO POWER
Disjoncteur électronique
Le disjoncteur électronique multi-canaux protège votre installation.
En savoir plus
Disjoncteur électronique

Avantages

  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une petite largeur
  • Efficace grâce à des pertes à vide réduites et à un rendement élevé
  • Diagnostic facile du circuit de la tension de sortie par un contact de commutation indépendant du potentiel de terre et la LED DC OK
  • Flexibilité grâce à un réglage simple de la tension de sortie et de l'intensité nominale des différents canaux
  • Juxtaposable sans distance minimale par rapport aux modules voisins

La solution Power Reliability en un clin d'œil