Alimentation UNO POWER avec fonctionnalités de base

Alimentations avec fonctionnalités de base

Les alimentations UNO POWER sont la solution parfaite pour les applications industrielles grâce à leur densité de puissance élevée et à leur efficacité. Ces appareils compacts d'une puissance de 25 à 960 W fournissent de manière fiable des charges constantes dans des installations centralisées ou décentralisées. Particulièrement fine, la nouvelle génération d'UNO POWER allant jusqu'à 90 W convainc en outre par sa technologie de raccordement Push-in et sa plage de tension étendue jusqu'à 277 V AC.

Avantages

  • Alimentation optimale des installations monophasées
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une petite largeur
  • Économie d'énergie grâce à un rendement pouvant atteindre 95 %
  • Installation à l'extérieur et démarrage fiable de l'appareil, même à -40 °C
  • Diagnostic facile du circuit de la tension de sortie par un contact de commutation libre de potentiel et une LED DC OK

Nouveaux produits

Alimentation UNO POWER pour le rail DIN
Alimentation UNO POWER pour le rail DIN

Alimentation avec fonctionnalités de base

Petite puissance avec raccordement Push-in

Les alimentations UNO POWER de 30 à 90 W séduisent par leur densité de puissance élevée, leur efficacité et le nouveau raccordement Push-in. Elles constituent la solution idéale pour les applications industrielles et sont particulièrement adaptées aux armoires électriques compactes.

Caractéristiques principales

  • Largeur de 35 mm pour une puissance de 90 W
  • Tension d'entrée AC : 100 V AC … 277 V AC
  • Tension d'entrée DC : 110 V DC … 250 V DC
  • Rendement jusqu'à 95 %
  • Tension de sortie réglable
  • Temps moyen de fonctionnement élevé entre deux défaillances : > 500 000 h
  • Plage de température étendue : -25 °C … +70 °C / Start-up type tested : -40 °C

Avantages

  • Alimentation optimale des installations monophasées
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une petite largeur
  • Économie d'énergie grâce à un rendement pouvant atteindre 95 %
  • Installation à l'extérieur et démarrage fiable de l'appareil, même à -40 °C
  • Manipulation simplifiée par la technologie de raccordement Push-in

Alimentation avec fonctionnalités de base

Solution pour l'infrastructure de charge

Les alimentations UNO POWER à partir de 120 W convainquent par leur diagnostic système simple grâce à la LED DC OK et au contact de relais de commutation. La densité de puissance élevée fait de UNO POWER la solution parfaite pour les applications industrielles où l'espace est limité.

Caractéristiques principales

  • Tension de sortie réglable : 12 V DC … 15 V DC
  • Signalisation à LED et contact de relais DC OK
  • Rendement jusqu'à 94,4 %
  • Temps moyen de fonctionnement élevé entre deux défaillances : > 500 000 h
  • Largeur réduite de 35 mm
  • Plage de température étendue : -25 °C … +70 °C / Start-up type tested : -40 °C

Avantages

  • Alimentation optimale des installations monophasées
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une petite largeur
  • Économie d'énergie grâce à des rendements élevés
  • Installation à l'extérieur et démarrage fiable de l'appareil, même à -40 °C
  • Diagnostic facile du circuit de la tension de sortie par un contact de commutation libre de potentiel et une LED DC OK

Animation produit

Alimentation avec raccordement Push-in

UNO POWER avec raccordement Push-in

La nouvelle génération d'alimentations UNO POWER pour l'alimentation décentralisée de petites puissances a été développée de manière conséquente. Les appareils sont désormais jusqu'à 36 % plus compacts. Ils atteignent par ailleurs des rendements de plus de 95 %.

L'alimentation de la 2e génération, d'une puissance de 90 W, n'a désormais plus qu'une largeur de 35 mm et est donc 20 mm plus étroite que l'alimentation de la génération précédente.

La technologie de raccordement Push-in facilite désormais considérablement la manipulation et réduit le temps de câblage.

Comparaison des alimentations UNO POWER Décidez quelle alimentation UNO POWER correspond à vos besoins :

Les nouvelles alimentations UNO POWER avec raccordement Push-in sont parfaitement adaptées à une installation décentralisée dans le domaine des infrastructures urbaines. Grâce à une large plage de température et à un grand nombre de normes, les appareils peuvent être utilisés de manière flexible.

UNO POWER 24 DC/30 W
UNO POWER 24 DC/60 W
UNO POWER 24 DC/90 W
UNO POWER 12 DC/30 W
UNO POWER 24 DC/30 W

UNO POWER 24 DC/60 W

UNO POWER 24 DC/90 W

UNO POWER 12 DC/30 W

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

99 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Tension de sortie nominale 24 V DC 24 V DC 24 V DC 12 V DC
Plage de réglage de la tension de sortie 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 10 V DC ... 18 V DC
Courant nominal de sortie (I~N~) 1,25 A 2,5 A 3,75 A 2,5 A
Puissance de sortie (P~N~) 30 W 60 W 90 W 30 W
Rendement typ. 91,9 % (230 V AC) typ. 93 % (230 V AC) typ. 95 % (230 V AC) typ. 89,7 % (230 V AC)
Dimensions de l'article (l x h x p) 21 x 90 x 90 mm 30 x 90 x 90 mm 35 x 90 x 90 mm 21 x 90 x 90 mm
Vers le produit Vers le produit Vers le produit Vers le produit
Efficacité énergétique vs. coûts en cas d'utilisation de l'alimentation UNO POWER

Efficacité énergétique vs. coûts en cas d'utilisation de l'alimentation UNO POWER

Rendement énergétique maximal

L'utilisation de l'alimentation UNO POWER permet de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux produits courants dans le commerce grâce aux faibles pertes à vide inférieures à 0,3 W et à un rendement optimisé. Avec des rendements pouvant atteindre jusqu'à 95 % à charge nominale, seule une faible quantité d'énergie électrique est convertie en énergie thermique indésirable.

Vue de face de l'alimentation UNO POWER

Vue de face de l'alimentation UNO POWER

Compactes et puissantes jusqu'à 960 W

Les alimentations UNO POWER de 120 à 960 W fournissent une puissance élevée dans un espace réduit. Grâce à leur faible largeur et à la possibilité de les juxtaposer directement aux composants voisins, elles permettent de gagner efficacement de la place dans l'armoire électrique. Un potentiomètre permet de régler la tension de sortie dans la plage de 24 à 28 V DC.

  • 24 V DC/5 A pour 120 W avec une largeur de 35 mm
  • 24 V DC/10 A pour 240 W avec une largeur de 45 mm
  • 24 V DC/20 A pour 480 W avec une largeur de 59 mm
  • 24 V DC/40 A pour 960 W avec une largeur de 126 mm
Alimentation UNO POWER

Alimentation UNO POWER

Grande diversité de produits

Les alimentations UNO POWER offrent plusieurs classes de puissance de 25 à 960 W pour des tensions de sortie de 5 à 48 V DC. UNO POWER est compatible avec les tensions d'entrée de 85 à 305 V AC et fonctionne également parfaitement en cas de variations de tension du réseau d'alimentation. Pour les tensions d'entrée de 264 à 575 V AC, l'appareil 2 AC de 24 V et 90 W est utilisé.

Alimentation UNO POWER dans une armoire électrique

UNO POWER - nombreuses possibilités d'utilisation

Nombreuses possibilités d'utilisation

Certains appareils UNO POWER sont certifiés UL 1310/508 Listed Class 2. Les appareils d'une puissance de 25 à 90 W maximum sont donc particulièrement adaptés à une utilisation sur les marchés américains.

La diversité des produits et la plage de température étendue de -25 °C à +70 °C (démarrage de l'appareil à -40 °C) rendent l'utilisation des alimentations UNO POWER très flexible. De plus, les appareils se distinguent par une résistance particulièrement élevée aux vibrations et une grande insensibilité CEM.