Alimentations pour rails DIN

Alimentations pour rails DIN

Avec la diversité de leurs fonctionnalités, classes de puissance et formes de construction, nos alimentations pour rails DIN sont le partenaire idéal de votre application. Maximisez la disponibilité de votre installation grâce à des alimentations de qualité à la pointe de la technique. Choisissez parmi nos gammes de produits selon vos besoins.

Alimentations QUINT POWER

Alimentations QUINT POWER

QUINT POWER – fonctionnalité maximale

Nos blocs d'alimentation QUINT POWER sont particulièrement bien adaptés pour garantir une disponibilité maximale de votre installation. Avec la réserve de puissance statique et dynamique ainsi que la SFB Technology, ils conviennent à toutes les situations de charge et à tous les types de protection DC.

  • Entrée AC ou DC : monophasée, triphasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 1 000 W
  • Tensions : 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
  • Surveillance du fonctionnement préventive
Alimentations TRIO POWER

Alimentations TRIO POWER

TRIO POWER – robuste avec des fonctionnalités standard

Les solides alimentations à découpage TRIO POWER sont particulièrement adaptées aux situations de charge dynamique dans la construction des machines. Les blocs d'alimentation AC/DC sont disponibles en option avec une protection d'appareil intégrée à plusieurs canaux.

  • Entrée AC : monophasée, triphasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 1 000 W
  • Tensions : 12, 24, 48, 72 V DC
  • En option, avec protection d'appareil intégrée : quatre et huit canaux
Alimentations UNO POWER

Alimentations UNO POWER

UNO POWER – compacte avec des fonctionnalités de base

Les alimentations à découpage UNO POWER offrent une densité de puissance très élevée. Les blocs d'alimentation AC/DC sont parfaitement adaptés à l'alimentation de récepteurs avec un comportement de charge constant jusqu'à 960 W.

  • Entrée AC : monophasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 960 W
  • Tensions : 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Alimentations STEP POWER

Alimentations STEP POWER

STEP POWER – pour l'automatisation des bâtiments

Les blocs d'alimentation STEP POWER sont parfaitement adaptés pour l'automatisation des bâtiments dans les applications industrielles et domestiques. Dans les applications décentralisées, les faibles pertes à vide et le rendement élevé des blocs d'alimentation AC/DC garantissent une efficacité énergétique maximale.

  • Entrée AC ou DC : monophasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 120 W
  • Tensions : 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC