The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

CHARX power - électronique de puissance DC pour les stations de recharge rapide

Électronique et répartition de puissance DC pour les stations de recharge rapide

Nos modules de puissance CHARX power basic et notre module de distribution CHARX power distribute hautement efficaces permettent d'exploiter votre infrastructure de charge DC de manière rentable. Le système modulaire 19" permet des puissances de charge évolutives pouvant atteindre le High Power Charging (HPC) et simplifie considérablement l'installation et la maintenance de vos stations de recharge rapide.

Avantages

  • Installation et maintenance simplifiées grâce au système 19" avec raccordement rapide
  • Fonctionnement efficace grâce à un rendement élevé et une densité de puissance importante
  • Puissance de charge évolutive grâce au couplage flexible des modules
  • Tous les modules de puissance alimentés en tension secteur de manière efficace grâce au module de distribution
  • Fonctionnement sûr grâce aux nombreuses fonctions de protection intégrées

Vidéo produit du système 19''

Le système modulaire 19" en détail Réalisez un montage en rack rapide de vos stations de charge DC

Le système CHARX au format 19" standardisé se compose de plusieurs modules adaptés les uns aux autres pour la distribution, la conversion et la commande du courant de charge : le nouveau module de distribution CHARX power distribute, le nouveau module de commande CHARX control integrated et les modules de puissance CHARX power basic peuvent être combinés entre eux de manière adaptée à chaque situation de charge.

Par rapport à l'assemblage classique avec des composants pour rail DIN, la structure modulaire avec ce système réduit considérablement la complexité d'une station de charge DC et permet une installation et un remplacement rapides des modules.

Carte d'images interactive : le système modulaire CHARX pour le montage en rack de 19"
Module de commande de puissance
CHARX control integrated réunit toutes les fonctions de commande et de surveillance de votre station de charge 19". Le module de commande gère jusqu'à cinq modules de puissance de 30 kW pour une charge DC rapide jusqu'à 150 kW. Il simplifie la conception, l'installation et la maintenance de votre station de charge car il réunit tous les composants nécessaires, tels que le contrôleur de charge, la surveillance de l'isolation, les contacteurs de puissance, les fusibles, l'alimentation auxiliaire 24 V et de nombreux autres composants. Ceux-ci permettent par exemple de commander les ventilateurs de l'armoire électrique, de mesurer la température ainsi que la tension de sortie. Il offre également de nombreuses interfaces de communication pour faciliter l'intégration du système et l'accès à distance.
Accès direct au module de commande
Module de distribution
CHARX power distribute alimente jusqu'à cinq modules de puissance dans votre station de recharge rapide 19" en tension secteur AC. Le module de commande est également alimenté en électricité. Un parafoudre basse tension intégré, des disjoncteurs modulaires ainsi qu'une protection contre la surchauffe garantissent une sécurité maximale pour tous les modules et câbles en aval. Cela permet le raccordement sécurisé de modules de puissance de la catégorie de surtension II.
Accès direct au module de distribution
Modules de puissance
Les modules de charge rapide CHARX power basic très efficaces permettent une exploitation économique de votre infrastructure de charge DC. Ils convertissent le courant alternatif du réseau en courant continu, nécessaire à la charge rapide des véhicules électriques. Les modules compacts en rack de 19" peuvent être installés directement dans la station de charge et connectés entre eux en fonction des besoins de puissance.
Accès direct au module de puissance AC/DC
Connecter jusqu'à cinq modules de puissance
Lors de la construction modulaire d'une station de charge au format 19", il est possible de réaliser une puissance de charge allant jusqu'à 150 kW en connectant jusqu'à cinq modules de puissance de 30 kW.
Technologies à raccordement rapide
Le raccordement rapide Push-in et le raccordement à levier T-LOX permettent d'utiliser des extrémités de câble dénudées ou munies d'un embout. Cela permet une installation et une maintenance rapides.
Disposition compacte et efficace
L'espace nécessaire est un facteur décisif, en particulier pour les emplacements urbains d'une station de charge. Des systèmes comparables avec une puissance de charge identique présentent un encombrement nettement plus important ainsi qu'un surcroît de travail de câblage.
De nombreuses interfaces
Les interfaces de communication CCS, bus CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 ainsi que les E/S vous permettent de connecter facilement vos périphériques tels que le câble de charge, les écrans tactiles, les lecteurs RFID, les LED d'état et l'électronique de puissance.
Librement programmable selon CEI 61131
Le module de commande CHARX control integrated peut être utilisé de manière très flexible grâce à une programmation libre selon la norme CEI 61131. Vous êtes ainsi en mesure de personnaliser entièrement le logiciel et l'interface utilisateur de votre station de charge.

Comparaison de nos modules de puissance DC Décidez quel module correspond à votre application

Module DC/DC 30 kW
Module AC/DC 30 kW
Module AC/DC 87,5 kW
Module DC/DC 30 kW

Module AC/DC 30 kW

Module AC/DC 87,5 kW

Type de montage Montage en rack de 19" Montage en rack de 19" Montage dans l'armoire système disponible séparément
Courant de sortie 100 A 100 A 125 A
Rendement > 95 % > 95 % > 97 %
Normes DIN EN 61851-21-2, classe B CEI 61851-1:2017 CEI 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, classe B CEI 61851-1:2017 CEI 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, classe A CEI 61851-23:2014
Isolation galvanique
Dimensions (L x H x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unités rackables en standard 19") 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unités rackables en standard 19") 536 mm x 222 mm x 600 mm
Vers le produit Vers le produit Vers le produit
Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Les modules de charge rapide de 30 kW CHARX power basic sont disponibles sous forme de convertisseurs AC/DC et de convertisseurs DC/DC. Ils peuvent être installés directement dans la borne de recharge et fournissent une alimentation stable pour la recharge des véhicules électriques. Les modules de puissance sont conformes à toutes les normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

Grâce aux dimensions normalisées de 19" et aux technologies à raccordement rapide Push-Lock et T-LOX, ils permettent une installation et une réparation rapides.

Notre module de distribution AC en un coup d'œil Informez-vous sur la technique et les caractéristiques

Module de distribution AC
Module de distribution AC

Type de montage Montage en rack de 19"
Fonctions de protection intégrées Parafoudre basse tension, disjoncteur modulaire, protection contre la surchauffe
Entrée AC 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
Sorties AC 5 sorties avec 3 x 63 A chacune, 1 sortie avec 3 x 6 A
Normes CEI 61851-1:2017
Dimensions (L x H x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unités rackables en standard 19")
Vers le produit
Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Le nouveau module de distribution CHARX power distribute alimente tous les composants de votre station de charge 19". La tension secteur AC entrante peut être répartie sur cinq modules de puissance au maximum. Le module de commande est également alimenté en électricité.

Un parafoudre basse tension intégré, des disjoncteurs modulaires intégrés et une protection contre la surchauffe assurent une sécurité maximale des modules et câbles en aval.

Flexibilité, simplicité et polyvalence Découvrez les autres avantages de notre système 19"

Colonne de recharge modulaire
Alimentation des stations de recharge
Module de distribution pour les bornes de recharge 19"
Colonne de recharge modulaire

Avec le système modulaire CHARX adapté au montage en rack 19", la puissance de charge peut être échelonnée au choix de 30 à 150 kW en fonction des exigences/besoins, en connectant jusqu'à cinq modules de 30 kW, à la fois en préconfiguration et en retrofit.

Les modules intègrent la distribution, la conversion et la commande complètes du courant de charge.

Alimentation des stations de recharge

Les domaines d'application des modules CHARX power sont nombreux. Ils visent en premier lieu à être intégrés dans les stations de recharge.

Il est toutefois aussi possible de les utiliser dans d'autres domaines, comme la charge de batteries tampons pour des applications du domaine de l'industrie DC ou la charge de conteneurs de batteries mobiles nécessaires pour l'utilisation sur les chantiers.

Tous les modules respectent la classe d'émission B, ce qui permet de les utiliser sans problème dans un environnement urbain. Par ailleurs, les modules AC/DC peuvent également être utilisés sur des connexions triphasées traditionnelles (32 A).

Module de distribution pour les bornes de recharge 19"

Les technologies à raccordement rapide de Phoenix Contact et la dimension standard 19" établie vous permettent un montage et un remplacement rapides des modules :

Le raccordement rapide Push-in ainsi que le raccordement à levier T-LOX moderne développé par Phoenix Contact vous permettent tous deux un raccordement du conducteur simple et direct en utilisant des extrémités de câble dénudées ou munies d'un embout.

Ces deux techniques de raccordement ne nécessitent aucun outil supplémentaire. Elles sont conçues pour une transmission sécurisée des données, des signaux et de la puissance.

Montage rapide d'une station de recharge DC avec le système 19"

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.