CHARX control integrated réunit toutes les fonctions de commande et de surveillance de votre station de recharge 19". Le module de commande gère jusqu'à cinq modules de puissance de 30 kW pour une charge DC rapide jusqu'à 150 kW. Il simplifie la conception, l'installation et la maintenance de votre station de charge car il réunit tous les composants nécessaires, tels que le contrôle de charge, la surveillance de l'isolation, les contacteurs de puissance, les fusibles, l'alimentation auxiliaire 24 V et de nombreux autres composants.
CHARX CONTROL-M2/150KW
-
Contrôleur de charge DC
1311433
CHARX control integrated, Module de contrôle de puissance pour l'installation de stations de recharge DC, Montage en rack de 19", entrée: 0 V DC...1000 V DC, sortie : 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Canaux de puissance DC | |
| Nombre de canaux d'entrée DC | 5 |
| Plage de tension d'entrée | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
| Courant d'entrée | max. 150 A DC (par canal) |
| Numérique | |
| Nombre d'entrées TOR | 4 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Dénomination entrée | affectation libre |
| Plage de tension d'entrée Plage de signal | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| Plage de tension d'entrée Signal 0 | -0,5 V DC ... 5 V DC (Signal « 0 ») |
| Plage de tension d'entrée Signal 1 | 15 V DC ... 30 V DC (Signal « 1 ») |
| Temps d'amorçage typique | min. 3 ms |
| Longueur du câble | max. 30 m |
| Numérique | |
| Nombre d'entrées TOR | 2 |
| Dénomination entrée | Canaux d'ARRÊT D'URGENCE |
| Plage de tension d'entrée Plage de signal | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| Plage de tension d'entrée Signal 0 | -0,5 V DC ... 5 V DC (Signal « 0 ») |
| Plage de tension d'entrée Signal 1 | 15 V DC ... 30 V DC (Signal « 1 ») |
| Temps d'amorçage typique | min. 3 ms |
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension d'entrée | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Courant d'entrée | 3x 6 A |
| Schéma de liaison à la terre | Réseau en étoile (TN-S, TT) |
| Interface de charge | |
| Norme de charge | CCS type 2 |
| Plage de tension de sortie | 0 V DC ... 1000 V DC |
| Plage de courant de sortie | 0 A DC ... 500 A DC |
| Courant de sortie | 250 A |
| Puissance nominale | 150 kW (DC) |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | affectation libre |
| Nombre sorties | 4 |
| Résistance à la tension en retour appliquée en permanence | max. 500 mA |
| Alimentation des périphériques externes | |
| Nombre sorties | 8 |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Puissance nominale | max. 216 W |
| Alimentation des périphériques externes | |
| Nombre sorties | 6 |
| Tension de sortie | 230 V AC |
| Puissance nominale | max. 1150 W |
| DC Input + | |
| Dénomination | DC Input + |
| Position | X2 |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement par levier coudé T-LOX |
| rigide | 10 mm² ... 50 mm² |
| souple | 16 mm² ... 50 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 10 mm² ... 50 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 10 mm² ... 50 mm² |
| rigide (AWG) | 8 ... 1 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 20 mm (rigide/souple) |
| 8 mm (Embout) | |
| Tension d'alimentation AC | |
| Dénomination | Tension d'alimentation AC |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| rigide (AWG) | 24 ... 8 |
| Longueur à dénuder | 15 mm |
| Puissance de sortie DC | |
| Dénomination | Puissance de sortie DC |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement par levier coudé T-LOX |
| rigide | 25 mm² ... 95 mm² |
| souple | 25 mm² ... 95 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 25 mm² ... 95 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 25 mm² ... 95 mm² |
| Longueur à dénuder | 25 mm |
| Périphériques | |
| Dénomination | Périphériques |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rigide (AWG) | 26 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| ventilateurs externes | |
| Dénomination | ventilateurs externes |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Longueur à dénuder 8 mm) |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Longueur à dénuder 8 mm) |
| rigide (AWG) | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Physique de transmission | filaire |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| CAN-Bus | |
| Interface | Bus CAN |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Protocoles supportés | CAN 2.0B |
| Verrouillage | Crochet de verrouillage |
| Physique de transmission | filaire |
| Topologie | Ligne (connexion Daisy Chain) |
| Vitesse de transmission | 125 kbit/s |
| RS-485 | |
| Interface | RS-485 série |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
| Physique de transmission | filaire |
| Mémoire de paramétrage | min. 4 Mo (en fonction du support de mémoire) |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| Vitesse de traitement | 1,3 ms (1 K d'instructions diverses) |
| 90 µs (1 K d'instructions binaires) | |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PC Worx |
| Configuration requise | |
| Outil de diagnostic | DIAG+ |
| Système « temps réel » | eCLR |
| Type de produit | Commande de charge DC |
| Gamme de produits | CHARX control integrated |
| Mode de fonctionnement | Stand-Alone |
| Client | |
| Serveur | |
| Ventilateur interne | oui |
| Sens du courant d'air | de l'avant vers l'arrière |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I |
| Catégorie de surtension (IEC 60664-1) | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 483 mm |
| Hauteur | 134 mm |
| Profondeur | 598 mm |
| Unité rackable | 3 HE |
| Type de montage | Montage en rack de 19" |
| Matériau du boîtier | Alliage Zn-Al |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (sans condensation) |
| Niveau de bruit | < 67 dB (1 m) |
| Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 1: règles générales | |
| Désignation de la norme | Systèmes de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 1 : Exigences générales |
| Normes/prescriptions | CEI 61851-1 |
| Système de charge conductive pour véhicules électriques – Partie 23: borne de charge en courant continu pour véhicules électriques | |
| Désignation de la norme | Systèmes de charge conductive pour véhicules électriques – partie 23 : dispositifs d'alimentation en courant continu pour véhicules électriques |
| Normes/prescriptions | CEI 61851-23 |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-2 |
| Référence | 1311433 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | CMERZE |
| GTIN | 4063151562816 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 14 000 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 13 000 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | fe9b2214-13dd-464a-8edc-0c8f80a07697 |
Produits compatibles
-
CHARX AC-DIS/150KW - Module répartiteur AC 1342893
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1296467
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - Câble de charge DC 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Câble de charge DC 1107339
-
EV-RFID-ELT-PCB - Appareil RFID 1309772
-
PLD E 409 W 350 MS - Lampe LED pour armoire électrique 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Appareil RFID 1309687
-
WP 6185-WHPS - Écran web 1290807
-
RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Appareil de mesure 1269236
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Appareil RFID/NFC 1391227
Avantages
Efficace et peu encombrant, car toutes les fonctions sont réunies dans un appareil hautement intégré
Installation et maintenance rapides grâce au standard 19" et au raccordement rapide Push-in
Conformité aux normes européennes de sécurité et CEM selon EN 61000
Souplesse d'utilisation grâce à la programmation au choix du contrôle de charge selon la norme CEI 61131
Intégration facile du système et accès à distance grâce à de nombreuses interfaces
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg