À découvrir dès maintenant en 3D
Regardez le module de commande 19" CHARX control integrated dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Les contrôleurs de charge DC librement programmables CHARX control professional et CHARX control integrated, ainsi que le système de commande CHARX control flexible, constituent l'intelligence des stations de recharge modernes qui assure la charge rapide en mode 4, conformément à la norme CEI 61851-23. Ils communiquent avec le véhicule électrique, surveillent le processus de charge, règlent les paramètres comme le courant de charge et assurent d'autres tâches, en option.
Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-Anbindung: PROFICLOUD et tout cloud via des connecteurs cloud; Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Axioline F, Contrôle de charge, Module d'interface; interface: Bus CAN: 1, Interface de charge DC: 1; Vitesse de transmission: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s; vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-Anbindung: PROFICLOUD et tout cloud via des connecteurs cloud; Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2 (Conditions de certification, voir la documentation utilisateur); Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
CHARX control integrated, Module de contrôle de puissance pour l'installation de stations de recharge DC, Montage en rack de 19", entrée: 0 V DC...1000 V DC, sortie : 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Mémoire de programmation et de configuration pour le stockage des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, enfichable, 2 GB avec clé de licence pour les bibliothèques de blocs de fonction du domaine de l'électromobilité
Contrôleur de charge programmable pour les charges DC et AC de véhicules électriques, conformément à CEI 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (modem mobile intégré désactivé à partir de HW05 / SW2.27)
CHARX control integrated, Module de contrôle de puissance pour l'installation de stations de recharge DC, Montage en rack de 19", entrée: 0 V DC...1000 V DC, sortie : 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Le système de commande CHARX control flexible combine un PLCnext Control avec un module de communication SECC pour former une architecture modulaire et librement programmable destinée aux stations de recharge DC – pour une infrastructure de charge rapide flexible et évolutive.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| CHARX control integrated | CHARX control professional | CHARX control flexible | |
| Application et type de montage | Insertion et connexion rapide dans la station de recharge en rack 19" – tous les composants nécessaires intégrés | Montage classique dans la station de recharge sur rail DIN – conception personnalisée possible | Système de commande modulaire sur rail DIN pour stations de recharge DC – conception personnalisée |
| Fonctions intégrées | Contrôleur de charge, modem mobile, surveillance de l'isolation, contacteurs, fusible, alimentation 24 V | Contrôleur de charge | Communication de charge DC, surveillance du processus de charge, commande de l'électronique de puissance, contacteurs DC |
| Interfaces intégrées | Charge CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, bus CAN, E/S, carte SIM, arrêt d'urgence, 230 V pour les ventilateurs | Charge CCS, charge AC, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, bus CAN, E/S, carte SD | Charge CCS/DC, bus CAN, E/S Axioline, Ethernet ; OCPP 1.6J en option (OCPP 2.0.1 en cours de préparation) |
| Bornes de recharge prises en charge | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC | 1 x DC (autres concepts en fonction de la configuration) |
| Puissance de charge DC prise en charge | 500 kW (500 A / 1 000 V) | Illimitée | En fonction du système / déterminée par l'électronique de puissance utilisée |
| Librement programmable selon CEI 61131 | |||
| Dimensions (L x H x P) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unités rackables en standard 19") | 285 mm x 158 mm x 70 mm | Dépend de la configuration |
| En savoir plus sur l'automate 19" | En savoir plus sur l'automate sur rail DIN | En savoir plus sur le système de commande |
Avec CHARX control flexible, vous pouvez déployer des stations de recharge DC en fonction des besoins, tout en bénéficiant d'une grande flexibilité dans la conception du système. Le système de commande combine un PLCnext Control tel que l'AXC F 1252 avec le module SECC AXL F IF SECC 1 FF. Des modules d'E/S Axioline et d'interface supplémentaires ainsi que l'application OCPP en option permettent de compléter le système de commande. La solution peut ainsi être adaptée à différents concepts de charge et exigences d'intégration.
Contrairement à de nombreux autres contrôleurs de charge DC, CHARX control flexible ne repose pas sur un logiciel standard prédéfini, mais sur une architecture librement programmable. L'application est créée avec PLCnext Engineer. Une bibliothèque de blocs fonctionnels pour le module SECC permet une mise en œuvre efficace.
Le module SECC assure la communication selon les normes CEI 61851, DIN SPEC 70121 et ISO 15118-2, surveille le processus de charge et prend en charge la commande de l'électronique de puissance et des contacteurs DC.
En option, il est également possible de se connecter à un backend via OCPP 1.6 J ; OCPP 2.0.1 est déjà en cours de préparation. À cela s'ajoute le concept de sécurité dès la conception conforme à la norme CEI 62443, ce qui permet d'obtenir une solution performante et à l'épreuve du temps pour les stations de recharge DC modernes.
Le système CHARX au format 19" standardisé se compose de plusieurs modules adaptés les uns aux autres pour la distribution, la conversion et la commande du courant de charge : le nouveau module de distribution CHARX power distribute, le nouveau module de commande CHARX control integrated et les modules de puissance CHARX power basic peuvent être combinés entre eux de manière adaptée à chaque situation de charge.
Par rapport à l'assemblage classique avec des composants pour rail DIN, la structure modulaire avec ce système réduit considérablement la complexité d'une station de charge DC et permet une installation et un remplacement rapides des modules.
Regardez le module de commande 19" CHARX control integrated dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
CHARX control professional, CHARX control flexible et CHARX control integrated peuvent être programmés librement pour votre application de charge personnalisée selon la norme CEI 61131.
Vous disposez ainsi d'un contrôle de charge polyvalent pour les exigences les plus variées. Vous êtes ainsi en mesure de personnaliser entièrement le logiciel et l'interface utilisateur de votre station de recharge.
Réduisez votre travail d'ingénierie grâce aux blocs fonctionnels PC Worx préconfigurés pour la communication des véhicules selon la norme DIN SPEC 70121.