EV-PLCC-AC1-DC1
-
Contrôleur de charge DC
1624130
Contrôleur de charge programmable pour les charges DC et AC de véhicules électriques, conformément à CEI 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (modem mobile intégré désactivé à partir de HW05 / SW2.27)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Numérique | |
| Nombre d'entrées TOR | 16 |
| Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
| Plage de tension d'entrée | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| -0,5 V DC ... 5 V DC (Signal « 0 ») | |
| 15 V DC ... 30 V DC (Signal « 1 ») | |
| Temps d'amorçage typique | min. 3 ms |
| Longueur du câble | max. 30 m |
| Résistance à la tension en retour appliquée en permanence | max. 500 mA |
| Numérique | |
| Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
| Nombre sorties | 16 |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Intensité de sortie maximale par voie | 500 mA |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Verrouillage de la charge AC |
| Intensité de sortie maximale | max. 2 A |
| Tension de sortie maximale | 12 V DC (Alimentation externe) |
| Raccordement du conducteur | |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Interface | Ethernet (2x) |
| Radio | |
| Description de l'interface | 4G/2G |
| Remarque | Désactivé dans la révision HW 05 / version SW 2.27 |
| Type de raccordement | SMA (femelle) |
| Impédance | 50 Ω |
| Charge DC | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61851-1 |
| CEI 61851-23 | |
| Mode charge | Mode 4 |
| Communication | DIN SPEC 70121 |
| Longueur du câble | max. 10 m |
| Proximity | Entrée analogique réservée aux applications futures |
| Capteurs de température | 2x Pt 1000 |
| Plage de température | -20 °C ... 120 °C |
| Type de relais | Validation de charge DC |
| Tension de commutation maximale | 30 V (Alimentation externe) |
| Courant de commutation maximal | 6 A (Alimentation externe) |
| Charge AC | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61851-1, Annex A+B |
| Mode charge | Mode 3, cas B + C |
| Pilotage du verrouillage | Sortie de relais, à alimentation interne |
| Signal de réponse du verrouillage | Mesure de la résistance |
| Tension | ± 12 V |
| Courant maximum pour actionneurs de verrouillage | 2 A |
| Temps d'activation | Paramétrable par programme d'application |
| Comportement en cas de chute de tension | Déverrouillage automatique |
| Seuils de commutation | Paramétrable par programme d'application |
| Capteurs de température | 1 Pt 1000 (analyse par programme d'application) |
| Plage de température | -20 °C ... 120 °C |
| Type de relais | Validation de charge AC |
| Tension de commutation maximale | 30 V (Alimentation externe) |
| Courant de commutation maximal | 6 A (Alimentation externe) |
| RS-485 | |
| Interface | RS-485 à 2 fils |
| Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Distance de transmission | max. 3 m (avec câble blindé de max. 30 m) |
| Résistance terminale | 120 Ω (connectable en interne) |
| RS-232 | |
| Interface | RS-232 |
| Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Distance de transmission | max. 3 m (avec câble blindé de max. 30 m) |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Distance de transmission | max. 100 m |
| CAN-Bus | |
| Interface | Bus CAN |
| Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
| Nombre d'interfaces | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s (Par défaut) |
| 125 kbit/s, 250 kbit/s, 1 000 kbit/s (réglables) | |
| Distance de transmission | max. 3 m (avec câble blindé de max. 30 m) |
| Résistance terminale | 120 Ω (connectable en interne) |
| Mémoire vive | 1 Moctet(s) (Mémoire de programmation, 86 K instructions (IL)) |
| min. 4 Moctet(s) (Mémoire de paramétrage en fonction du support de mémoire) | |
| Stockage de données | 1 Mo |
| 48 Koctet(s) (rémanente) | |
| Système d'exploitation | NVRAM |
| Commande | 8 tâches de contrôle |
| Outil de programmation | PC Worx |
| Vitesse de traitement | 1,3 ms (1 K d'instructions diverses) |
| 90 µs (1 K d'instructions binaires) | |
| Batterie | intégrée (sauvegardée par accu) |
| Outil de diagnostic | DIAG+ |
| Système « temps réel » | eCLR |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation UL | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation UM | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation du circuit de segments Us | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Consommation de courant provenant de UM | max. 8 A DC |
| Consommation de courant provenant de US | max. 8 A DC |
| Alimentation électrique sur UL | max. 0,8 A DC |
| Alimentation électrique sur UM | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Alimentation électrique sur US | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (Longueur max. de câble de 30 m) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (toutes tolérances comprises, avec ondulation résiduelle) |
| Ondulation résiduelle | 5 % |
| Type de produit | Commande de charge DC |
| Gamme de produits | CHARX control professional |
| Version | dans le boîtier |
| Mode de fonctionnement | Stand-Alone |
| Client | |
| Serveur | |
| Modem disponible pour la communication | non |
| Nombre de points de charge | 2 |
| Contrôleur de charge | |
| Largeur | 285 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | horizontal |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2, pas de condensation, pas de formation de glace) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon EN 61131-2) |
| Choc (fonctionnement) | 25g (critère 1 selon CEI 60068-2-27) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g |
| Vibrations (stockage/transport) | 5g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61851-23 |
| DIN SPEC 70121 | |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Décharge d'électricité statique (ESD) EN 61000-4-2/CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±4 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiques EN 61000-4-3/CEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Transitoires rapides en salves (Burst) EN 61000-4-4/CEI 61000-4-4 Critère B, ±2 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (Surge) 61000-4-5/CEI 61000-4-5 Critère B, lignes d'alimentation : 1 kV, liaisons de signaux / données : 0,5 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Perturbations conduites EN 61000-4-6/CEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Essai des perturbations selon les normes EN 61000-6-4/CEI 61000-6-4 EN 55011 Classe A |
| Référence | 1624130 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | XWBSAA |
| GTIN | 4055626240572 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 118 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 353 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
Produits compatibles
Avantages
Automate de charge programmable pour stations de charge AC et DC
Programmable avec PC Worx suivant CEI 61131
Blocs fonctionnels destinés à la communication des véhicules conformément à la norme DIN SPEC 70121
E/S complètes et interfaces série pour équipements périphériques
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg