CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Module de puissance DC
1162690

CHARX power basic, Module de charge rapide pour la mise en place de stations de charge DC, entrée: 3 phasée, sortie : 200 V DC...920 V DC / 125 A. Pour le fonctionnement du module de puissance DC, il faut l'armoire électrique correspondante CHARX PS-CAB/4x87.5KW (Référence 1165442)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Coûts d'installation réduits grâce au Plug & Play et fonctionnement efficace par un rendement élevé
Gain de place grâce à un design innovant et une densité de puissance élevée
Réparation rapide grâce à des modules de puissance avec une capacité de remplacement à chaud
Puissance évolutive par borne de recharge grâce à l'assemblage flexible des armoires et à l'interconnexion des modules de puissance
Exploitation de grands parcs de charge de l'ordre du mégawatt par l'interconnexion de plusieurs armoires
Charge bidirectionnelle pour les applications V2G et l'écrêtement des pointes