Lancez une configuration précise de l'appareil grâce au menu intuitif, sans longs tests ni calculs. Pour cela, utilisez soit l'écran OLED bien lisible et les boutons-poussoirs de l'appareil, soit l'application pour smartphone aux fonctions avancées.
Relais de surveillance de tension monophasé, alimentation en courant à large plage de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, avec valeurs seuil réglables, temporisation de réponse et les fonctions sélectionnables par configuration.