Relais de couplage sur rail DIN

Relais de couplage

Les relais de couplage sont un élément indispensable de l'automatisation industrielle, où la fiabilité, la sécurité et l'efficacité sont d'une importance capitale. Misez sur notre vaste gamme de relais à semi-conducteurs et de relais électromécaniques, enfichables ou sous la forme de modules complets. Les relais de couplage, relais de couplage à guidage forcé, les modules à relais ultracompacts et les relais pour atmosphère explosible contribuent en outre à garantir une disponibilité élevée de l'installation.

Comparaison de modules relais Relais de couplage électroniques et électromécaniques : utilisables dans le monde entier pour votre application

Il n'est pas toujours facile de trouver les relais qui conviennent à une application. Nous souhaitons vous aider à vous y retrouver grâce à cette vue d'ensemble. Des critères tels que le nombre de contacts, le système de ponts, l'étendue et l'extension des fonctions, les homologations, les certifications et les déclarations du fabricant, la possibilité de sécuriser les charges et l'application avec un retour d'information fiable représentent un bon point de départ. Trouvez les modules relais adaptés à votre application parmi notre vaste assortiment de produits.

Modules relais ultracompacts
Système de relais industriel universel
Modules relais ultracompacts

PLC-INTERFACE

Système de relais industriel universel

RIFLINE complete

Technologie de raccordement Push-in, à vis Push-in
Nombre de contacts Jusqu'à 2 inverseurs Jusqu'à 4 inverseurs
Système de ponts Ponts enfichables continus FBST...-PLC... Ponts enfichables CLIPLINE complete FBS...
Ensemble des fonctions Large éventail de fonctions avec des formes de construction ultracompactes et des variantes électroniques spécifiques à l'industrie Fonctions standard en différentes formes de construction avec des relais multipolaires
Homologations, certifications et déclarations du fabricant UL et CSA, y compris HazLoc, DNV, ATEX, CEIEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (homologations Ex pour RIF-2)
Extension des fonctions Connexion au système de précâblage et au système de relais logiques programmable Connexion au système de précâblage (RIF-1)
Possibilité de sécuriser les charges Adaptateur enfichable pour fusible, disjoncteur de puissance intégré Adaptateur enfichable pour fusible (RIF-0)
Application avec retour d'information fiable Variantes avec des modules relais à 2 pôles avec des contacts à guidage forcé Gamme de produits complète avec des modules relais à 2 et 4 pôles avec des contacts à guidage forcé
Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Nouveaux produits

Module relais ultracompact avec contacts à guidage forcé sur rail DIN
Système de relais à distance compatible réseau PLC-INTERFACE Ethernet Gateway sur rail DIN

Modules relais ultracompacts avec contacts à guidage forcé

Avec six pôles et technologie de raccordement Push-in

Le module relais ultracompact RIFLINE complete permet une commutation fiable avec six contacts à guidage forcé et la technologie de raccordement Push-in. Profitez de la répartition du potentiel A2 via des ponts enfichables du côté entrée et d'un signal de retour fiable dans votre application.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement Push-in
  • Largeur de seulement 20,9 mm
  • Module relais avec contacts à guidage forcé et 6 pôles
  • Répartition du potentiel A2 via des ponts enfichables du côté entrée
  • Signal de retour fiable

Avantages

  • Commutation peu encombrante grâce à une largeur de seulement 20,9 mm
  • Plus de contacts à guidage forcé grâce aux relais à six pôles
  • Câblage simple et rapide des modules relais grâce à la technologie de raccordement Push-in
  • Répartition du potentiel facile avec des ponts enfichables du côté entrée

Système de relais à distance compatible réseau

Connexion multiprotocole à l'automate

Le système modulaire de relais à distance avec une affectation flexible des canaux vous assiste dans les applications simples comptant jusqu'à 56 canaux E/S. Profitez d'une grande flexibilité et d'une intégration intuitive grâce à la compatibilité avec les logiciels d'automate courants.

Caractéristiques principales

  • Connexion multiprotocole : PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Intégration facile dans le logiciel de l'automate via les fichiers de description des appareils
  • Compatible avec les modules relais et analogiques PLC-INTERFACE
  • Plage de température : -40 °C … +60 °C
  • Nombre maximal de canaux : jusqu'à 56 canaux

Avantages

  • Équipement flexible des canaux (DI, DO, AI, AO) et forme de construction compacte pour des applications simples comportant un nombre réduit ou moyen de canaux au sein d'un coffret électrique décentralisé
  • Connexion multiprotocole grâce à un module réseau innovant avec chipset haute performance (PROFINET classe C et redondance S2)
  • Intégration intuitive et rapide au sein du niveau de commande grâce à la compatibilité avec les logiciels d'automate établis

Appareils de commutation pour un avenir durable PLC-INTERFACE : des solutions variées pour chaque application

Notre gamme PLC-INTERFACE propose plus de 700 produits fabriqués de manière entièrement automatique, qui répondent aux exigences de presque toutes les applications. Avec plus 50 filiales et plus de 30 représentations à travers le monde, nous sommes toujours proches de vous. Vous bénéficiez ainsi de conseils sur mesure, d'une livraison rapide et de modules relais de qualité qui répondent parfaitement à vos besoins.

Nos relais sont certifiés et homologués pour une utilisation mondiale. PLC-INTERFACE vous garantit une utilisation simple et sûre dans presque toutes les applications. Nous proposons une gamme complète de certificats et d'homologations pour les applications actuelles et futures.