Présentation des produits : démarreurs à vitesse variable Entrée de charge monophasée Puissance Intensité nominale Entrée Sortie 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A Entrée de charge triphasée Puissance Intensité nominale Entrée Sortie 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A Présentation des types de boîtier l e b a i r a v e s s e t i v à s r u e r r a m é D Protection CEM Boîtier Refroidisse- ment Largeur Profondeur Référence A1 35 mm 175 mm Sans filtre CEM B1 Dissipateur thermique Dissipateur thermique B1 Ventilateur Ventilateur 45 mm 190 mm 35 mm 195 mm Avec filtre CEM A2 B2 Ventilateur 45 mm 210 mm 1201132 1201135 1201494 1201509 1201511 1201520 1201600 1201602 1201613 1201642 Protection CEM Boîtier Refroidisse- ment Largeur Profondeur Référence Sans filtre CEM A1 Dissipateur thermique B1 Dissipateur thermique B1 Ventilateur Ventilateur 35 mm 175 mm 45 mm 190 mm Avec filtre CEM A2 B2 Ventilateur 35 mm 195 mm 45 mm 210 mm 1201679 1201683 1201694 1201695 1201650 1201713 1201825 1201828 1201829 1201696 Boîtier A1 A2 B1 Dissipateur thermique B1 Ventilateur B2 Refroidissement Dissipateur thermique Ventilateur Dissipateur thermique Ventilateur 35 mm 45 mm 210 mm 175 mm 195 mm 190 mm 210 mm Largeur Hauteur Profondeur 20 Phoenix Contact