Modules relais très compacts sur rail DIN

Modules à relais ultra-compacts

Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface performante entre l'automate et la périphérie de l'installation. Depuis 1997, nous vous proposons une gamme qui s'élargit constamment de relais et de modules relais enfichables très compacts. La technologie Lead-Frame de cette série de relais représente une base solide qui garantit une commutation, une séparation et une amplification fiables des signaux. Des relais électromécaniques et à semi-conducteurs sont également utilisés. Cette combinaison fait ses preuves jour après jour, en réalisant des millions de cycles dans différentes applications et commutations de relais.

Go to Product Detail Page for item 2909528
PLC-RPT-24DC/21/EX - Module à relais
PLC-RPT-24DC/21/EX - Module à relais
2909528

PLC-INTERFACE, composé d'un bloc de jonction de base de 6,2 mm à raccordement Push-in pour montage sur rail DIN et d'un relais miniature enfichable à contact de puissance 6 A, 1 contact inverseur, ‍tension d'entrée 24 V DC. Homologué selon ATEX/IECEx (zone 2) et zone Ex classe I, div. 2.

Avantages

  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte à partir de 6,2 mm
  • Technologie de raccordement simple au choix : technologie de raccordement Push-in ou bien vissée
  • Gamme de produits étendue avec versions spéciales pour des applications spécifiques
  • Optimisation de l'installation grâce à une vaste gamme d'accessoires ainsi qu'à des relais électromécaniques et à semi-conducteurs enfichables
  • Fonctions logiques et de communication grâce à l'extension modulaire avec des modules logiques et de communication
  • Connexion rapide et enfichable entre l'automate et le relais grâce à l'adaptateur de système de précâblage ou au câble réseau

Nouveaux produits

Système de relais à distance compatible réseau PLC-INTERFACE Ethernet Gateway sur rail DIN

Système de relais à distance compatible réseau

Connexion multiprotocole à l'automate

Le système modulaire de relais à distance avec une affectation flexible des canaux vous assiste dans les applications simples comptant jusqu'à 56 canaux E/S. Profitez d'une grande flexibilité et d'une intégration intuitive grâce à la compatibilité avec les logiciels d'automate courants.

Caractéristiques principales

  • Connexion multiprotocole : PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Intégration facile dans le logiciel de l'automate via les fichiers de description des appareils
  • Compatible avec les modules relais et analogiques PLC-INTERFACE
  • Plage de température : -40 °C … +60 °C
  • Nombre maximal de canaux : jusqu'à 56 canaux

Avantages

  • Équipement flexible des canaux (DI, DO, AI, AO) et forme de construction compacte pour des applications simples comportant un nombre réduit ou moyen de canaux au sein d'un coffret électrique décentralisé
  • Connexion multiprotocole grâce à un module réseau innovant avec chipset haute performance (PROFINET classe C et redondance S2)
  • Intégration intuitive et rapide au sein du niveau de commande grâce à la compatibilité avec les logiciels d'automate établis

PLC-INTERFACE : aperçu du système de relais

Modules relais pour atmosphère explosible avec logo Ex

Modules relais pour atmosphère explosible Brancher et débrancher des signaux en toute sécurité dans les atmosphères explosibles

Utilisez des énergies renouvelables comme l'énergie éolienne, solaire et hydraulique pour produire p. ex. de l'hydrogène vert. Nos variantes électroniques, y compris les câbles de commande longs et les modules relais Ex pour la zone 2, vous aident à réaliser des installations modernes.

Pour l'industrie des process, nous proposons des modules relais ultracompacts avec homologation ATEX, CEIEx et UL, spécialement conçus pour les applications en zone 2.
Avec ces modules relais, vous pouvez brancher et débrancher des signaux en toute sécurité dans les atmosphères explosibles. Les relais disposent des homologations Ex nécessaires pour la zone 2 (ATEX, CEIEx, CCC Ex, KCs, classe 1 zone 2).

PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance électronique

PLC-INTERFACE offre la combinaison innovante d'une interface de relais et d'un fusible électronique (disjoncteur de puissance) sur une largeur de seulement 6,2 mm. L'intensité nominale et le comportement en coupure peuvent être configurés individuellement par DIP switch sur l'appareil.

  • Montage peu encombrant dans l'armoire électrique grâce à la combinaison d'une interface de relais et d'un fusible électronique (disjoncteur de puissance) d'une largeur de 6,2 mm
  • Réduction du câblage grâce à de nombreux accessoires, possibilités de pontage et solutions de système de précâblage
  • Intégration facile du système et extension des fonctions des installations existantes grâce à la compatibilité avec les modules relais PLC-INTERFACE

PLC-INTERFACE sous différents angles


 PLC-INTERFACE : test de caméra dans la fabrication de relais

Contrôle de qualité optique dans la fabrication de relais

La qualité est notre priorité

Chez Phoenix Contact, la qualité est une priorité absolue, c'est pourquoi nous accordons une grande importance même aux plus petits détails. Notre propre service de fabrication de pièces en plastique et en métal produit les éléments qui constituent la base de nos composants de haute qualité.

Tous les produits sont contrôlés à 100 %. Dans le but de mettre en œuvre en permanence des idées de produits innovantes au sein de nos départements de construction et de développement, nous élargissons constamment notre savoir-faire et nos compétences internes.

Afin de répondre aux exigences de qualité élevées de nos clients, un premier contrôle optique par caméra est notamment effectué directement après le montage des composants électroniques.

Collaborateurs avec PLC-INTERFACE dans l'atelier de production

Collaborateurs avec PLC-INTERFACE dans l'atelier de production

Notre passion des relais vous assure un fonctionnement optimal

Profitez de nos plus de 25 ans d'expertise dans la production et l'ingénierie. Nous vous facilitons la tâche, depuis le choix des produits jusqu'à leur fonctionnement sûr et fiable dans votre installation.

Projetez-vous dans l'avenir grâce aux données numériques : que ce soit avec clipx ENGINEER, le logiciel d'ingénierie de Phoenix Contact, ou EPLAN, vous simplifiez la planification de vos projets d'armoires électriques avec des données numériques et des macros pertinentes.

La gamme de produits a été et continue d'être élargie en permanence. De plus, vous recevez des solutions complètes d'accessoires et de systèmes de précâblage pour votre application.

Appareils de commutation pour un avenir durable PLC-INTERFACE : des solutions variées pour chaque application

Notre gamme PLC-INTERFACE propose plus de 700 produits fabriqués de manière entièrement automatique, qui répondent aux exigences de presque toutes les applications. Avec plus 50 filiales et plus de 30 représentations à travers le monde, nous sommes toujours proches de vous. Vous bénéficiez ainsi de conseils sur mesure, d'une livraison rapide et de modules relais de qualité qui répondent parfaitement à vos besoins.

Nos relais sont certifiés et homologués pour une utilisation mondiale. PLC-INTERFACE vous garantit une utilisation simple et sûre dans presque toutes les applications. Nous proposons une gamme complète de certificats et d'homologations pour les applications actuelles et futures.

Système de relais à distance – passerelle Ethernet PLC-INTERFACE montée sur rail DIN et logos du réseau

Système de relais à distance avec intégration réseau La solution décentralisée pour les applications simples comportant un nombre réduit ou moyen de canaux

Passerelle Ethernet PLC-INTERFACE : le système modulaire de relais à distance pour des applications simples comprenant jusqu'à 56 canaux d'E/S. Connectez vos relais au réseau de manière flexible grâce à une connexion multiprotocole. Profitez d'une grande flexibilité et d'une intégration intuitive grâce à la compatibilité avec les logiciels d'automate courants.