TRIO POWER, module de puissance AC/DC bidirectionnel à puissance de sortie de 20 kW, raccordement Push-in, montage en rack 19", bus CAN, entrée : 3-phasé, sortie : 50 V DC... 1000 V DC ou entrée : DC, sortie : 380 V ... 480 V 3 AC
Alimentations pour montage en rack
Le module de puissance AC/DC TRIO POWER avec une puissance de 20 kW pour le montage en rack 19'' vous permet une conversion de puissance bidirectionnelle dans différents domaines d'application. Avec une technologie de raccordement frontale et une tension DC allant jusqu'à 1000 V, il peut être utilisé de manière polyvalente, mais convient particulièrement bien aux systèmes de stockage sur batterie.
Avantages
- Utilisation dans différents domaines d'application tels que les systèmes de stockage d'énergie, l'électromobilité et la technologie DC
- Fonctionnalité bidirectionnelle permettant à la fois de prélever de l'énergie sur le réseau et de l'injecter dans le réseau
- Standard 19" avec technologie de raccordement en façade pour un montage flexible et simple
- Choix entre le fonctionnement en réseau et le fonctionnement en îlot
Module de puissance TRIO POWER avec technologie de raccordement en façade
Technologie de raccordement en façade
La technologie de raccordement en façade de l'électronique de puissance TRIO POWER garantit un montage flexible et simple. L'installation et la maintenance du module peuvent ainsi être effectuées facilement, même dans des racks 19" sans accès à l'arrière. C'est pourquoi l'alimentation TRIO POWER pour montage en rack est particulièrement adaptée à l'utilisation dans des systèmes de stockage d'énergie.
Application dans les systèmes de stockage sur batterie
Application dans les systèmes de stockage sur batterie
Utilisée dans des systèmes de stockage d'énergie, l'alimentation TRIO POWER pour montage en rack contribue à une utilisation optimale de l'énergie disponible.
En tant que source d'énergie mobile, le système de stockage sur batterie permet un approvisionnement en énergie sûr qui peut remplacer les générateurs. Par ailleurs, l'énergie excédentaire est stockée dans des systèmes de stockage sur batterie. En cas de panne de courant ou de pointe de charge, l'énergie est restituée au réseau.
Lorsqu'il est utilisé dans des systèmes de stockage sur batterie, le module de puissance TRIO POWER de 20 kW sert à la fois à fournir l'énergie en provenance du système de stockage et à stocker l'énergie en tampon dans le système de stockage.
Conversion de puissance bidirectionnelle
Fonctionnalité bidirectionnelle
Grâce à la conversion de puissance bidirectionnelle du module de puissance TRIO POWER de 20 kW, il est possible à la fois de prélever de l'énergie sur le réseau et de l'y injecter.
Par ailleurs, l'alimentation TRIO POWER peut être utilisée indépendamment du réseau pour le montage en rack. Elle alimente les récepteurs, par exemple dans les endroits où aucun raccordement au réseau n'existe. L'électronique de puissance réunit les fonctions d'un redresseur et d'un onduleur en un seul appareil, et permet ainsi de construire efficacement un système de stockage sur batterie.