The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Solutions produits pour les systèmes de stockage industriels et à grande échelle Notre gamme de produits coordonnés permet d'exploiter de manière fiable des systèmes de stockage sur batterie de grande capacité pour le commerce, l'industrie et les services réseau.

Système de stockage sur batterie avec employé de Phoenix Contact devant un bâtiment industriel

Les systèmes de stockage à grande échelle et industriels jouent un rôle crucial dans l'alimentation électrique moderne. Ils permettent de stocker de grandes quantités d'énergie électrique qui peuvent être utilisées en cas de besoin. Les systèmes de stockage favorisent le développement des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire, car ils compensent les fluctuations de la production d'énergie et permettent une alimentation stable et fiable. L'utilisation de systèmes de stockage à grande échelle soutenant le réseau et de systèmes de stockage industriels commerciaux permet aux réseaux d'alimentation et aux entreprises de fonctionner de manière plus efficace et durable. Cela présente des avantages à la fois économiques et écologiques. Phoenix Contact est à vos côtés avec une vaste gamme de solutions et des conseils compétents pour votre application de stockage d'énergie sur batterie.

Notre gamme de solutions pour les systèmes de stockage industriels et à grande échelle


Carte d'images interactive : domaines fonctionnels d'un système de stockage industriel et à grande échelle
Technologie de raccordement pour modules de batterie
Les modules de batterie constituent le cœur d'un système de stockage sur batterie. L'énergie électrique y est stockée temporairement. Notre gamme de raccordements pour C.I. et de connecteurs pour modules de batterie permet une installation rapide et un fonctionnement sûr de votre système de stockage sur batterie. Nous proposons différentes solutions avec raccordement frontal ou arrière pour la transmission de signaux, données et puissance.
Vers les produits
Charger et décharger
Pour que les batteries soient continuellement soit chargées soit déchargées, il faut une grande disponibilité système des modules de puissance. Notre électronique de puissance permet une solution peu encombrante et évolutive au standard industriel 19", avec une grande efficacité des processus de conversion respectifs. La forme de construction modulaire des modules de puissance uni- ou bidirectionnels, avec des directives spécifiques à chaque pays pour l'alimentation du réseau, est la solution adaptée à une multitude de champs d'application possibles.
Vers les produits
Communication sécurisée
Les exigences en matière de sécurité des systèmes de stockage sur batterie dans l'industrie et les réseaux électriques ne cessent de croître. Le contrôle et la surveillance fiables des installations nécessitent donc une infrastructure de communication performante et sans risques de défaillance. Nous vous proposons une vaste gamme pour la communication industrielle du niveau terrain au niveau de commande. Nos produits de cybersécurité viennent parfaire la protection de vos systèmes et données importants. Le fonctionnement sécurisé et l'accès à distance qui en résultent permettent des travaux de maintenance et de service rapides et efficaces.
Vers les produits
Commande
Les systèmes de stockage à grande échelle doivent répondre à des exigences croissantes en matière d'automatisation. Les systèmes doivent pouvoir répondre de manière sûre et flexible aux exigences respectives. Notre vaste gamme d'automates et de systèmes E/S vous offre la possibilité de construire votre automatisation de manière modulaire et évolutive, du composant individuel au système complet. Vous pouvez ainsi répondre individuellement à toutes les exigences spécifiques des clients. Pour une sécurité particulière, vous pouvez également construire votre système d'automatisation de manière redondante et avec des modules de sécurité certifiés. Ce qui vous permet d'obtenir une sécurité et une disponibilité maximales de votre solution de stockage. La connexion simple à des systèmes de niveau supérieur, comme un cloud, permet une surveillance facile et un accès à distance sécurisé à votre installation.
Vers les produits
Technologie de raccordement pour l'armoire électrique
Notre gamme offre un grand choix de différents blocs de jonction pour le raccordement de différents domaines fonctionnels dans l'armoire électrique. Les accessoires standardisés et le design cohérent permettent une planification et une installation simples dans votre application de stockage sur batterie.
Vers les produits
Alimentation et protection
Une alimentation électrique fiable et stable assure un fonctionnement sans faille et évite d'endommager les systèmes. Pour assurer la disponibilité élevée de votre système de stockage sur batterie, nous vous proposons la solution adéquate comprenant parafoudre basse tension, alimentation électrique, protection d'appareil et monitoring de l'énergie. Notre large gamme de produits couvre toutes les fonctionnalités d'une infrastructure énergétique sûre et continue.
Vers les produits
Gamme de produits pour la technologie de raccordement dans l'armoire électrique

Technologie de raccordement pour l'armoire électrique

Comment câbler mon système de stockage sur batterie de manière évolutive et sûre ?

Gamme de produits pour la charge et la décharge

Électronique de puissance

Comment puis-je charger et décharger mes batteries de manière fiable ?

Gamme de produits Communication

Communication sécurisée

Comment établir une communication fiable au sein et avec mon système de stockage sur batterie ?

Gamme de produits dédiée à la fiabilité de la puissance

Alimentation électrique auxiliaire

Comment alimenter et protéger de manière fiable mon système de régulation et de commande du système de stockage sur batterie ?

Produits phares pour les systèmes de stockage industriels et à grande échelle


Tableau de bord pour visualiser les données du système de stockage sur batterie

Visualisation intelligente des données pour les systèmes de stockage sur batterie

Outre le matériel, nous vous proposons également une solution numérique adaptée pour visualiser vos données SSEB. En quelques secondes, vous obtenez un aperçu de vos données, adapté à votre matériel et à vos cas d'utilisation.

Notre système de stockage industriel devant la All Electric Society Factory


Conteneur de stockage sur batterie ouvert devant la All Electric Society Factory sur le site de Blomberg

Intégration de systèmes de stockage sur batterie dans les réseaux DC industriels

Sur le site de Blomberg, nous avons créé avec notre All Electric Society Factory un modèle pour les réseaux de courant continu industriels. Un système de stockage sur batterie de 300 kWh est intégré pour compenser les besoins continus en puissance sur la chaîne de production et dans les bureaux. Celui-ci couvre les pointes de charge et assure la stabilité et la sécurité d'alimentation de l'ensemble du réseau de courant continu, même en cas d'interruption du réseau public.

FAQ : Systèmes de stockage industriels et à grande échelle


Systèmes de stockage sur batterie et pylônes de lignes aériennes
Armoires de stockage dans un bâtiment industriel
Panneau haute tension sur la clôture
Systèmes de stockage sur batterie et pylônes de lignes aériennes

Les quantités d'électricité fluctuantes produites par les installations de production d'énergie renouvelable, ainsi que l'extension de l'infrastructure de charge constituent des défis majeurs pour les opérateurs réseau. Les systèmes de stockage d'électricité utilisent et stockent les surplus d'énergie temporaires. L'électricité est mise à disposition lorsque la quantité consommée augmente ou lorsque la quantité produite diminue. Les systèmes de stockage à grande échelle d'une capacité de plusieurs mégawattheures sont donc indispensables pour assurer une stabilité constante du réseau car ils permettent de compenser les fluctuations du réseau électrique et d'améliorer la sécurité d'alimentation. Souvent, les systèmes de stockage à grande échelle sont conçus comme des conteneurs fonctionnels.

Armoires de stockage dans un bâtiment industriel

Dans l'industrie, les systèmes de stockage de l'électricité offrent de multiples possibilités d'optimiser les processus opérationnels. En tant que protection contre les pannes de courant, les systèmes de stockage peuvent pallier les coupures de courant de courte durée. Ainsi, les installations et les machines continuent de fonctionner ou sont arrêtées en bonne et due forme. Les arrêts imprévus des machines appartiennent ainsi au passé. Un autre domaine d'application important d'un système de stockage d'électricité est ce que l'on appelle l'écrêtage des pics de charge. Le système de stockage met alors l'électricité à disposition pour les pointes de charge, de sorte que cette électricité ne doit pas être prélevée sur le réseau. Cela a un impact direct sur le prix d'achat et augmente la rentabilité de l'installation. En outre, les systèmes de stockage industriels permettent d'utiliser efficacement l'énergie photovoltaïque autoproduite et de réduire ainsi la dépendance vis-à-vis des achats coûteux d'électricité du réseau.

Panneau haute tension sur la clôture

Les systèmes de stockage sur batterie de grande capacité présentent plusieurs risques pour la sécurité qui doivent être gérés avec soin. En cas de surcharge ou de défauts techniques, les batteries peuvent surchauffer et provoquer un emballement thermique, ce qui peut entraîner un incendie ou une explosion. Des dommages dans la structure des batteries dus à des chocs, des vibrations ou d'autres effets physiques, ainsi que des défauts de fabrication, peuvent également provoquer des courts-circuits. Avec le temps et les cycles de charge répétés, les batteries peuvent perdre en performance et devenir plus vulnérables aux défauts. Pour minimiser de tels risques, il est essentiel en plus d'un entretien régulier de disposer de composants de haute qualité au sein du système de stockage. Phoenix Contact dispose à cet égard d'une vaste gamme.

Contact

Votre interlocuteur : Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
C'est avec plaisir que je vous aiderai à choisir les bons composants pour votre système de stockage industriel et à grande échelle.