Technologie de raccordement des systèmes de stockage d'énergie

Le stockage d'énergie : la clé de l'intégration sectorielle
Technologie de raccordement des systèmes de stockage d'énergie

Le moment pour une nouvelle technologie de raccordement : pour la réalisation de l'intégration sectorielle, les systèmes de stockage d'énergie jouent un rôle déterminant. Pour votre solution de stockage d'énergie, faites confiance à la technologie de raccordement innovante de Phoenix Contact.

Opérateur avec une batterie verte et icônes pour l'intégration sectorielle

Avantages

  • Accompagnement en tant que précurseur dans un monde neutre en CO₂ grâce à des solutions de pointe pour l'intégration sectorielle
  • Réalisation de vos solutions de contacts personnalisées pour les systèmes de stockage sur batterie et les applications Power-to-X
  • Confiance assurée par une technologie de raccordement fiable pour un câblage sécurisé et compact de vos systèmes de stockage d'énergie
  • Identification des potentiels d'optimisation à l'aide des conseils compétents de nos experts pour les applications de stockage d'énergie
Livre blanc
Le stockage d'énergie : la clé de l'intégration sectorielle

Découvrez dans le livre blanc ce qui est important dans le choix, la conception et l'exploitation des systèmes de stockage d'énergie. Les thèmes abordés sont, entre autres, l'augmentation de la sécurité d'alimentation grâce aux batteries et aux procédés Power-to-X ainsi que le choix d'une technologie de raccordement appropriée.

Télécharger gratuitement le livre blanc
Stockage d'énergie avec des éoliennes et des panneaux solaires

Système de stockage à grande échelle


Système de stockage à grande échelle

Solutions pour le système de stockage à grande échelle

Le système de stockage à grande échelle est utilisé pour le soutien du réseau. Il permet entre autres d'atteindre des pics de charges élevés, même si l'infrastructure du réseau est insuffisante, p. ex. dans les stations de recharge rapide des véhicules électriques. Une autre application du système de stockage à grande échelle est le stockage ou la mise à disposition d'énergie en fonction du prix de l'électricité dans le commerce de l'énergie.

Chaque niveau d'un système de stockage d'énergie pose des exigences différentes en matière de
technologie de raccordement électrique pour les signaux, données et puissance. Les deux exemples d'application suivants pour le câblage du module de batterie ainsi que pour le raccordement au rack de batterie illustrent la polyvalence du câblage des appareils et du câblage du terrain.

Composants pour le câblage des modules de batterie

Pour la répartition sûre des flux d'énergie dans le module de batterie, des connexions fiables à faibles pertes sont nécessaires. Pour le raccordement efficace des lignes de signaux, des technologies de raccordement innovantes sont utilisées. Les connexions de données conformes aux normes actuelles du produit garantissent une grande sécurité après défaillance.

Carte d'images interactive : connecteurs pour le système de stockage d'énergie dans un rack de batteries
Connecteurs de bornes de batterie
Les embases et les connecteurs protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie.
En savoir plus.
Connecteurs de bornes de batterie
Raccordement des signaux avec la technique autodénudante
Avec les connecteurs de Phoenix Contact, vous pouvez transmettre des informations de manière sûre et fiable.
En savoir plus.
Raccordement des signaux avec la technique autodénudante
Blocs de jonction pour C.I. à levier
De nouveaux niveaux de confort avec les blocs de jonction pour C.I. de la série LPT.
En savoir plus.
Blocs de jonction pour C.I. à levier
Connecteurs à levier pour circuits imprimés
De nouveaux niveaux de confort avec les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. de la série LPT.
En savoir plus.
Connecteurs à levier pour circuits imprimés
Connecteurs carte-à-carte
Les connecteurs carte-à-carte robustes de la série FINEPITCH.
En savoir plus.
Connecteurs carte-à-carte
Raccordement des signaux avec la technologie Push-in
Blocs de jonction pour C.I. simples et compacts.
En savoir plus.
Raccordement des signaux avec la technologie Push-in
Connecteurs circulaires
Plus de flexibilité pour le raccordement des appareils et le câblage des installations.
En savoir plus.
Connecteurs circulaires
Connecteurs pour le Single Pair Ethernet
Les interfaces SPE normalisées sont idéales pour la transmission efficace des données.
En savoir plus.
Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Composants pour le montage en rack de système de gestion de la batterie

L'insert du système de gestion de la batterie en rack se connecte automatiquement sur la face arrière avec l'ensemble du système, et cela sans mettre en danger l'électricien. Sur le devant, la connexion des différents modules de batterie des racks se fait par des raccords enfichables efficaces et pratiques. Pour le câblage interne des composants de puissance, de signalisation et de données, des technologies de raccordement innovantes sont utilisées pour des process de production rapides et fiables.

Carte d'images interactive : technologie de raccordement pour le dispositif de stockage d'énergie
Connecteurs de bornes de batterie
Les embases et les connecteurs de câbles protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour une utilisation dans les dispositifs de stockage d'énergie.
En savoir plus
Connecteurs de bornes de batterie
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. à levier
De nouveaux niveaux de confort avec les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. des séries LPT et LPC.
En savoir plus
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. à levier
Connecteurs carte-à-carte
Les connecteurs carte-à-carte robustes de la série FINEPITCH.
En savoir plus sur les connecteurs carte-à-carte
Connecteurs carte-à-carte
Connecteurs à ressort IDC pour les connecteurs BTB
Connecteurs à ressort IDC précâblés avec câble plat pour une utilisation immédiate dans l'appareil.
En savoir plus
Connecteurs à ressort IDC pour les connecteurs BTB
Connecteurs femelles RJ45 pour les circuits imprimés
Transmission fiable des données avec différentes possibilités de raccordement, telles que le soudage à la vague ou CMS.
En savoir plus
Connecteurs femelles RJ45 pour les circuits imprimés
Connecteurs de traversée
Notre gamme de connecteurs pour C.I. vous propose des options de raccordement variées : du raccordement vissé déjà établi jusqu'à la technologie Push-in innovante, en passant par le raccordement rapide IDC.
En savoir plus
Connecteurs de traversée
Isolant femelle RJ45
Une transmission fiable des données dans un design robuste, 10 Gbit/s, confection CAT6A sans outil spécial grâce au raccordement IDC.
En savoir plus
Isolant femelle RJ45
Convertisseurs de courant universels
Avec les convertisseurs de courant et de tension MCR, vous pouvez transformer des courants et tensions continus, alternatifs et déformés en un signal analogique normalisé.
En savoir plus
Convertisseurs de courant universels
Raccordement sur barre collectrice
Les connecteurs pour le raccordement sur barre collectrice facilitent l'installation des systèmes rackables dans les systèmes de stockage d'énergie.
En savoir plus
Raccordement sur barre collectrice

Système de stockage domestique


Système de stockage domestique

Solutions pour le système de stockage domestique

Couplés à une installation photovoltaïque, les dispositifs de stockage d'énergie montrent toutes leurs possibilités dans les foyers. La part d'énergie électrique autoproduite dans la consommation propre d'électricité est nettement augmentée. En cas de perturbation sur le réseau public, ils permettent un approvisionnement continu et autonome.

Les systèmes de stockage domestiques actuels sont généralement modulaires. La construction empilée, facile à utiliser, permet une installation rapide et sûre ainsi qu'un ajout aisé d'autres modules de batteries. Les systèmes hybrides enfichables à détection automatique conviennent particulièrement bien à cet effet. Ils contiennent tous les raccordements nécessaires pour les modules de stockage et se connectent automatiquement au fur et à mesure que les différents modules sont empilés.

Connecteurs pour l'unité de contrôle de puissance dans le système de stockage domestique

L'unité de contrôle de puissance est l'élément de commande central du système de stockage domestique. Elle organise les processus de charge et de décharge des modules de batterie et garantit leur état de fonctionnement sûr. Pour ce faire, elle surveille les courants et les tensions ainsi que la température dans les modules.

Carte d'images interactive : régulateur d'installation de production d'énergie dans le système de stockage domestique
EtherCAT P
Le connecteur pour C.I. DMCC 0,5 offre des caractéristiques de transmission CAT5 et la qualification EtherCAT P.
En savoir plus.
EtherCAT P
Blocs de jonction pour C.I. de la série SPTAF avec hauteur de montage réduite
Les blocs de jonction pour C.I. de petite hauteur de montage SPTAF sont parfaits pour le dispositif de stockage d'énergie et les modules peu encombrants.
En savoir plus.
Blocs de jonction pour C.I. de la série SPTAF avec hauteur de montage réduite
Connecteurs carte-à-carte
Les connecteurs carte-à-carte robustes de la série FINEPITCH offrent des solutions blindées et non blindées pour la transmission des signaux et des données dans l'appareil.
En savoir plus.
Connecteurs carte-à-carte
Connecteurs à levier pour C.I.
Profitez de nouveaux niveaux de confort avec les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. de la série LPC.
En savoir plus.
Connecteurs à levier pour C.I.
Connecteurs de traversée
Notre gamme de connecteurs pour C.I. vous propose des options de raccordement variées : du raccordement vissé déjà établi jusqu'à la technologie Push-in innovante, en passant par le raccordement rapide IDC.
En savoir plus
Connecteurs de traversée
Connecteurs RJ45
Les connecteurs et câbles de jonction RJ45 compacts prennent en charge la transmission de données à haut débit, jusqu'à 10 Gbit/s.
En savoir plus.
Connecteurs RJ45
Connecteurs pour le câblage DC et AC
La gamme s'étend de la technologie de raccordement pour panneaux photovoltaïques au raccordement des appareils pour les signaux, données et puissance, en passant par les connecteurs DC pour le câblage terrain.
En savoir plus.
Connecteurs pour le câblage DC et AC

Connecteurs pour modules de batteries de système de stockage domestique

Les modules de batteries sont le cœur des systèmes de stockage d'énergie. Ils contiennent des cellules de batterie dans lesquelles la charge électrique est stockée sous forme d'énergie chimique. Chaque module de batterie est doté d'un système d'équilibrage des cellules afin de maintenir toutes les cellules de la batterie au même niveau de charge.

Carte d'images interactive : module de batterie du système de stockage domestique
Connecteurs à levier pour C.I.
Profitez d'un nouveau niveau de confort avec les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. de la série LPC.
En savoir plus.
Connecteurs à levier pour C.I.
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.
Profitez de solutions de technologie de raccordement polyvalentes dans différentes formes, couleurs et options de raccordement ainsi que de nos vastes compétences en matière de développement et de fabrication pour votre solution de connexion individuelle.
En savoir plus.
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.
Échantillon gratuit
Commandez votre kit personnel de démonstration

Vous souhaitez tester nos solutions de raccordement pour les systèmes de stockage d'énergie ? Commandez votre kit d'échantillons gratuit et laissez-vous convaincre par la simplicité d'utilisation de nos connecteurs.

Commander un échantillon gratuit
Connecteur de batterie

Élément clé de la All Electric Society


La clé d'une société neutre en CO2 vient de l'exploitation efficace des énergies renouvelables. Les systèmes de stockage d'énergie en sont la base. La fiabilité et l'efficacité des systèmes de stockage d'énergie dépendent aussi du câblage et des raccordements électriques. Ceux-ci constituent le cœur du système de stockage d'énergie.

Dr Rüdiger Meyer, Expert en systèmes de stockage d'énergie
Dr Rüdiger Meyer, expert en systèmes de stockage d'énergie chez Phoenix Contact

Dr Rüdiger Meyer, expert en systèmes de stockage d'énergie chez Phoenix Contact

Questions et réponses sur les systèmes de stockage d'énergie Il est facile de répondre à de nombreuses questions à l'avance. Consultez simplement notre FAQ à ce sujet. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, n'hésitez pas à nous écrire.

Système de stockage à grande échelle
Panneau « Sécurité à bord »
Un technicien contrôle les systèmes de stockage d'énergie
Montage d'un connecteur de borne de batterie
Connecteurs pour le stockage d'énergie
Système de stockage à grande échelle

Les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans de nombreuses applications - par exemple lors de la mise à disposition de l'énergie électrique en cas de pannes de réseau. Dans le cadre de la transition énergétique, le stockage de l'énergie joue un rôle important, notamment en cas d'utilisation accrue des énergies renouvelables. En effet, ces dernières ne sont pas toujours à disposition selon les besoins. L'offre et la demande d'énergie électrique présentent souvent un décalage dans le temps. Les stockages d'énergie peuvent compenser ce décalage en absorbant le surplus d'électricité provenant de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Au moment où la demande en énergie du réseau est supérieure à l'offre, les systèmes de stockage d'énergie remettent cette électricité à disposition.

Panneau « Sécurité à bord »

Malgré les rapports occasionnels d'incendies ou d'autres accidents, les systèmes de stockage d'énergie sur batterie ne présentent pas de risques notables. Les systèmes modernes de stockage d'énergie sur batterie sont fabriqués par les constructeurs conformément aux directives et normes en vigueur, puis installés et mis en service par des spécialistes. Cependant, les systèmes de stockage d'énergie sur batterie constituent en même temps des appareils ou des installations à très haute teneur énergétique. En cas d'interventions non autorisées, de destruction volontaire ou de contournement des équipements et des mesures de sécurité, il est tout à fait possible de provoquer des situations dangereuses. Cependant, les fabricants prennent eux-mêmes en compte de tels scénarios par le biais de mesures telles que les analyses des possibilités d'erreur et des conséquences.

Un technicien contrôle les systèmes de stockage d'énergie

Comme la plupart des appareils et installations techniques, les systèmes de stockage d'énergie sur batterie doivent être contrôlés et entretenus régulièrement. Selon le type de support de stockage utilisé, cette maintenance peut se réduire principalement à des contrôles visuels, au serrage des raccords vissés et autres - comme c'est le cas pour les batteries au lithium-ion courantes. Pour d'autres systèmes, l'investissement peut toutefois être plus important, comme par exemple pour les batteries à l'acide de plomb, dont l'électrolyte doit être régulièrement contrôlé et complété.

Montage d'un connecteur de borne de batterie

Les connecteurs de bornes de batterie de Phoenix Contact peuvent être enfichés et retirés dans n'importe quelle orientation. De plus, ils peuvent être tournés à 360° lorsqu'ils sont enfichés. Cela simplifie énormément le montage et la maintenance. Par ailleurs, la flexibilité de la conception du système est accrue.

Connecteurs pour le stockage d'énergie

Une inversion involontaire de la polarité de la connexion de la batterie peut entraîner d'énormes dégâts et, dans le pire des cas, des dangers pour la vie et l'intégrité corporelle. C'est pourquoi les connecteurs de bornes de batterie de Phoenix Contact sont codés par couleur et mécaniquement. Le plus ne s'adapte qu'au plus et le moins qu'au moins. Par ailleurs, il est garanti que l'on ne peut pas non plus court-circuiter les deux polarités. En effet, dans ce cas de défaut, le contenu énergétique élevé d'une batterie entraînerait la fusion des conducteurs et, selon toute probabilité, l'incendie du système.