La connexion entre le convertisseur de courant ECM-UC et le PC s'effectue facilement à l'aide d'un câble USB-C disponible dans le commerce. Aucun accessoire spécial n'est nécessaire.
Pendant le processus de configuration, la transmission de données et l'alimentation en tension de l'appareil s'effectuent toutes deux via le câble USB-C. Par conséquent, aucune alimentation externe de 24 V DC n'est nécessaire pour le fonctionnement du convertisseur de courant. Cela vous évite de devoir brancher et débrancher fastidieusement des câbles électriques de chaque appareil.
Convertisseurs de courant pour mesurer les courants AC, DC et déformés. Configuration par le biais d'une interface USB-C, via un serveur web (sans 24 V DC). Plages de mesure de courant : 0 A ... 125 A. Configuration standard, Raccordement Push-in