La connexion entre le convertisseur de courant ECM-UC et le PC s'effectue facilement à l'aide d'un câble USB-C disponible dans le commerce. Aucun accessoire spécial n'est nécessaire.
Pendant le processus de configuration, la transmission de données et l'alimentation en tension de l'appareil s'effectuent toutes deux via le câble USB-C. Par conséquent, aucune alimentation externe de 24 V DC n'est nécessaire pour le fonctionnement du convertisseur de courant. Cela vous évite de devoir brancher et débrancher fastidieusement des câbles électriques de chaque appareil.
Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, un courant d'entrée de 0 à 300 A, un courant de sortie de 4 à 20 mA