The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Aperçu des versions de démarreur à vitesse variable

Démarreur à vitesse variable à manipulation intuitive

Le démarreur à vitesse variable est la nouvelle classe d'appareil entre le démarreur moteur et le convertisseur de fréquence avec une manipulation particulièrement intuitive. Cette solution compacte dispose de toutes les fonctions nécessaires pour différentes vitesses, un démarrage progressif et un arrêt sécurisé par Safe Torque Off (STO). Le démarreur à vitesse variable (CONTACTRON Speed-Starter) permet un fonctionnement simple avec différents régimes, du déplacement normal ou lent, et du démarrage progressif à l'efficacité énergétique et à la fonction de rampe.

Avantages

  • Installation et mise en service rapides des démarreurs à vitesse variable grâce à un câblage facile et un concept d'utilisation intuitif
  • Coupure sécurisée grâce à la fonction Safe Torque Off (STO)​ intégrée
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une forme de construction compacte, à partir de 35 mm de largeur seulement
  • Solution économique avec toutes les fonctions nécessaires pour différentes vitesses et un démarrage progressif
  • Possibilité de réglage variable de la vitesse grâce à l'entrée analogique

Avantages avec nos démarreurs à vitesse variable

Variantes de démarreurs de vitesse sur rail DIN
Le démarreur à vitesse variable est commandé manuellement
Démarreur à vitesse variable avec raccordement à l'arrêt d'urgence
Démarreur à vitesse variable manuel
Démarreur à vitesse variable avec icônes de toutes les fonctions importantes
Variantes de démarreurs de vitesse sur rail DIN

Les démarreurs à vitesse variable CONTACTRON sont disponibles dans un grand nombre de variantes : des classes de puissances de 0,25 à 1,5 kW avec et sans filtre CEM ainsi qu'avec une entrée monophasée ou triphasée. Outre la protection contre les modifications accidentelles de l'appareil, le démarreur à vitesse variable CONTACTRON peut être protégé par un code personnalisable. Choisissez le produit adapté à votre application.

Le démarreur à vitesse variable est commandé manuellement

Câblage facile et concept d'utilisation intuitif : la solution Plug & Play vous permet une mise en service facile. Avec le sélectionneur de position/commutateur rotatif, vous pouvez régler rapidement et d'une manière efficace les paramètres nécessaires. Démarreurs à vitesse variable CONTACTRON – la solution à commande intuitive pour de nombreux moteurs à vitesses variables.

Démarreur à vitesse variable avec raccordement à l'arrêt d'urgence

Le démarreur à vitesse variable CONTACTRON est unique dans sa classe d'appareil grâce à la fonction Safe Torque Off (STO) intégrée. Pour vous, cela signifie une coupure sécurisée à deux canaux, sans procédure complexe, ni contacteur complémentaire. Les homologations SIL 3 et PLe assurent votre sécurité.

Démarreur à vitesse variable manuel

Avec un design compact d'une largeur de 35 mm seulement, le démarreur à vitesse variable CONTACTRON est actuellement l'appareil le plus fin de ce type sur le marché. Avec une densité plus importante dans l'armoire électrique, vous faites des économies supplémentaires.

Démarreur à vitesse variable avec icônes de toutes les fonctions importantes

Le démarreur à vitesse variable dispose de toutes les fonctions des démarreurs moteurs CONTACTRON dont vous avez besoin : démarrage, inversion du sens de rotation, protection anti-surcharge et coupure sécurisée des moteurs asynchrones triphasés. Vous pouvez réaliser jusqu'à quatre vitesses fixes ainsi qu'un démarrage et un arrêt progressifs du moteur avec un couple de serrage maximum. L'entrée analogique vous permet de régler la vitesse de manière variable et de définir également une fréquence minimale et maximale pour votre application.

Démarreur à vitesse variable CONTACTRON : connecter, régler, démarrer

Démarreurs à vitesse variable CONTACTRON
Démarreurs à vitesse variable CONTACTRON YouTube

Le concept de commande Découvrez le concept d'utilisation simple et intuitif en cliquant sur les hotspots.

Image Map interactive : terminal de commande du démarreur à vitesse variable - vue de face
CURRENT
Réglage de l'intensité nominale du moteur à l'aide des boutons fléchés, suivi d'une confirmation (bouton de reset du réglage).
RAMP
Réglage de la rampe du moteur à l'aide des boutons fléchés, suivi d'une confirmation (bouton de reset du réglage).
RAMP
STATUS
Affichage de l'état du moteur (sens de rotation, signal de commande, fréquence, courant, tension, puissance et cos-phi).
SPEED1
Réglage de la vitesse et du sens de rotation de Speed 1 à l'aide des boutons fléchés, suivi d'une confirmation (bouton de reset du réglage).
SPEED1
SPEED2
Réglage de la vitesse et du sens de rotation de Speed 2 à l'aide des boutons fléchés, suivi d'une confirmation (bouton de reset du réglage).
SPEED2
OPTIONS
Autres réglages de paramètres en option possibles.

Aperçu de toutes les fonctions Découvrez les différentes fonctions en cliquant sur les hotspots.

Image Map interactive : démarreur à vitesse variable CONTACTRON avec 6 icônes de fonction
Safe Torque Off
La fonction de sécurité intégrée permet une utilisation dans des applications de sécurité d'arrêt d'urgence.
Contacteur inverseur
Inversion du sens de rotation par réglage du bouton directement sur l'appareil.
Différentes vitesses de rotation
Les vitesses de rotation peuvent être adaptées et modifiées à volonté.
Fonction de rampe
Démarrage et arrêt progressifs du moteur réglables à volonté.
Déclenchement direct
Commande facile directement par des modules de sortie d'API 24 V ou par sortie 24 V de l'appareil.
Protection du moteur
Protection confortable grâce au réglage flexible du courant nominal du moteur, y compris la fonction de réinitialisation à distance.

Aperçu de toutes les fonctions Découvrez les caractéristiques en cliquant sur les hotspots.

Image Map interactive : variantes de démarreurs à vitesse variable CONTACTRON - flottant avec ventilateur et tôle de protec.
Variantes avec ventilateur
Particulièrement facile à entretenir grâce au ventilateur remplaçable.
Variantes avec ventilateur
Safe Torque Off (STO)
Le démarreur à vitesse variable CONTACTRON est unique dans sa classe d'appareil grâce à la fonction STO intégrée. Pour vous, cela signifie une coupure sécurisée à deux canaux, sans procédure complexe, ni contacteur complémentaire. Les certifications SIL3 et PLe garantissent votre sécurité.
Safe Torque Off (STO)
Concept d'utilisation intuitif
Grâce au terminal de commande simple, composé d'un commutateur rotatif et de trois boutons ainsi que d'un écran, tous les réglages nécessaires peuvent être effectués de manière particulièrement intuitive.
Concept d'utilisation intuitif
Technologie Push-in
Insertion simple et sans effort : bénéficiez des avantages de la technique d'insertion directe Push-in : force d'enfichage réduite jusqu'à 50 % et câblage sans outil.
Technologie Push-in
Montage sur rail DIN
Les appareils peuvent être montés et démontés sans outils sur le rail DIN.
Montage sur rail DIN
Montage sur la paroi arrière
Grâce au dispositif de montage, les appareils peuvent être fixés de manière classique, de face ou latéralement, sur la paroi arrière.
Montage sur la paroi arrière
Gain de place dans l'armoire électrique
Avec un design compact d'une largeur de 35 mm seulement, le démarreur à vitesse variable CONTACTRON est actuellement l'appareil le plus fin de ce type sur le marché. Avec une densité plus importante dans l'armoire électrique, vous faites des économies supplémentaires.
Gain de place dans l'armoire électrique
Variantes avec dissipateur thermique
Refroidissement des appareils sans usure et sans bruit.
Variantes avec dissipateur thermique
Classe de puissance 0,25 – 1,5 kW
Les démarreurs à vitesse variable CONTACTRON sont proposés dans un grand nombre de variantes dans les classes de puissances entre 0,25 et 1,5 kW.
Tôle de blindage pour câbles de commande
Tôles de blindage pour câbles de commande pour démarreurs à vitesse variable CONTACTRON de 35 et 45 mm de large.
Tôle de blindage pour câbles de commande
Tôle de blindage pour câbles de sortie moteur
Montage optionnel sur la tôle de blindage des câbles de commande pour la pose du blindage des câbles de sortie du moteur.
Tôle de blindage pour câbles de sortie moteur
Démarreur à vitesse variable à manipulation intuitive
Démarreur à vitesse variable CONTACTRON

Le démarreur à vitesse variable est la nouvelle classe d'appareil entre le démarreur moteur et le convertisseur de fréquence avec une manipulation particulièrement intuitive. Cette solution compacte dispose de toutes les fonctions nécessaires pour les différentes vitesses, le démarrage progressif et l'arrêt sécurisé par Safe Torque Off.

Télécharger la brochure
Démarreurs à vitesse variable CONTACTRON - deux types d'appareils