À découvrir dès maintenant en 3D
Examinez le parafoudre de type 2 CHARX protect basic dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Les CHARX protect protègent les stations de recharge et les voitures électriques des dommages dus aux surtensions pouvant être provoqués par la foudre ou des commutations effectuées dans le réseau. Nous vous proposons un concept de protection complet avec différents types de parafoudres, afin que votre infrastructure de charge soit toujours disponible – à tout moment et par tous les temps.
Parafoudre / parasurtenseur compact, non enfichable et sans courant de fuite, basé sur la technologie d'éclateur carbone inusable pour réseaux d'alimentation électrique triphasés avec N et PE séparés (système à 5 conducteurs : L1, L2, L3, N, PE), adapté à une utilisation en zone en amont de compteur, pouvoir de décharge jusqu'à 50 kA pour les niveaux de protection foudre III et IV, avec signalisation à distance.
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à vis, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
CHARX protect basic, fiche de rechange pour parafoudre de la série VALVETRAB EV-T2 pour la ligne N-PE.
CHARX protect basic, fiche de rechange pour parafoudre de la série VALVETRAB EV-T2 pour la ligne L-N.
CHARX protect advanced, fiche de rechange pour parafoudre de série VALVETRAB EV-T1/T2 pour la ligne N-PE.
CHARx protect retrofit, kit de parafoudre basse tension pour la protection de stations de charge d'une puissance de 11 kW ... à 22 kW, p. ex. des bornes de recharge murales. Parafoudre composé d'un élément de base avec technologie de raccordement Push-in, contact de télésignalisation et fiches de protection, tension nominale : 230 V AC, circuit 3+1
Parafoudre, conf. type 2 / classe II, pour systèmes d'alimentation DC unipolaires mis à la terre de jusqu'à 800 V DC, destiné au montage sur rail DIN, à contact de télésignalisation.
CHARX protect advanced, fiche de rechange pour parafoudre de série VALVETRAB EV-T1/T2 pour la ligne L-N.
CHARX protect advanced : paratonnerre / parafoudre enfichable, conforme à type 1/2 / classe I/II, pour réseaux électriques triphasés avec conducteurs de neutre et de terre séparés (système à 5 conducteurs : L1, L2, L3, N, PE), avec contact de télésignalisation. Conçu spécialement pour une utilisation dans l'électromobilité.
Élément d'embase monocanal pour parafoudres de type I et type II, séries VAL-MS, pour systèmes d'alimentation isolés et mis à la terre jusqu'à 1 500 V DC et 690 V AC, pour installation compacte sur circuit imprimé à contact de télésignalisation intégré
Une station de recharge pour véhicules électriques est aussi complexe que le véhicule lui-même : de l'alimentation aux câbles pour la communication Ethernet en passant par le contrôle de charge, on y trouve de nombreux composants sensibles. Il est important de les protéger pour garantir une longue durée de vie en service et un processus de charge sûr et sans interruption. Un concept de protection étendu comprend donc trois domaines :
Protection de l'alimentation : les parafoudres de type 2 ainsi que les parafoudres combinés des types 1+2 protègent l'alimentation contre des surtensions dangereuses dues à la foudre et à des opérations de commutation dans le réseau.
Protection des appareils 12 et 24 V : les contacteurs de parasurtenseurs de type 3 vous permettent d'assurer un fonctionnement durable des nombreux composants sensibles avec une tension d'alimentation de 12 ou 24 V.
Protection de la communication : les composants de communication sont généralement connectés via Ethernet et doivent également être protégés.
Examinez le parafoudre de type 2 CHARX protect basic dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Malgré la présence d'un parafoudre basse tension dans le boîtier de distribution principal, l'effet de protection est souvent insuffisant pour les longs câbles menant à la borne de recharge murale. Grâce à son boîtier IP65 résistant aux intempéries et aux chocs, CHARX protect retrofit peut être installé sans problème dans le carport, sous ou à côté de la borne de recharge murale.
Le parafoudre de type 2 intégré protège de façon fiable les bornes de recharge murales avec des puissances de charge de 11 à 22 kW ainsi que le véhicule électrique raccordé contre les dommages coûteux dus aux pics de tension qui peuvent être provoqués par la foudre ou les manœuvres de commutation dans le réseau d'alimentation.
Le câble AC d'alimentation peut être introduit dans le boîtier par le haut ou par le bas, en fonction du câblage existant. Grâce au raccordement Push-in, le câblage interne est particulièrement rapide.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Application | Protection de l'alimentation AC (type 2) | Protection de l'alimentation AC avec protection contre la foudre (type 1/2) | Protection de l'alimentation AC (type 2) pour une mise à niveau externe |
Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit |