Boîtes de jonction et parafoudres pour les applications photovoltaïques

Parafoudre basse tension pour les installations photovoltaïques

Qu'il s'agisse de grandes installations de plein champ ou sur les toitures de maisons d'habitation, les installations photovoltaïques sont menacées par des surtensions dues à la foudre, en raison des surfaces de couplage et de leurs emplacements. Avec nos boîtes de jonction et nos parafoudres pour installations photovoltaïques, vous assurez non seulement leur disponibilité avec des performances élevées, mais vous réduisez également au minimum la durée d'amortissement de l'installation. Assurez la disponibilité et ainsi le rendement de vos installations photovoltaïques avec nos parafoudres et parafoudres basse tension.

Avantages

  • Installation et mise en service rapides grâce aux boîtes de jonction précâblées
  • Ensemble de commutateurs conforme grâce à l'application de la norme DIN EN 61439
  • Des composants performants pour des exigences spécifiques à l'application
  • Maintenance facile grâce aux composants enfichables et à la technologie de raccordement spécifique à l'application

Parafoudres basse tension et photovoltaïque Quelles sont les particularités et quels sont les termes qui jouent un rôle important ?

Toit avec installation photovoltaïque et distance de séparation « s » tracée
Installation photovoltaïque sur un toit avec un affaissement trop important
Installation photovoltaïque sur un toit avec tiges de capture et projection d'ombre
Bon guidage des câbles lors de la connexion de panneaux photovoltaïques
Toit avec installation photovoltaïque et distance de séparation « s » tracée

Pour éviter que la foudre ne passe à travers, la distance de séparation « s » est la distance minimale entre le paratonnerre et l'installation photovoltaïque. Pour la déterminer, il est nécessaire de faire appel à des experts, car la distance est difficile à calculer. Tous les composants photovoltaïques doivent respecter cette distance. Si la distance n'est pas respectée, l'installation photovoltaïque est reliée au système de protection contre la foudre, ce qui pose des exigences élevées en matière de parafoudre basse tension.

Installation photovoltaïque sur un toit avec un affaissement trop important

Outre la distance de séparation, l'affaissement est important, en particulier en cas de mise à niveau des installations photovoltaïques. La zone située en dessous d'une ligne imaginaire entre les pointes des tiges de capture doit être protégée, car les éclairs peuvent également s'immerger facilement en dessous. Les panneaux PV doivent se trouver en dessous de l'affaissement. S'ils se situent au-dessus, il est possible soit d'installer les panneaux plus à plat, soit d'adapter le système de protection contre la foudre. L'installateur du système de protection contre la foudre peut déterminer l'importance de l'affaissement.

Installation photovoltaïque sur un toit avec tiges de capture et projection d'ombre

Les tiges de capture sur le toit ou les arbres voisins jettent de l'ombre sur l'installation photovoltaïque par temps de soleil, ce qui est appelé ombrage. Cet ombrage affecte le rendement de l'installation photovoltaïque, car il réduit la puissance des panneaux concernés et donc de l'ensemble de la chaîne ou de l'installation. À long terme, cela entraîne une perte de rendement considérable. L'objectif est d'éviter l'ombrage par des éléments de protection contre la foudre.

Bon guidage des câbles lors de la connexion de panneaux photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques sont montés en série. Ils forment un anneau de câble qui agit comme une antenne et est sensible aux couplages. Ces couplages peuvent endommager l'onduleur et l'installation photovoltaïque. La surface tendue de l'anneau de câble doit être maintenue aussi petite que possible. Une surface plus grande absorbe plus d'énergie. Les éclairs agissent comme de puissants émetteurs. S'ils frappent à proximité, ils peuvent générer des courants considérables qui mettent l'installation en danger.

Installations photovoltaïques sur toiture Que faut-il prendre compte lors de l'installation de panneaux photovoltaïques sur toiture et où installer le parafoudre basse tension ?

Installation photovoltaïque sans protection extérieure contre la foudre sur un toit
Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre et distance de séparation « s » respectée
Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre sans distance de séparation « s » respectée
Installation photovoltaïque sans protection extérieure contre la foudre sur un toit

Il est peu probable que le bâtiment soit frappé par la foudre. Une installation photovoltaïque n'augmente pas non plus le risque de foudre. L'installation photovoltaïque est intégrée dans l'équipotentialité.

Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre et distance de séparation « s » respectée

Les panneaux photovoltaïques sont positionnés à une distance suffisante du système de protection contre la foudre. En cas de foudre, l'installation photovoltaïque est protégée de façon optimale. L'installation photovoltaïque est intégrée dans l'équipotentialité.

Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre sans distance de séparation « s » respectée

Les panneaux photovoltaïques sont installés près du système de protection contre la foudre. En cas de foudre, un claquage dangereux de l'installation photovoltaïque risquerait donc de se produire. Pour éviter cela, les panneaux photovoltaïques ou le châssis de montage photovoltaïque sont raccordés correctement au système de protection contre la foudre. Notez ici que les courants de foudre partiels sont initiés dans le bâtiment. L'équipotentialité doit pouvoir supporter les courants de foudre.

Schéma d'une installation de parafoudres basse tension avec système d'équipotentialité

Le lieu d'installation approprié

Idéalement, le parafoudre basse tension est installé à proximité de l'onduleur. Réalisez la protection grâce à nos parafoudres pour les côtés AC et DC de l'onduleur. Vous pouvez également utiliser nos solutions précâblées pour les boîtes de jonction.

Les lieux d'installation et les conditions de montage sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Vous trouverez ici notre recommandation de produit pour les emplacements de montage :

Emplacements d'installation et conditions d'installation

Tension alternative AC 1

Tension alternative AC 2

Tension continue DC 1

Tension continue DC 2

Lieu d'installation Distribution principale Côté AC de l'onduleur (la longueur du câble vers la distribution principale est ≥ à 10 m) Côté DC de l'onduleur (longueur de câble des panneaux PV ≥ 10 m) Près des panneaux photovoltaïques ou de l'entrée du bâtiment
Sans protection extérieure contre la foudre Parafoudre de type 2 Parafoudre de type 2 Parafoudre de type 2 Parafoudre de type 2
Avec protection extérieure contre la foudre, distance de séparation respectée Parafoudre de type 1 Parafoudre de type 2 Parafoudre de type 2 Parafoudre de type 2
Avec protection extérieure contre la foudre, distance de séparation non respectée Parafoudre de type 1 Parafoudre de type 1 Parafoudre de type 1 Parafoudre de type 1

Parafoudres pour interfaces

Outre les quatre lieux d'installation de parafoudres éclairés jusqu'à présent pour les installations photovoltaïques, il reste un emplacement à ne pas oublier :
la protection des interfaces de communication n'est pas toujours requise par les normes, mais elle est vivement recommandée. L'électronique de l'onduleur peut être endommagée par des surtensions, même par un câble réseau ou un câble de commande fin, et perturber ainsi le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.

Entrées TOR pour la régulation de la puissance, une station météo, Ethernet, RS-485 : autant d'exemples d'interfaces courantes à protéger.