Appareils de contrôle et de surveillance

Appareils de contrôle et de surveillance

Les surtensions sollicitent les installations électriques et les parafoudres prévus à cet effet. Renseignez-vous suffisamment tôt sur l'état de votre installation et de votre parafoudre basse tension, avant qu'ils ne tombent en panne.

Appareil de contrôle pour parafoudres CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 : appareil de contrôle pour différents designs et circuits

Contrôle régulier pour parafoudres basse tension sécurisés

Selon la norme CEI 62305-3, les parafoudres doivent être contrôlés régulièrement. En outre, la norme exige la documentation justificative des valeurs de contrôle.

ImpulseCheck surveille les parafoudres en temps réel. Vous pouvez à tout moment imprimer l'état actuel à des fins de documentation d'une simple pression sur un bouton.

Le contrôle avec le CHECKMASTER 2 doit être effectué manuellement.

  • Pour cela, les connecteurs des parafoudres sont insérés dans le boîtier de contrôle.
  • Le contrôle en soi est automatique.
  • L'appareil de contrôle CHECKMASTER 2 sauvegarde tous les résultats dans la mémoire interne.
  • L'affichage des valeurs de contrôle enregistrées est donc possible immédiatement ou plus tard.
  • Le rapport de contrôle comporte la désignation de l'article et le résultat du contrôle avec la date et l'heure.
Lecteur de codes-barres

Identification simple des échantillons de test grâce au lecteur de codes-barres

Identification simple des échantillons de test au moyen du lecteur de codes-barres dans le CHECKMASTER 2

Le CHECKMASTER 2 contrôle les propriétés électriques spécifiques des parafoudres de Phoenix Contact. La saisie des références s'effectue sans erreur avec le lecteur de codes-barres.

Il suffit d'enficher l'échantillon de test dans l'adaptateur de test correspondant. Dès lors que le type d'appareil a été détecté par le scanner, l'essai est automatiquement démarré à l'enfichage.

Vous pouvez aussi saisir la référence de l'échantillon de test sur l'écran tactile après sa mise en place dans l'adaptateur de test.