Solutions d'automatisation avec PLCnext Technology pour les réseaux intelligents et l'infrastructure critique Les installations de production décentralisées, la stabilité du réseau et la cybersécurité représentent de nouveaux défis. Les systèmes basés sur PLCnext Technology pour le secteur de l'énergie offrent une solution modulaire et évolutive. Ils permettent également de surveiller et de gérer les réseaux de distribution en toute sécurité. Nos systèmes ont été développés sur la base des exigences des opérateurs réseau, des fournisseurs d'énergie et des exploitants d'infrastructures critiques.

Solutions d'automatisation avec PLCnext Technology dans une ville
Livraison du poste de transformation du parc de la All Electric Society

Numérisation et sécurité dans l'alimentation électrique

Les opérateurs réseaux et les fournisseurs d'énergie sont soumis à une forte pression en matière d'innovation. L'intégration des énergies renouvelables, la surveillance des postes de transformation et la protection des infrastructures critiques contre les cyberattaques nécessitent des solutions performantes et pérennes. Dans le même temps, la qualité de l'alimentation et la stabilité du réseau sont garanties, et une commande et une maintenance rentables sont possibles.

Système d'automatisation
PLCnext Control pour les applications du domaine énergétique

Nos composants matériels ne sont pas seulement robustes et fiables, ils répondent également aux normes industrielles les plus strictes. Outre les exigences CEM selon la norme CEI 61850 classe H et une plage de température étendue de -40 à +70 °C, le système de commande dispose de trois interfaces Ethernet indépendantes. Grâce aux Axioline Smart Elements modulaires, spécialement conçus pour le système, le matériel offre une flexibilité et une évolutivité maximales.

Vers les produits
PLCnext Control avec modules E/S
Sous-station

Aperçu des défis :

  • Intégration d'installations d'énergie renouvelable et gestion intelligente du réseau
  • Garantie de la stabilité du réseau en cas d'augmentation des charges
  • Besoin de solutions de commande flexibles et modulaires
  • Réduction des coûts de maintenance et d'exploitation grâce à la surveillance à distance
  • Exigences de sécurité élevées pour l'infrastructure critique
PLCnext Technology Ecosystem

Automatisation de l'énergie avec PLCnext Technology

Pour relever les défis de l'alimentation électrique moderne, nous proposons avec PLCnext Technology une solution d'automatisation pérenne pour l'industrie de l'énergie. Nos solutions permettent une surveillance et une commande optimales de votre infrastructure en combinant une technologie performante et un logiciel convivial.

Notre solution se compose de quatre blocs

PLCnext Store
PLCnext Control pour les applications énergétiques avec modules E/S connectés
Pack logiciel PLCnext Engineer
Un collaborateur de Phoenix Contact surveille et entretient les infrastructures critiques
PLCnext Store

Nos solutions logicielles permettent une surveillance, une gestion et une automatisation efficaces des applications énergétiques en temps réel.

  • PLCnext Engineer, un environnement de développement intuitif pour une configuration et une visualisation faciles
  • Applications et bibliothèques logicielles pour la surveillance et l'automatisation en temps réel des stations de réseau local, la gestion de l'injection et l'optimisation du réseau
  • La cybersécurité intégrée répond aux normes de sécurité CEI 62443 et CEI 62351-3

PLCnext Control pour les applications énergétiques avec modules E/S connectés

Notre matériel est spécialement conçu pour être utilisé dans des infrastructures énergétiques critiques. Cette solution offre une flexibilité maximale ainsi qu'une résistance aux influences externes.

  • Qualité industrielle certifiée, développée pour des conditions environnementales extrêmes selon la norme CEI 61850-3
  • PLCnext Control AXC F 2000 EA : automate haute disponibilité pour postes de transformation, stations de réseau local et réseaux de distribution d'énergie
  • Axioline Smart Elements : modules E/S compacts et flexibles pour des extensions et des adaptations simples

Pack logiciel PLCnext Engineer

Notre solution est compatible avec les normes ouvertes et s'intègre parfaitement dans les réseaux existants.

  • Prise en charge des normes de communication ouvertes telles que Modbus/RTU, Modbus/TCP, CEI 60870-5-101/104, MQTT
  • Connexion simple aux systèmes de gestion de réseau, à l'IIoT et aux plateformes Smart Grid
  • Extensions de fonctionnalités simples grâce à des applications telles que l'application CEI 61850 disponible dans PLCnext Store

Un collaborateur de Phoenix Contact surveille et entretient les infrastructures critiques

Grâce à nos solutions intégrées d'ingénierie, de gestion et de maintenance, les opérateurs réseaux peuvent exploiter leurs infrastructures de manière plus simple, plus sûre et plus efficace.

  • Télémaintenance et gestion des mises à jour pour des pannes minimales et des coûts d'exploitation réduits
  • Gestion sécurisée de l'injection pour les énergies renouvelables afin d'optimiser la stabilité du réseau
  • Utilisation de stations de réseau local et de postes de transformation numérisés pour une optimisation intelligente du réseau et une distribution sûre de l'énergie

Résumé des avantages

Cette offre complète fournit aux opérateurs réseaux et aux fournisseurs d'énergie un système d'automatisation évolutif, sûr et pérenne qui répond aux exigences d'une alimentation électrique moderne et durable.

Centrale électrique
  • Modulaire et évolutif : s'adapte de manière flexible à vos besoins
  • Cybersécurité maximale : protection des infrastructures critiques selon la norme CEI 62443
  • Réduction des coûts d'exploitation et de maintenance : télémaintenance et optimisation automatisée du réseau
  • Prêt pour l'avenir : extensible et ouvert aux nouvelles technologies
Votre interlocuteur pour toutes vos questions
Demandez à Volker Knack

Vous avez des questions sur notre automatisation énergétique basée sur PLCnext ? Notre technologie combine des systèmes ouverts avec une sécurité maximale pour une gestion intelligente et efficace du réseau. Contactez-nous pour en savoir plus et obtenir des réponses à vos questions.

Envoyer une demande de contact
Volker Knack, interlocuteur pour les automates