Application de configuration pour CHARX control modular Grâce à l'application de configuration gratuite pour nos contrôleurs de charge AC, la mise en service et la configuration initiale des bornes de recharge murales, des stations de recharge ou de parcs de charge entiers n'ont jamais été aussi simples : les électriciens sont guidés pas à pas sur leur smartphone à travers les réglages les plus importants du contrôleur EVSE, sans aucune connaissance préalable.

Smartphone avec application pour les contrôleurs de charge AC CHARX control modular

Avantages

  • Mise en service sans erreur : étape par étape, sans connaissances particulières, sans formation

  • Configuration de plusieurs de bornes de recharge : de manière centralisée et rapide via le contrôleur serveur

  • Aide pratique : dénomination automatique des bornes de recharge et réglage de la gestion de la charge

  • Sécurité maximale : données et réglages sensibles protégés par la connexion par mot de passe

  • Votre valeur ajoutée : installation simple et rapide sur place et productivité accrue

FAQ sur l'application

Questions fréquentes et réponses sur l'application de configuration CHARX control modular
Questions fréquentes et réponses sur l'application de configuration CHARX control modular
Questions fréquentes et réponses sur l'application de configuration CHARX control modular
Questions fréquentes et réponses sur l'application de configuration CHARX control modular
Questions fréquentes et réponses sur l'application de configuration CHARX control modular

L'application prend en charge tous les contrôleurs EVSE de la gamme CHARX control modular :

  • CHARX SEC-3000 (article 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (article 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (article 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (article 1138965)
  • CHARX SEC-1000 (article 1139034) en combinaison avec l'un des contrôleurs mentionnés ci-dessus

Questions fréquentes et réponses sur l'application de configuration CHARX control modular

L'application vous permet de configurer tous les paramètres de base relatifs à l'authentification, aux modes de validation et à la gestion de la charge sur le contrôleur de charge, qui sont normalement nécessaires pour la mise en service des bornes de recharge. La désignation des bornes de recharge et l'attribution des paramètres pour la gestion de la charge s'effectuent automatiquement si vous le souhaitez.

Une configuration avancée avec des paramètres professionnels peut être effectuée dans le navigateur web via la gestion basée sur le web intégrée du contrôleur de charge.

Questions fréquentes et réponses sur l'application de configuration CHARX control modular

Pour connecter votre smartphone au contrôleur, vous avez deux options :

  • Vous établissez une connexion WLAN ad hoc. Pour cela, vous avez besoin de l'adaptateur WLAN USB SparkLAN WUBT-239ACN(BT), que vous branchez dans le connecteur femelle USB-C du contrôleur de charge. L'adaptateur ou le dongle est disponible dans le commerce.
  • Vous raccordez votre smartphone via WLAN à un réseau existant auquel le contrôleur de charge est déjà connecté via LAN ou WLAN.

Questions fréquentes et réponses sur l'application de configuration CHARX control modular

Oui, l'utilisation de l'application et les données et paramètres sensibles présents sur le contrôleur de charge sont protégés contre les pirates informatiques et les cyberattaques, car la connexion au contrôleur de charge est protégée par un mot de passe.

Notre contrôleur de charge veille automatiquement au respect de la directive du BSI (Office fédéral allemand pour la sécurité de l'information) relative aux mots de passe sécurisés et n'autorise donc aucun mot de passe non sécurisé.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.
Le siège de Phoenix Contact E-Mobility à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Phoenix Contact E-Mobility Votre partenaire fort et fiable

Depuis notre création en 2013, nous sommes le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec aujourd'hui environ 800 collaborateurs dans le monde et 33 200 m² de surface de production, notre gamme comprend plus de 700 produits CHARX destinés au développement des infrastructures de charge ainsi qu'à l'électrification des véhicules utilitaires et des engins mobiles.

En tant que pionniers et co-inventeurs de la charge rapide CCS, leaders du marché des câbles de charge HPC à refroidissement par liquide et experts en matière de normalisation internationale, nous contribuons activement à la transition mondiale vers une mobilité durable. Notre ambition : développer des technologies de charge performantes, fiables, connectées et prêtes à répondre aux exigences de demain.