The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures Cellulink Cellulink est une nouvelle gamme de routeurs de téléphonie mobile industriels pour applications extérieures permettant de connecter des appareils compatibles réseau au réseau de téléphonie mobile. Certifiés selon la norme CEI 62443-4-2, ils disposent d'antennes intégrées et peuvent être utilisés dans le monde entier.

Routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures Cellulink

Avantages

  • Réduction des coûts et gain de place grâce à l'intégration des antennes dans le boîtier
  • Installation plus rapide grâce au PoE et à l'absence de montage d'antenne
  • Haute cybersécurité avec certification selon les normes CEI 62443-4-1 et CEI 62443-4-2
  • Utilisation universelle dans toute application de téléphonie mobile
  • Configuration et mises à jour du firmware aisées grâce à la gestion basée sur le web, à l'API REST et à la gestion des périphériques et des mises à jour

La voie facile vers le réseau de téléphonie mobile

Cellulink garantit une connectivité mobile optimale de votre application. Avec des antennes intégrées, un boîtier pour applications extérieures robuste et Power over Ethernet, vous économisez du temps et de l'argent lors de la planification et de l'installation. L'appareil convient à de nombreuses applications. Grâce à la certification selon la norme CEI 62443-4-2, il offre de plus une grande sécurité dans le domaine de la cybersécurité.

Topologie Communication mobile avec Cellulink

Communication mobile avec Cellulink

Le nouveau mode de communication mobile

Cellulink représente la nouvelle façon de connecter votre installation au réseau de téléphonie mobile de manière confortable, flexible et rapide. Avec Cellulink, vous découplez l'interface de téléphonie mobile de votre application. Vous disposez ainsi d'une flexibilité accrue dans le choix des appareils dans les différentes classes de puissance et de technologie ainsi que dans le format, en fonction du lieu d'utilisation et de l'application, sans devoir adapter la configuration de base de votre application.

Pour une sécurité optimale, il est également supposé que votre application implémente un cryptage de bout en bout. Cela signifie que le cryptage (VPN, TLS, ...) a déjà lieu dans l'armoire électrique sur le premier appareil de la chaîne de communication. Les données cryptées sont alors transmises en toute sécurité à l'autre partie par Cellulink en tant qu'interface de téléphonie mobile pure, via l'Internet public ou un réseau privé. Ce n'est qu'à cet endroit que les données sont à nouveau décryptées. L'appareil initiateur peut être un automate, un routeur de sécurité, un PC industriel ainsi que tout autre appareil de Phoenix Contact ou de fabricants tiers. Ainsi, même une attaque avec accès physique à l'armoire électrique dans une sous-station n'entraîne pas de problème de sécurité direct pour votre système.

Routeurs pour applications extérieures Cellulink avec ondes radio

Antennes intégrées

Antennes intégrées

L'utilisation d'antennes intégrées présente des avantages considérables. Elle permet de réaliser des économies de matériel significatives en éliminant les antennes, les câbles et les accessoires supplémentaires. En plus de la réduction des frais d'installation il y a aussi un gain de temps. De plus, les antennes intégrées offrent une grande flexibilité de l'appareil en ce qui concerne l'emplacement et le type de fixation, ce qui permet de l'adapter de manière optimale aux différentes exigences. De plus, les pertes d'atténuation sur les câbles et les adaptateurs sont supprimées. Ceci, combiné à la géométrie spécialement optimisée de l'antenne, permet d'améliorer la qualité de la réception.

Carte du monde 3D en demi-cercle

Couverture mondiale

Couverture mobile dans le monde entier

Les appareils de téléphonie mobile universels offrent une grande flexibilité, car ils peuvent être utilisés dans le monde entier. Les appareils peuvent rester connectés en permanence, quel que soit leur emplacement. De plus, ils simplifient la conception et la gestion des stocks, car une variante peut être utilisée pour toutes les régions. À long terme, la technologie eSIM et l'option de repli garantissent la pérennité et la fiabilité des appareils. D'une part, un changement confortable de fournisseur est garanti et, d'autre part, vous pouvez continuer à utiliser vos appareils même en cas de changements technologiques, comme le passage de la 4G à la 5G.

Bouclier de protection Security et CEI 62443

Sûrs : certifiés selon CEI 62443-4-2

Cybersécurité : CEI 62443-4-2

La certification des appareils selon la norme de sécurité CEI 62443-4-2 est la base d'un produit sûr pour l'avenir et l'investissement. En combinaison avec le processus de développement certifié de Phoenix Contact et une longue expérience, les appareils sont développés à tous les niveaux selon des normes de cybersécurité élevées. Pour que vos données et vos processus restent sûrs, vous bénéficiez ainsi d'une cybersécurité complète et d'une protection contre les cyberattaques.

Propriétés

Propriétés techniques Cellulink

Vue d'ensemble des propriétés techniques de Cellulink

Domaines d'utilisation

Topologie Téléconduite via le réseau de téléphonie mobile public avec Cellulink
Topologie - télémaintenance via le réseau de téléphonie mobile public avec Cellulink
Topologie Communication via le réseau de téléphonie mobile privé avec Cellulink
Topologie Téléconduite via le réseau de téléphonie mobile public avec Cellulink

La téléconduite décrit l'échange continu de données entre la salle de contrôle et les sous-stations sur le terrain. La transmission des données peut avoir lieu de manière cyclique ou en fonction d'un événement.

  • Dans ce contexte, Cellulink est utilisé pour permettre à une installation de transmettre ses données de processus à la salle de contrôle via le réseau de téléphonie mobile public
  • Cellulink fournit la connectivité mobile (4G ou 5G) pour l'appareil en aval (par exemple PLCnext, MGUARD ou également un appareil tiers sans interface de téléphonie mobile intégrée)

Topologie - télémaintenance via le réseau de téléphonie mobile public avec Cellulink

La télémaintenance décrit l'exécution de travaux de maintenance et de service à distance, en établissant une connexion avec les automates et le réseau Ethernet. L'établissement de la connexion s'effectue rapidement, efficacement et selon les besoins.

  • Cellulink est utilisé dans ce contexte pour permettre la connexion des automates ou des réseaux Ethernet au réseau de téléphonie mobile public
  • Cellulink fournit la connectivité mobile (4G ou 5G) à l'appareil en aval

Topologie Communication via le réseau de téléphonie mobile privé avec Cellulink

Dans le cadre des réseaux 5G privés, il existe une infinité d'applications. La connexion d'appareils Cellulink compatibles 5G sera expliquée à l'aide d'une application AGV.

  • Cellulink assure la liaison entre l'automate sur un AGV et le réseau 5G privé interne à l'entreprise.
  • Grâce aux avantages de la 5G, cela peut s'effectuer avec un grand nombre d'AGV, avec des débits de données élevés possibles, des latences faibles et sur de longues distances.

Liste des produits monde entier

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Domaine d'application Dans le monde entier Dans le monde entier Dans le monde entier Dans le monde entier
Classe de puissance LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Procédure de repli de la téléphonie mobile 2G 2G 4G 4G
Format de boîtier Variante murale/sur mât Variante d'armoire électrique Variante murale/sur mât Variante d'armoire électrique
Double SIM eSIM, SIM physique eSIM, SIM physique eSIM, SIM physique eSIM, SIM physique
PoE oui oui oui oui
Alimentation redondante - 10 - 30 V - 10 - 30 V
Référence 1637527 1637627 1637531 1637530
Disponible à partir de Fin T2/2026 Fin T2/2026
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Liste des produits Europe

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Domaine d'application Europe Europe
Classe de puissance LTE CAT1 LTE CAT1
Procédure de repli de la téléphonie mobile 2G 2G
Format de boîtier Variante murale/sur mât Variante d'armoire électrique
Double SIM eSIM, SIM physique eSIM, SIM physique
PoE oui oui
Alimentation redondante - 10 - 30 V
Référence 1503433 1503487
Vers la liste des produits Vers la liste des produits
Vue de face de l'Ethernet Power Adapter

Alimentation par câble Ethernet

Ethernet Power Adapter

L'Ethernet Power Adapter alimente directement la tension appliquée au bloc de jonction (18 à 60 V DC) sur les paires de fils libres du câble Ethernet et la transmet sans négociation au terminal PoE (PD) raccordé. Cette solution flexible permet une alimentation directe et efficace. Pour cela, la tension d'entrée doit être conforme aux exigences du terminal. Optimisé pour les applications 10/100 Mbit/s, cet appareil est idéal pour les réseaux industriels grâce à sa forme de construction, son montage sur rail DIN et sa plage de température de -40 °C à +75 °C.