Module passerelle de base Ethernet PLC-INTERFACE avec 2x raccords RJ45 et connexion multi protocole (PROFINET, EtherNet/IP™ et Modbus/TCP) avec 8 E/S, enfichable sur 8 blocs de jonction numériques ou analogiques PLC-INTERFACE, extensible à 56 E/S, raccordement Push-in
Système modulaire de relais à distance avec intégration réseau
Passerelle Ethernet PLC-INTERFACE : le système modulaire de relais à distance prend en charge des applications simples comprenant jusqu'à 56 canaux d'E/S. Intégrez facilement vos relais au réseau. Bénéficiez d'une grande flexibilité et d'une configuration intuitive grâce à la compatibilité avec des logiciels de commande établis. Nos modules évolutifs pour coffrets électriques décentralisés permettent un gain de place pouvant atteindre 65 % et constituent ainsi un complément économique aux solutions d'E/S à distance classiques.
Module d'extension PLC-INTERFACE passerelle Ethernet avec 16 E/S, destiné au raccordement enfiché sur 8 blocs de jonction PLC-INTERFACE pour l'extension du module de base PLC-V8R.../BM (au max. 3 modules d'extension raccordable sur 1 module de base), raccordement Push-in
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway Starterkit, comprenant : module de base enfichable PLC-V8R/ETH-MP/BM avec 2 ports RJ45 et intégration multi protocole (PROFINET, EtherNet/IP™ et Modbus/TCP), quatre bornes de sortie relais à raccordement Push-in et quatre bornes d'entrée relais à raccordement Push-in.
Avantages
- Équipement flexible des canaux (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) et forme de construction compacte pour des applications simples avec un nombre de canaux petit à moyen dans des coffrets électriques décentralisés
- Connexion multiprotocole grâce à un module réseau innovant avec chipset haute performance (PROFINET classe C et redondance S2)
- Intégration intuitive et rapide au niveau de commande grâce à la compatibilité avec les logiciels de commande établis
- Nouvelles fonctions et performances optimales grâce aux mises à jour du firmware
- Nombre maximal de canaux : jusqu'à 56 canaux configurables individuellement avec des modules d'extension séparés
- Extension simple des fonctions dans les installations existantes grâce à la compatibilité du système avec le système de relais PLC-INTERFACE
Prêt pour l'avenir : aperçu du système de relais à distance
Comparaison des systèmes : connexion décentralisée des relais de couplage
Comparaison des systèmes : solution classique vs solution moderne
Solution classique avec coupleur de bus et cartes d'E/S par rapport au système de relais à distance
Dans le domaine de l'automatisation industrielle, le défi consiste à intégrer différents signaux dans de petites armoires électriques décentralisées et à les raccorder à des automates de niveau supérieur via un réseau Industrial Ethernet. Même pour des applications avec un nombre réduit d'E/S ou une faible complexité, de nombreuses entreprises utilisent aujourd'hui des systèmes d'E/S à distance performants.
Nous vous proposons une solution économique spécialement adaptée à ces exigences. Notre système de relais à distance adaptable permet une mise en œuvre économique et peu encombrante, qu'il s'agisse d'une nouvelle conception ou d'une extension de votre système de relais PLC-INTERFACE existant. Pour rendre votre traitement des signaux plus efficace et pérenne, faites confiance à notre expertise.
Un système de relais à distance pour tous les signaux standard
Coffret électrique décentralisé avec système de relais à distance dans un environnement industriel
Relais de couplage classiques plus E/S analogiques et entrées de température
La passerelle Ethernet PLC-INTERFACE vous offre la possibilité d'optimiser vos applications décentralisées. Notre système de relais à distance traite les signaux numériques et analogiques et acquiert et traite des valeurs de température et analogiques précises avec une résolution de 10 bits (plage de valeurs 0-1 000). Découvrez l'avenir de l'automatisation des applications simples avec notre passerelle Ethernet PLC-INTERFACE.
Vos avantages en un coup d'œil :
- Traitement polyvalent des signaux : prend en charge les entrées/sorties numériques comme relais de couplage et les entrées/sorties analogiques
- Traitement précis des valeurs analogiques : résolution de 10 bits pour des mesures précises
- Gain de place : réduit l'encombrement jusqu'à 65 %
- Réduction de la complexité : architecture système simplifiée et câblage réduit
- Affectation individuelle des canaux : offre une grande flexibilité dans votre application
PLC-INTERFACE : le système de relais pour votre application Découvrez la diversité et les avantages de PLC-INTERFACE
Système d'E/S à distance de la famille Axioline pour l'armoire électrique et l'installation sur le terrain
Systèmes d'E/S à distance pour l'armoire électrique et l'installation sur le terrain
Choisissez parmi une vaste gamme de systèmes d'E/S à distance pour l'armoire électrique, y compris pour une communication de données particulièrement rapide. Avec la SafetyBridge Technology, vous réalisez ainsi p. ex. des applications de sécurité avec nos modules PROFIsafe ou même sans automate de sécurité. Nos systèmes d'E/S se combinent idéalement avec les automates programmables industriels de Phoenix Contact.
Pour l'automatisation décentralisée sans armoire, utilisez les modules E/S en bloc, avec de nombreuses fonctionnalités et un design particulièrement robuste pour les environnements industriels hostiles. En utilisant les E/S TOR ainsi que le maître IO-Link et les IO-Link-Devices adaptés, vous pouvez augmenter l'étendue des fonctions de votre application.