Module logique et de communication sur rail DIN

Modules logiques et de communication

Nos modules logiques et de communication modulaires se chargent de la commutation et de la commande des signaux E/S dans des applications simples comportant un nombre de canaux réduit ou moyen. Sur le marché des modules logiques, le système de relais programmable PLC logic réunit les niveaux logique, interface et terrain en une solution compacte. Pour les applications décentralisées connectées à un automate de niveau supérieur, le système modulaire de relais à distance PLC-INTERFACE Ethernet Gateway met à votre disposition une solution flexible et peu encombrante comptant jusqu'à 56 canaux d'E/S. Intégrez vos relais au réseau en toute simplicité. 

Avantages

  • Équipement flexible des canaux (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) et forme de construction compacte pour des applications simples avec un nombre de canaux petit à moyen dans des coffrets électriques décentralisés
  • Connexion multiprotocole grâce à un module réseau innovant avec chipset haute performance (PROFINET classe C et redondance S2)
  • Intégration intuitive et rapide au niveau de commande grâce à la compatibilité avec les logiciels de commande établis
  • Disponibilité élevée grâce aux éléments de commutation enfichables des modules de logique et de communication
  • Combinaisons flexibles : assemblage individuel de chaque canal en fonction des exigences de l'application
  • Câblage efficace grâce à la technologie de raccordement Push-in et aux versions spéciales pour le câblage des capteurs ou des actionneurs
Système de relais logique PLC logic avec modules d'extension

Modules logiques Associez les modules de relais et les modules analogiques à des fonctions logiques et à un logiciel intuitif

Sur le marché des modules logiques, le système de relais programmable PLC logic réunit pour la première fois les niveaux de logique, d'interface et de raccordement sur le terrain en une seule solution. Ainsi, vous pouvez commuter et piloter les signaux E/S avec un seul système compact. Associez, selon vos besoins, le module logique aux modules de relais et aux modules analogiques adaptés. La structure modulaire permet des possibilités d'utilisation variées.

Passerelle Ethernet PLC-INTERFACE sur le rail DIN

Modules de communication Système de relais à distance avec connexion réseau : la solution décentralisée pour les applications simples avec un nombre de canaux faible à moyen

Passerelle Ethernet PLC-INTERFACE : le système de relais à distance modulaire prend en charge les applications simples avec jusqu'à 56 canaux E/S. Intégrez facilement vos relais au réseau. Bénéficiez d'une grande flexibilité et d'une configuration intuitive grâce à la compatibilité avec les logiciels de commande établis. Nos modules évolutifs pour coffrets électriques décentralisés offrent un gain de place pouvant atteindre 65 % et constituent ainsi un complément économique aux solutions E/S à distance classiques.

E-paper
Brochure de produits

Commuter, séparer et amplifier les signaux de manière fiable. Aperçu de notre vaste gamme d'appareils de commutation.

Vers l'e-paper
Brochure sur les relais