Nouveau : prise côté véhicule avec contrôleur de charge intégré

Testez l'avenir de la technologie de charge et demandez votre échantillon dès aujourd'hui.
Bus électriques durant le processus de charge

CHARX connect advanced - Efficacité et innovation réunies

Découvrez CHARX connect advanced, la première prise CCS côté véhicule au monde avec contrôleur de charge intégré, alliant efficacité et innovation. Cette solution innovante de Phoenix Contact offre une adéquation parfaite entre la prise et le contrôleur, permet d'économiser de l'espace de montage et de réduire les coûts de câblage. Les raccords enfichables facilitent le montage et la maintenance. Avec un courant de charge pouvant atteindre 800 A et des possibilités de raccordement flexibles, CHARX connect advanced est le choix idéal pour les bus électriques, les camions électriques et autres véhicules électriques tout-terrain. Demandez votre échantillon dès aujourd'hui et laissez-vous convaincre par cette prouesse technique. La nouvelle prise côté véhicule avec contrôleur de charge intégré sera disponible en version standard CCS de type 1 ou type 2 au deuxième trimestre 2026.

Prise côté véhicule avec contrôleur de charge intégré

Avantages

  • Intelligence intégrée : la première prise CCS côté véhicule au monde avec contrôleur de charge intégré permet une communication intelligente entre la station de recharge et le véhicule.

  • Facilité d'entretien maximal : les raccordements enfichables permettent de remplacer facilement les câbles, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la maintenance.

  • Puissance de charge élevée : avec un courant de charge pouvant atteindre 800 A en Boost Mode pour une puissance de charge maximale, CHARX connect advanced convient parfaitement aux applications exigeantes.

  • Modulaire et flexible : trois directions de sortie pour les câbles AC et DC ainsi que des sections AC et DC sélectionnables offrent une flexibilité maximale lors de l'installation.

  • Fonctionnalités intégrées : des fonctions supplémentaires telles que le couvercle rabattable, le bouton d'arrêt de charge, la lampe de recherche et l'affichage LED garantissent une utilisation conviviale et efficace.

CHARX connect advanced Prise côté véhicules avec contrôleur de charge intégré

Intelligence intégrée - contrôleur directement dans la prise Unique au monde : prise et contrôleur réunis dans un seul composant

CHARX connect advanced est la première prise CCS avec contrôleur de charge directement intégré. L'unité de commande est reliée mécaniquement et électriquement à la prise. Par conséquent, les appareils de commande externes et les interfaces supplémentaires ne sont plus nécessaires. L'architecture du système est simplifiée, l'espace de montage est réduit. La communication entre le véhicule et l'infrastructure de charge s'effectue directement avec la prise. Cela facilite l'intégration dans les plateformes de véhicules existantes et réduit les coûts de développement pour les intégrateurs de systèmes.

En option, la nouvelle prise côté véhicule peut également être achetée sans contrôleur.

Fonctions et caractéristiques étendues Avantages du contrôleur de charge intégré

  • Communication de charge DC de PLC à CAN selon DIN 70121 et ISO 15118
  • Communication de charge AC en combinaison avec OBC contrôlé par la VCU
  • Pilotage des composants suivants :
    • Prise (CP, PP, PE, actionneur de verrouillage et capteur de température)
    • Indicateur d'état à LED
    • Bouton d'interruption de charge
  • Homologation E1 pour véhicules routiers
  • Préconditionnement des bus selon VDV 261
  • Préparé pour la cybersécurité conformément à UNECE R155 et R156
  • Traitement des fonctions de sécurité jusqu'à ISO 26262 ASIL B
  • Application en temps réel avec des temps de démarrage de 100 à 200 ms
Câbles enfichables pour CHARX connect advanced

Flexibilité maximale et entretien facile grâce au système d'enfichage modulaire Les connecteurs sans outil et les sections de câble sélectionnables permettent de gagner du temps et de l'argent

CHARX connect advanced offre un système d'enfichage modulaire avec un choix de sections AC et DC ainsi que différentes directions de sortie de câble. La prise peut être remplacée sans outil supplémentaire en cas de d'entretien, ce qui facilite la maintenance.

Caractéristiques :

  • Directions de sortie de câble : 90° à gauche, 90° à droite et droite pour répondre à différentes exigences de montage
  • Sections AC : 6 mm², 16 mm²
  • Sections de courant continu : 70 mm², 95 mm² et 120 mm², au choix en fonction de la puissance requise

Une nouveauté mondiale en détail : la première prise CCS avec contrôleur intégré

Votre interlocutrice personnelle

Pour toutes les questions concernant la prise côté véhicule avec contrôleur intégré

« En tant que cheffe de produit, je me ferai un plaisir de vous conseiller sur notre nouvelle prise côté véhicule avec contrôleur intégré ou de vous aider à commander des échantillons. N'hésitez pas à me contacter ! »