FL WLAN 2331
-
Module radio
1360276
Point d'accès WLAN, Wi-Fi 6, avec 2 raccordements d'antenne externes (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, données de connexion : 12 V DC ... 32 V DC ou PoE, M12 : pour alimentation et LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction commerciale | |
| Remarque CE | Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen. |
| Type de produit | Module radio |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (VDE 0106, CEI 60536) (pour l'intérieur uniquement) |
| Catégorie de surtension | II (CEI 61010-1) |
| Degré de pollution | 2 |
| Carte radio | |
| Version | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Section contrôlée | Alimentation DC + interface Ethernet/PoE vers terre fonctionnelle 2,25 kV DC 1 min |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Technologie de raccordement | Connecteur M12 |
| Type de raccordement | Raccordement rapide Push-Pull ou raccordement vissé |
| Section AWG | 24 ... 16 (Câbles en cuivre homologués pour 85 °C (UL)) |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (TBTS (et énergie limitée / source de courant limitée ou classe 2 (NEC) pour UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 32 V DC (TBTS (et énergie limitée / source de courant limitée ou classe 2 (NEC) pour UL)) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| Courant d'alimentation | typ. 228 mA (avec DC Unom / 20 °C / débit de données typ.) |
| 127 mA (avec PoE 48 V DC / 20 °C / débit de données typ. / sans USB) | |
| Courant absorbé | max. 900 mA (avec DC Umin / Tmax / débit de données max.) |
| max. 257 mA (avec Poe Umin / Tmax / débit de données max. / USB) | |
| Antenne | |
| Nombre | 2 |
| Remarque concernant la connectique | MIMO |
| Fonctions | |
| Configuration | Gestion basée sur le web, CLI automatisable, REST-API |
| Quality of service (QoS) | oui |
| Homologations radio | USA, Canada |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage X |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | 1 (Connecteurs M12 Push-Pull) |
| USB-C | |
| Système de bus | USB 3.0 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Wireless | |
| Dénomination | Wireless LAN |
| Mode de raccordement de l'antenne | N (femelle) |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Norme de télécommunication | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Puissance d'émission | max. 20 dBm (avec deux antennes) |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Modules radio raccordables | 100 (En mode Point d'accès) |
| Largeur | 147 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Profondeur | 51 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions sans connecteur |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Plaque-support du matériel | Zinc injecté, nickelé |
| Matériau du boîtier | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP65 (non testé UL) |
| Pression atmosphérique (service) | 800 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 chocs |
| Bruit sur bande large selon EN 60068-2-64 | Catégorie 1, classe A |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Plage de fréquence | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Intensité de champ | 3 V/m |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Remarque | ±2,2 kV |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| Résultat du contrôle | Classe B |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Résultat du contrôle | Classe A |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Résultat du contrôle | Classe B |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Résultat du contrôle | Classe A |
| Instructions de montage | Antennes non fournies |
| Référence | 1360276 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151691523 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 479 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 420 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas de qualification pour le marché européen) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
Produits compatibles
-
FL MICRO SD FLASH - Mémoire de programme/configuration 1129482
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Connecteur de données 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Connecteur 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Câble de réseau 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Câble de réseau 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Parafoudre 2838490
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg