The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Marshalling électronique vs répartition standard des signaux

Installation des process

La répartition des signaux requise dans le cadre de l'automatisation des process – c'est-à-dire le tri et la combinaison des signaux de terrain et leur connexion au système E/S – est la base de toute installation industrielle moderne. Grâce à des solutions universelles pour le niveau Marshalling et d'interface, il est possible de réaliser une planification et une mise en œuvre plus flexibles et optimisées des projets avec des systèmes E/S universels. Les participants au projet et les utilisateurs en bénéficient également. Cela permet d'obtenir la flexibilité nécessaire au niveau du Marshalling et de l'interface.

Comparaison des topologies


Répartition des signaux et technologie d'interface

L'objectif principal de la répartition des signaux est de fournir des connexions fiables qui simplifient l'exploitation et l'entretien. Ce processus est généralement très coûteux, long et complexe. Le résultat final, en fait, comprend un effort accru en matière de planification et de mise en œuvre, un manque de flexibilité et des salles de contrôle majoritairement grandes et équipées de multiples armoires de triage. Cela prend beaucoup d'espace précieux et l'espace et le poids sont généralement très limités.
Les disciplines de la répartition des signaux et de la technologie d'interface ont évolué au fil du temps pour établir la connexion entre les signaux de terrain et les systèmes de régulation et de commande. Elles couvrent un large éventail d'exigences telles que : la garantie d'une protection anti-explosion électrique, le conditionnement des signaux à l'aide de relais ou d'amplificateurs-séparateurs, un parafoudre basse tension et une connexion simple entre le terrain et la salle de contrôle.

Système d'E/S standard

Dans la répartition classique des signaux, les signaux du terrain qui arrivent dans un ordre quelconque sont triés selon leur type. Le câblage s'effectue du niveau répartition vers le niveau de l'interface et de là vers le niveau des E/S. Des problèmes récurrents se posent ici en raison de la complexité de la répartition des signaux en ce qui concerne la spécification, l'exploitation, l'entretien et les coûts.

Les autres caractéristiques d'une approche classique de la répartition sont les suivantes :

  • Structures de systèmes rigides
  • Retards réguliers des projets en raison d'une planification importante et de moyens considérables en matière d'installation et de mise en service
  • Augmentation des coûts totaux en raison des retards dans les projets
  • Aucune possibilité de réaction flexible aux modifications
  • Dépendances de conception
Topologie : la structure classique d'une installation de process

La structure classique d'une installation de process se compose de boîtiers de distribution de terrain ainsi que d'armoires de répartition, d'interface et de commande

Répartition des signaux avec des systèmes E/S universels


Système d'E/S universelles

La mise en œuvre d'un système d'E/S universelles devient de plus en plus courante à mesure que l'industrie évolue vers des process de production plus personnalisés et axés sur la demande. Le système d'E/S universelles permet de les résoudre. Ces exigences comprennent les éléments suivants :

Installation de process en construction
Installation de process en construction
Installation de process en construction
Installation de process en construction
Installation de process en construction
Installation de process en construction

Quelles que soient les spécificités, une conception standard peut être adaptée à toutes les exigences. De la simple connexion entre le terrain et le système de régulation et de commande, en passant par la conversion du signal de mesure ou l'isolation galvanique, jusqu'aux applications présentant des exigences de sécurité accrues, telles que la sécurité fonctionnelle ou la protection contre les explosions électriques.

Installation de process en construction

Les Universal Remote Cabinets permettent d'économiser les grandes armoires de répartition et d'interface. L'adaptation d'une conception modulaire a non seulement permis d'éliminer complètement certains composants, mais aussi de rendre les composants nécessaires plus compacts afin qu'ils puissent tenir dans une armoire plus petite. La densité de construction améliorée réduit le nombre d'armoires nécessaires, ce qui permet de réaliser des économies concernant le matériel, l'installation et le poids.

Installation de process en construction

Les Universal Remote Cabinets préfabriquées et testées sont faciles à installer sur le terrain, à proximité du process. Ensuite, il ne reste plus qu'à raccorder le câblage de terrain au système de répartition, l'alimentation électrique et les lignes de communication au système de régulation et de commande. Tous les composants importants se trouvent dans ces coffrets électriques. Cela simplifie énormément l'entretien et la recherche d'erreurs.

Installation de process en construction

Dans la phase de planification, il n'est pas nécessaire de différencier les différents signaux d'E/S, car les différents canaux d'E/S peuvent être adaptés à la fonction nécessaire via le logiciel. Les cartes d'E/S universelles offrent donc la possibilité de personnaliser chaque canal individuellement.

Installation de process en construction

Les E/S universelles facilitent la planification et la mise en œuvre de la répartition des signaux. Cela permet une planification basée sur le nombre total d'E/S, dans laquelle les fonctions individuelles ne jouent initialement aucun rôle. Les E/S peuvent être adaptées par logiciel plus tard dans le projet. Cela permet de réduire les coûts du projet et du cycle de vie par rapport au système d'E/S standard.

L'intelligence se déplace sur le terrain

Topologie : systèmes d'E/S universelles avec VIP I/O-Marshalling

Les Universal Remote Cabinets permettent d'économiser les grandes armoires de répartition et d'interface. Les signaux de champ sont shuntés et traités directement dans les armoires. Le raccordement au système d'E/S universelles s'effectue ensuite par un câble pré-équipé. Un câble fibre optique établit la connexion finale au système de régulation et de commande.

Réduction de la durée des projets Universal I/O versus Dedicated I/O

Le concept d'E/S universelles, associé à une répartition intelligente des signaux, offre des avantages significatifs dans la planification et la mise en œuvre de projets complexes d'automatisation des process. D'une part, les informations relatives au projet qui étaient auparavant nécessaires à un stade précoce ne sont désormais requises qu'à un stade ultérieur du projet, comme le nombre de types de signaux de terrain individuels. Cela facilite la planification et l'approvisionnement. Par ailleurs, les différentes étapes du projet peuvent être traitées parallèlement grâce à la flexibilité accrue de l'approche. Globalement, les délais d'exécution des projets peuvent donc être considérablement raccourcis, ce qui réduit également les coûts d'investissement totaux.

Repère chronologique du comparatif des projets d'automatisation des processus

Avec les E/S universelles, il est possible de réduire la durée de projet moyenne de 18 mois environ à 12 mois.

Domaines d'utilisation

Un opérateur sur une plateforme pétrolière avec un ordinateur portable dans les mains
Installations pétrolières et gazières
Une raffinerie de pétrole illuminée la nuit
Des installations pétrochimiques aux produits pharmaceutiques
Aperçu de l'industrie de la pâte à papier et du papier
Industrie de la pâte à papier et du papier
Opérateur avec une radio devant une installation chimique industrielle
Autres installations de process
Salle de brassage dans l'industrie agro-alimentaire
Industrie agro-alimentaire

Problèmes d'un système E/S universel et solutions


Problèmes existants d'un système d'E/S universelles :

L'inclusion de la technologie d'interface requise fait défaut, p. ex. :

  • Relais pour l'adaptation du signal vers les E/S configurées en sortie TOR
  • Modules d'interface avec un mode de protection à sécurité intrinsèque
  • Isolateur de signaux pour la séparation des boucles de terre
  • Suppression des distorsions du signal
Un expert tient en main le système E/S universel flexible VIP I/O-Marshalling

Le système E/S universel flexible VIP I/O-Marshalling

Le VIP I/O-Marshalling comme solution adaptée de Phoenix Contact

Exploitez tout le potentiel des E/S universelles avec VIP I/O-Marshalling :
VIP I/O-Marshalling est conçu pour l'utilisation de systèmes E/S universels et offre la même flexibilité au niveau de l'interface et de la répartition

VIP I/O-Marshalling est constitué de trois blocs pour répondre aux exigences au niveau de l'interface et au niveau répartition :

  • L'élément de base monté sur le rail DIN standard accueille le câblage de terrain et assure la connexion au système E/S via des connecteurs
  • L'accessoire d'entrée-sortie (IOA) remplit la fonction d'interface proprement dite. VIP I/O-Marshalling propose une interface adaptée à chaque besoin
  • Un câble système relie l'élément de base au système E/S universel