Un câblage sur le terrain ne doit pas être compliqué : la technologie de raccordement sans outil Push-Lock permet de gagner du temps lors du montage grâce à l'enfichage direct de conducteurs préconfigurés et rigides. Il vous suffit d'ouvrir le point de connexion à l'aide du levier de couleur pour raccorder facilement des cordons à brins très fins ou retirer un conducteur déjà raccordé.
Système d'installation IPD
Distribution d'énergie simple, sûre
Enfichés sans effort et déjà connectés en toute sécurité : les connecteurs d'installation et répartiteurs IPD permettent une distribution fiable et confortable de l'énergie dans toutes les situations de montage, même les plus difficiles. Grâce à la technologie Push-in et au verrouillage rapide, vous installez facilement les connecteurs, les traversées de paroi et les répartiteurs sans outils.
Avantages
- Distribution facile de l'énergie grâce aux composants directement enfichés
- Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
- Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans tout le système
- Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
- Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés
Distribution d'énergie IPD configurée facilement et individuellement
Configurateur de connecteurs et coffrets d'installation
Configurez facilement votre distribution d'énergie avec des connecteurs d'installation et des répartiteurs IPD. Adaptez facilement les connecteurs et la longueur des câbles en fonction de vos besoins. Le menu intuitif et l'affichage 3D rendent la configuration très facile. Exportez la liste d'articles ou commandez directement votre solution.
Répartir facilement l'énergie avec les coffrets d'installation IPD
Optimisez votre distribution d'énergie
Des bâtiments ou équipements d'infrastructures vastes ou des installations industrielles requièrent des exigences élevées en matière de distribution d'énergie. Les connecteurs d'installation et répartiteurs IPD offrent un raccordement flexible et sans outils des câbles à 3 et 5 pôles avec une section de conducteur jusqu'à 2,5 mm².
Vos avantages en détail
Les traversées de paroi IPD avec raccordement Push-In permettent une confection sans outil grâce à un enfichage direct des conducteurs rigides et prétraités. Ainsi, même les robots de câblage peuvent connecter automatiquement les composants dans l'appareil.
L'installation peut être particulièrement simple, en particulier dans les situations de montage difficiles. Afin de pouvoir travailler également facilement dans des conditions défavorables, les connecteurs IPD sont équipés d'un verrouillage à baïonnette. La position d'enfichage s'enclenche facilement et en toute sécurité grâce à un détrompage mécanique pour éviter les erreurs d'enfichage et à une protection contre les contacts selon DIN EN 0105.
Les modules de lignes précâblés facilitent considérablement les projets de câblage, surtout ceux de grande envergure. Les câbles de commande et de raccordement en PVC adaptés à votre projet sont disponibles en quatre longueurs différentes : 0,5, 1, 3 et 5 mètres. En version avec connecteur mâle ou femelle sur l'extrémité libre du câble ou connecteur mâle sur connecteur femelle. Des longueurs spécifiques au client peuvent également être conçues sur demande.
Du câblage résistant à long terme dans les environnements extérieurs et industriels : grâce à l'IP66, IP68 et IP69K dans le système complet, votre installation est protégée contre les projections d'eau et contre la poussière, pour des installations particulièrement fiables dans les environnements rudes.
Connecteur d'installation IPD en vue à 360°
Les connecteurs d'installation IPD convainquent par leur facilité d'utilisation et leur installation sûre. Grâce à un raccordement Push-in côté appareil et Push-Lock côté terrain, vous confectionnez des connecteurs et des traversées de paroi rapidement en toute simplicité sans outil. Même dans des conditions de montage particulièrement difficiles, le verrouillage à baïonnette assure un montage sécurisé et simple.
Solutions pour exigences spécifiques
Traversée de paroi IPD avec raccordement direct de conducteur
Une installation facile sans connecteur
Avec les traversées de paroi IPD pour un raccordement direct des câbles, vous économisez le connecteur de terrain. Le câble passe simplement par le capot du côté terrain et est raccordé directement à l'appareil grâce à la technologie Push-in par un simple enfichage. Ensuite, clipser simplement le capot et mettre en place le dispositif anti-traction avec l'écrou.
Connecteur DC IPD et traversée de paroi
Sortie d'appareil DC enfichable
Avec le connecteur DC IPD à 5 pôles et la traversée de paroi, vous réalisez sans peine la sortie d'appareil DC enfichable. Le raccordement du conducteur s'effectue facilement sans outil, côté terrain et côté appareil, grâce au raccordement Push-in ou Push-Lock.