The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Motif marketing des transformateurs de courant pour les installations initiales flottant dans l'espace

Transformateurs de courant pour les installations initiales

Nos transformateurs de courant pour les installations initiales de la gamme de transformateurs PACT vous permettent de disposer d'une gamme complète pour la conversion de courants alternatifs jusqu'à 4 000 A AC. Pour mesurer le courant, les transformateurs de courant PACT sont disponibles en tant que transformateurs de courant tubulaires, enfichables et pour enroulements, avec différents rapports de conversion, classes de précision et puissances assignées.

Avantages

  • Protection contre la destruction : court-circuit du convertisseur grâce à la rotation à 90° du couvercle de bloc de jonction imperdable
  • Montage variable grâce à des possibilités de fixation flexibles
  • Détection fiable des pointes de charge avec une intensité nominale thermique permanente à 120 % du courant primaire assigné
  • Sécurité électrique accrue grâce à une tension assignée d'isolement élevée
    jusqu'à 1 000 V (L-N)
  • Forme de construction peu encombrante avec des boîtiers toujours étroits de 30 mm de large

Avantages en détail

Transformateur de courant PACT : le couvercle de bloc de jonction rotatif est utilisé à la main
Transformateurs de courant PACT avec possibilités de montage variables
Transformateur de courant PACT avec icône pour pics de courant jusqu'à 120 % du courant assigné
Transformateur de courant PACT : le couvercle de bloc de jonction rotatif est utilisé à la main

Grâce à une rotation de 90° du couvercle de bloc de jonction imperdable, tous les points de connexion sont immédiatement accessibles. En même temps, le transformateur de courant est court-circuité afin de le protéger des dommages en cas de débranchement des conducteurs côté secondaire en fonctionnement actif. Le raccordement des conducteurs électriques s'effectue en toute sécurité grâce à la technologie de raccordement vissé éprouvée.
Le couvercle rotatif fixé dans le boîtier du transformateur de courant vous offre d'autres avantages : d'une part, il ne peut pas être perdu et d'autre part, en le remettant dans sa position initiale, vous obtenez la confirmation visuelle que la sécurité de contact est assurée.

Transformateurs de courant PACT avec possibilités de montage variables

Les transformateurs de courant PACT vous offrent différentes possibilités de montage, en fonction de vos exigences :

  • Installation typique des transformateurs de courant directement sur la barre collectrice grâce aux accessoires fournis
  • Vissage du transformateur de courant sur une plaque de montage à l'aide des pieds enfichables fournis
  • Montage sur rail DIN avec des adaptateurs à encliqueter disponibles en option

Transformateur de courant PACT avec icône pour pics de courant jusqu'à 120 % du courant assigné

Avec les transformateurs de courant PACT, vous pouvez détecter en toute sécurité les pointes de courant élevées, sans risques d'endommagement. Car les transformateurs de courant PACT sont conçus pour une intensité nominale permanente à 120 % de l'intensité primaire assignée. Un transformateur de courant PACT d'une puissance assignée de 10 VA fournit en réalité 14,4 VA, avec un courant assigné multiplié par 1,2, et cela en permanence.

Sécurité électrique accrue

Les transformateurs de courant PACT offrent une sécurité électrique supérieure à celle exigée par la norme grâce à un chevauchement de 14 mm des parois du boîtier. En raison de ce chevauchement, les distances dans l'air et lignes de fuite ont été considérablement augmentées, de sorte qu'un claquage électrique du côté primaire au côté secondaire est exclu.
La tension assignée d'isolement des transformateurs de courant de 720 V habituels n'est que de 416 V (L-N). Les transformateurs de courant PACT permettent même une tension assignée d'isolement maximale de 1 000 V (L-N).

EN 61869

(norme pour les transformateurs)

PACT MCR-V...

Tension assignée d'isolement
Tension de service 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1 000 V (L-L) 577 V (L-N)
  - 1 000 V (L-N) PACT
Tension de tenue aux chocs pour le contrôle du transformateur
avec 277 V (L-N) 3 kV 6 kV
avec 1 000 V (L-N) 6 kV 12 kV PACT
Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette