Motif marketing des transformateurs de courant pour le rétrofit flottant dans l'espace

Transformateurs de courant pour le rétrofit

Nos transformateurs de courant pour le rétrofit, basés sur la bobine de Rogowski PACT RCP, enregistrent des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A et les convertissent, selon le convertisseur de mesure en aval, en courant secondaire AC ou en signal mV AC. Les transformateurs de courant ouvrant PACT SPC conviennent parfaitement pour les courants faibles jusqu'à 100 A. La possibilité de raccorder directement les bobines de Rogowski ou les transformateurs de courant à nos compteurs d'énergie EMpro est particulièrement pratique.

Go to Product Detail Page for item 2904891
PACT RCP-D140 - Bobine
PACT RCP-D140 - Bobine
2904891

Bobine Rogowski de longueur 450 mm. Le diamètre de la bobine est de 140 mm une fois installée. La bobine Rogowski permet de mesurer le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Bobine
PACT RCP-D95 - Bobine
2904890

Bobine Rogowski de longueur 300 mm. Le diamètre de la bobine est de 95 mm une fois installée. La bobine Rogowski permet de mesurer le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.

Avantages

  • Rééquipement rapide de nouveaux points de mesure, sans couper les câbles électriques
  • Raccordement direct pratique à tous les compteurs d'énergie EMpro avec une entrée de courant de 0 à 1 A AC
  • Encombrement réduit grâce au design compact
  • Mise en place sécurisée sur barres collectrices et les conducteurs circulaires grâce à des possibilités de fixation professionnelles
  • Adaptés à chaque application grâce au choix de plages de mesure

Transformateurs de courant PACT RCP pour rénovation d'installations

Avantages en détail

Transformateurs de courant pour mise à niveau PACT RCP : fixation sur le rail en cuivre
Transformateurs de courant pour mise à niveau PACT RCP : bobine de Rogowski protégée contre les UV
Vue détaillée du transformateur de courant pour mise à niveau PACT RCP : convertisseur de mesure avec huit plages de mesure de courant
Transformateurs de courant pour mise à niveau PACT RCP : fixation sur le rail en cuivre

Avec un seul type de bobine compact, vous pouvez détecter des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A. La gamme de fréquences s'étend de 40 à 20 000 Hz. Vous mesurez ainsi les harmoniques et les transitoires avec une phase précise. Il n'y a pas de saturation magnétique, ni de tensions ouvertes dangereuses.

Transformateurs de courant pour mise à niveau PACT RCP : bobine de Rogowski protégée contre les UV

Pour une utilisation permanente en extérieur, la version anti-UV de la bobine de Rogowski est munie d'un boîtier résistant aux UV et de câbles protégés contre les UV.

Vue détaillée du transformateur de courant pour mise à niveau PACT RCP : convertisseur de mesure avec huit plages de mesure de courant

Le convertisseur de mesure en aval fournit le courant secondaire classique de 0 à 1 A AC, comme un transformateur de courant standard. Choisissez avec un DIP switch parmi huit plages de mesure de courant. Pour une précision de mesure optimale, compensez facilement les différences de longueurs des bobines avec un potentiomètre.

Interaction optimale avec nos compteurs d'énergie EMpro Raccordement direct pratique sans convertisseur de mesure externe

Certains types de produits de nos compteurs d'énergie EMpro sont adaptés au raccordement direct de bobines de Rogowski, indépendamment du fabricant. Le signal mV est traité dans l'appareil. Vous n'avez pas besoin de convertisseur de mesure externe. Si vous choisissez une bobine de Rogowski de Phoenix Contact, vous profitez en même temps d'une très grande précision de mesure et d'une configuration particulièrement simple. Lors du raccordement de la bobine, il est possible si nécessaire d'inverser la phase par le firmware. Il n'est plus nécessaire de modifier le câblage des deux câbles.

Topologie du système : acquisition centralisée des données énergétiques avec une bobine de Rogowski RCP PACT et un compteur d'énergie EMpro

Acquisition centralisée des données énergétiques avec une bobine de Rogowski RCP PACT et un compteur d'énergie EMpro

Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette