Avec un seul type de bobine compact, vous pouvez détecter des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A. La gamme de fréquences s'étend de 40 à 20 000 Hz. Vous mesurez ainsi les harmoniques et les transitoires avec une phase précise. Il n'y a pas de saturation magnétique, ni de tensions ouvertes dangereuses.
Set composé d'un amplificateur-séparateur 4 voies avec connectique Push-in et d'une bobine Rogowski d'une longueur de 300 mm / et d'un diamètre de 95 mm pour la mesure de courant CA sur les barres collectrices et les câbles de courant fort.
Côté sortie, l'amplificateur-séparateur émet 8 signaux normalisés différents et dispose d'une sortie de couplage.