Les disjoncteurs de puissance thermiques TCP

Disjoncteurs de puissance thermiques

Les disjoncteurs de puissance thermiques protègent de manière optimale vos récepteurs contre toute surcharge dans les systèmes de distribution. Après le déclenchement du disjoncteur de puissance, toute remise en marche directe est possible grâce à la fonction de commutation intégrée. Contrairement à un coupe-circuit à fusibles, vous économisez ainsi le remplacement du fusible. Plus la surcharge est importante, plus le disjoncteur thermique se déclenche rapidement.

Avantages

  • Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage
  • Rétrofit facile des installations avec des fusibles plats automobiles grâce à un modèle de connecteur identique
  • Déverrouillage de l'installation en cas de maintenance via l'interrupteur intégré
Sélection de disjoncteurs de puissance thermiques

Disjoncteurs thermiques

Disjoncteurs thermiques Fonction et version

Les disjoncteurs thermiques sont normalement déclenchés via un bilame. Cela signifie qu'en cas de panne, le bilame chauffe et coupe le circuit.

La règle suivante est applicable : plus la surcharge est importante, plus le disjoncteur thermique se déclenche rapidement.

Les appareils peuvent être remis en marche à tout moment. Les disjoncteurs thermiques sont disponibles en version enfichable.

Disjoncteurs thermiques TCP DC Solution compacte Plug and Play

Les disjoncteurs TCP DC sont l'alternative réenclenchable pour vos fusibles automobiles. Transformez facilement vos applications et réduisez les frais de service sur site. Avec deux caractéristiques, la gamme garantit une protection anti-surcharge optimale pour votre application.

Disjoncteurs thermiques TCP DC enfichés dans des éléments de base adaptés
Disjoncteurs de puissance TCP
Gamme de produits TCP DC
Comparaison des différentes caractéristiques du TCP DC
Disjoncteurs thermiques TCP DC enfichés dans des éléments de base adaptés

  • Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage
  • Rééquipement facile des installations avec des fusibles automobiles grâce à un modèle de connecteur identique
  • Protection anti-surcharge optimale pour les charges connectées grâce à un choix de différentes caractéristiques

Vers la liste des produits
Disjoncteurs de puissance TCP

Rétablissez les circuits déclenchés sans trop d'efforts. Les canaux déclenchés sont rapidement et clairement identifiables grâce à l'indication visuelle.
Le contour du boîtier protège également contre toute remise en marche accidentelle.

Gamme de produits TCP DC

La gamme de produits TCP DC a le même modèle de connecteur que les fusibles automobiles courants. Ainsi, les installations existantes peuvent être modifiées sans problème. Tout comme les fusibles automobiles, les différentes intensités nominales sont identifiées par des couleurs différentes. Les bons connecteurs sont ainsi facilement identifiables et peuvent être clairement attribués.

Comparaison des différentes caractéristiques du TCP DC

Grâce aux deux caractéristiques différentes, votre protection anti-surcharge peut être adaptée de manière optimale aux charges connectées. La plage de courant nominal de 5 à 40 A complète idéalement la protection de base.

Armoire électrique avec disjoncteurs de puissance thermiques

Disjoncteurs d'appareils thermiques dans l'armoire électrique

Domaines d'application

Les domaines d'utilisation typiques des disjoncteurs thermiques sont les capteurs et les actionneurs des installations.

En font partie notamment : moteurs, résistances, ventilateurs et appareils avec courant de démarrage élevé.

Les plages de tension des disjoncteurs thermiques s'élèvent au maximum à 250 V AC ou à 65 V DC.