Connecteurs pour circuits imprimés Connecteurs MINICONNEC S jusqu'à 1,5 mm² (AWG 16) Connecteurs MINICONNEC S jusqu'à 1,5 mm² (AWG 16) Connecteur de plaque conductrice, Raccordement vissé avec bague, Pas: 3,81 mm MC 1,5/..-ST S SIZE 1,5 mm2 3,81 mm SCREW SLOT BOX Caractéristiques techniques COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Connecteur femelle Ligne de produits Système enfichable / Type de contact Verrouillage Capacité de raccordement rigide / souple Souple avec embout sans douille en plastique Souple avec embout avec douille en plastique 2 conducteurs de même section, rigide / flexible 2 conducteurs de même section souples avec embout sans manchon plastique Section de conducteur AWG/kcmil Longueur à dénuder Couple de serrage Caractéristiques électriques principales courant assigné / section nominale Catégorie de surtension / Degré de pollution Tension d'isolement assignée Tension de tenue aux chocs assignée Caractéristiques générales Type d'isolant / groupe d'isolant Classe d'inflammabilité selon UL 94 Homologations Indication [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 sans 0,25 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Vous trouverez de plus amples informations sur les homologations sur notre site Internet. h l w Dimensions Longueur [l] Hauteur [h] [mm] 16,1 11,1 Nombre de pôles 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Type MC 1,5/ 2-ST-3,81 MC 1,5/ 3-ST-3,81 MC 1,5/ 4-ST-3,81 MC 1,5/ 5-ST-3,81 MC 1,5/ 6-ST-3,81 MC 1,5/ 7-ST-3,81 MC 1,5/ 8-ST-3,81 MC 1,5/ 9-ST-3,81 MC 1,5/10-ST-3,81 MC 1,5/11-ST-3,81 MC 1,5/12-ST-3,81 MC 1,5/13-ST-3,81 MC 1,5/14-ST-3,81 MC 1,5/15-ST-3,81 MC 1,5/16-ST-3,81 MC 1,5/17-ST-3,81 MC 1,5/18-ST-3,81 MC 1,5/19-ST-3,81 MC 1,5/20-ST-3,81 Références Référence Condi 1803578 1803581 1803594 1803604 1803617 1803620 1803633 1803646 1803659 1803662 1803675 1803688 1803691 1803701 1803714 1840324 1840337 1840340 1840353 t. 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Largeur w [mm] 8,41 12,22 16,03 19,84 23,65 27,46 31,27 35,08 38,89 42,7 46,51 50,32 54,13 57,94 61,75 65,56 69,37 73,18 76,99 Connecteurs MINICONNEC S jusqu'à 1,5 mm² (AWG 16) Connecteur de plaque conductrice, Raccordement vissé avec bague, Pas: 3,5 mm MC 1,5/..-STF S SIZE 1,5 mm2 3,5 mm SCREW SLOT BOX Caractéristiques techniques COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Connecteur femelle Ligne de produits Système enfichable / Type de contact Verrouillage Capacité de raccordement rigide / souple Souple avec embout sans douille en plastique Souple avec embout avec douille en plastique 2 conducteurs de même section, rigide / flexible 2 conducteurs de même section souples avec embout sans manchon plastique Section de conducteur AWG/kcmil Longueur à dénuder Couple de serrage Caractéristiques électriques principales courant assigné / section nominale Catégorie de surtension / Degré de pollution Tension d'isolement assignée Tension de tenue aux chocs assignée Caractéristiques générales Type d'isolant / groupe d'isolant Classe d'inflammabilité selon UL 94 Homologations Indication [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 Bride à vis 0,25 - 1,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Vous trouverez de plus amples informations sur les homologations sur notre site Internet. h l w Dimensions Longueur [l] Hauteur [h] [mm] 16,1 11,1 Nombre de pôles 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Type MC 1,5/ 2-STF-3,5 MC 1,5/ 3-STF-3,5 MC 1,5/ 4-STF-3,5 MC 1,5/ 5-STF-3,5 MC 1,5/ 6-STF-3,5 MC 1,5/ 7-STF-3,5 MC 1,5/ 8-STF-3,5 MC 1,5/ 9-STF-3,5 MC 1,5/10-STF-3,5 MC 1,5/11-STF-3,5 MC 1,5/12-STF-3,5 MC 1,5/13-STF-3,5 MC 1,5/14-STF-3,5 MC 1,5/15-STF-3,5 MC 1,5/16-STF-3,5 MC 1,5/17-STF-3,5 MC 1,5/18-STF-3,5 MC 1,5/19-STF-3,5 MC 1,5/20-STF-3,5 Références Référence Condi 1847055 1847068 1847071 1847084 1847097 1847107 1847181 1847194 1847204 1847217 1847220 1847233 1847246 1847259 1847262 1847275 1847288 1847291 1847301 t. 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Largeur w [mm] 17,3 20,8 24,3 27,8 31,3 34,8 38,3 41,8 45,3 48,8 52,3 55,8 59,3 62,8 66,3 69,8 73,3 76,8 80,3 150 Phoenix Contact Tous les produits et caractéristiques techniques complètes à l'adresse phoenixcontact.com/products