Boîte à outils, non équipée, verrouillable, avec sangles en caoutchouc pour attacher les outils, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Marquage des outils
Empêchez vos outils d'être confondus ou dérobés en effectuant un marquage individuel des outils. Nos outils de sertissage et nos outils à dénuder peuvent désormais être équipés d'une gravure laser permanente qui les individualise et les personnalise. Notre service de repérage transforme des outils en vos outils.
Sacoche porte-outils, non équipée, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Sacoche à outils, non équipée, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Trousse à outils, non équipée, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 10H
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client (spécifique aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) pour câbles et conducteurs de 0,1 à 4 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Sacoche porte-outils, non équipée, avec compartiment pour documents et ordinateur portable, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs de 0,02 à 10 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Trousse à outils, non équipée, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale, symétrique
Avantages
- Repérage laser bien lisible et permanent
- Prévention de toute confusion ou vol
- Marquage appliqué à la personne ou à l'activité
- Processus de commande simple
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX avec marquage individuel
Personnalisez votre outil grâce à notre service d'impression
Une sélection d'outils à sertir et à dénuder peut être gravée sur deux lignes de 15 caractères chacune (espaces compris) selon vos souhaits. Vous reconnaîtrez tous les outils inscriptibles à la suite de lettres « CUS » dans leur désignation.
Définissez les informations d'étiquetage directement et clairement après la sélection de l'outil. La saisie des données d'inscription fait partie du processus de commande.