CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Pince à sertir
1212774

Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale, symétrique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les CRIMPFOX‑RCI 6/... complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses.
Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.