Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts selon DIN 46228, 0,14 - 10 mm2, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale
Marquage des outils
Empêchez vos outils d'être confondus ou dérobés en effectuant un marquage individuel des outils. Nos outils de sertissage et nos outils à dénuder peuvent désormais être équipés d'une gravure laser permanente qui les individualise et les personnalise. Notre service de repérage transforme des outils en vos outils.
Trousse à outils de ceinture, fournie avec des outils selon les demandes du client.
Trousse à outils, avec bandoulière ajustable, avec compartiment pour documents et ordinateur portable, fournie avec des outils selon les demandes du client.
Trousse à outils à rouler, fournie avec des outils selon les demandes du client.
Malette à outils, verrouillable, avec bandoulière réglable, fournie avec des outils selon les demandes du client.
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 0,5 mm2... 6mm2, introduction en façade, sertissage à quatre pans
Étui à outils, fourni avec des outils selon les demandes du client.
Sacoche à outils, avec bandoulière, fournis avec des outils selon les demandes du client.
Avantages
- Repérage laser bien lisible et permanent
- Prévention de toute confusion ou vol
- Marquage appliqué à la personne ou à l'activité
- Processus de commande simple
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX avec marquage individuel
Personnalisez votre outil grâce à notre service d'impression
Une sélection d'outils à sertir et à dénuder peut être gravée sur deux lignes de 15 caractères chacune (espaces compris) selon vos souhaits. Vous reconnaîtrez tous les outils inscriptibles à la suite de lettres « CUS » dans leur désignation.
Définissez les informations d'étiquetage directement et clairement après la sélection de l'outil. La saisie des données d'inscription fait partie du processus de commande.