Pince à sertir avec marquage des outils

Marquage des outils

Empêchez vos outils d'être confondus ou dérobés en effectuant un marquage individuel des outils. Nos outils de sertissage et nos outils à dénuder peuvent désormais être équipés d'une gravure laser permanente qui les individualise et les personnalise. Notre service de repérage transforme des outils en vos outils.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pince à sertir
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pince à sertir
1044970

Pince à sertir, marquage laser selon les indications du client, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min.: 0,14 mm2, section max.: 10 mm2, Pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm2, ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertion latérale et frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal , noir

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Pince à sertir
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Pince à sertir
1264087

Pince à sertir, avec inscription laser suivant les consignes du client, type de contact : embouts isolés et non-isolés, normes/dispositions : DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min. : 0,14 mm2, section max. : 16 mm2, pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm2, ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertions latérale et frontale, sertissage : carré

Avantages

  • Repérage laser bien lisible et permanent
  • Prévention de toute confusion ou vol
  • Marquage appliqué à la personne ou à l'activité
  • Processus de commande simple
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
L'outil à dénuder WIREFOX est gravé au laser

Outil à dénuder WIREFOX avec marquage individuel

Personnalisez votre outil grâce à notre service d'impression

Une sélection d'outils à sertir et à dénuder peut être gravée sur deux lignes de 15 caractères chacune (espaces compris) selon vos souhaits. Vous reconnaîtrez tous les outils inscriptibles à la suite de lettres « CUS » dans leur désignation.

Définissez les informations d'étiquetage directement et clairement après la sélection de l'outil. La saisie des données d'inscription fait partie du processus de commande.