Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts selon DIN46228 Partie1+4, 10 mm2... 25 mm2, introduction latérale, sertissage WM
Marquage des outils
Empêchez vos outils d'être confondus ou dérobés en effectuant un marquage individuel des outils. Nos outils de sertissage et nos outils à dénuder peuvent désormais être équipés d'une gravure laser permanente qui les individualise et les personnalise. Notre service de repérage transforme des outils en vos outils.
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 10 - 25 mm2, sertissage double indent
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 4 mm2 ... 10 mm2, sertissage double indent
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour clips non isolés 2,8, 4,8 et 6,3 mm, 0,5 ... 6 mm2, sertissage B
Pince à sertir, marquage laser selon les indications du client, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, section min.: 0,14 mm2, section max.: 10 mm2, pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm2, ajustement automatique à la section, insertion frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal , noir
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 0,34 - 2,5 mm2, sertissage double indent
Outil à dénuder, à marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs (également conçu spécialement pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits) 1,5 - 6 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 6S
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour clips non isolés 2,8 et 4,8 mm, 0,1 ... 1,5 mm2, sertissage B
Avantages
- Repérage laser bien lisible et permanent
- Prévention de toute confusion ou vol
- Marquage appliqué à la personne ou à l'activité
- Processus de commande simple
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX avec marquage individuel
Personnalisez votre outil grâce à notre service d'impression
Une sélection d'outils à sertir et à dénuder peut être gravée sur deux lignes de 15 caractères chacune (espaces compris) selon vos souhaits. Vous reconnaîtrez tous les outils inscriptibles à la suite de lettres « CUS » dans leur désignation.
Définissez les informations d'étiquetage directement et clairement après la sélection de l'outil. La saisie des données d'inscription fait partie du processus de commande.