The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Système de disjoncteurs Caparoc : nouveau module d'alimentation avec interface de communication Modbus/TCP

22.07.2025
Module d'alimentation avec Modbus/TCP

Les possibilités d'utilisation du système de disjoncteurs Caparoc ont été élargies. Grâce au nouveau module d'alimentation avec interface Modbus/TCP, le système peut être utilisé dans d'autres systèmes de communication.

Le système de disjoncteurs électroniques Caparoc compte un module d'alimentation supplémentaire. Ce nouveau module est équipé d'une interface de communication Modbus/TCP. Il offre aux utilisateurs une flexibilité et une efficacité exceptionnelles en matière de protection contre les surcharges et les courts-circuits, tout en assurant une grande transparence de l'application. Le protocole Modbus/TCP est souvent utilisé dans les applications industrielles, car il permet une communication fiable et rapide via Ethernet. Il se distingue par sa facilité d'intégration et sa grande compatibilité avec différents appareils. Cela en fait une option privilégiée pour les systèmes modernes de régulation et de commande.

Le module d'alimentation permet de surveiller en temps réel et d'analyser toutes les données pertinentes grâce à l'interface Modbus/TCP. Il en résulte une commande précise qui minimise le risque de défaillances et augmente la fiabilité de l'ensemble du système. Grâce à la facilité d'intégration et à l'utilisation universelle de Modbus/TCP, le module est compatible avec les systèmes et appareils existants. Équipé d'une technologie de pointe, le module d'alimentation est en outre parfaitement préparé pour répondre aux exigences du futur.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications