Relais de sécurité multifonction : deux fonctions de protection en un seul appareil

21.05.2025
Relais de sécurité multifonction PSRuni L monté sur rail DIN

Le relais de sécurité multifonction PSRuni de Phoenix Contact permet de surveiller jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil. La couverture étendue des fonctions de sécurité courantes permet une configuration flexible et une adaptation aux exigences individuelles.

Le relais de sécurité est une solution de sécurité multifonctionnelle destinée à de nombreuses applications. Avec PSRuni L, la configuration se déroule directement sur l'appareil, ce qui facilite l'adaptation à des exigences spécifiques. Grâce à sa compatibilité avec de nombreux capteurs et actionneurs, il s'intègre parfaitement dans les systèmes existants. Le relais de sécurité est particulièrement adapté à la surveillance des arrêts d'urgence, des portes de protection et des barrières immatérielles, par exemple.

Outre sa multifonctionnalité et son utilisation aussi bien en mode monocanal que bicanal, le relais de sécurité PSRuni répond à des normes de sécurité particulièrement élevées, pouvant atteindre SIL 3 et PL e. Avec sa fonction de démarrage surveillé automatique ou manuel, le raccordement du conducteur Push-in ou la simplicité d'installation et de maintenance, cet appareil séduit par sa facilité d'utilisation.

« Avec le nouveau relais de sécurité PSRuni, nous mettons à la disposition de nos clients une solution flexible et fiable qui répond aux exigences croissantes en matière de sécurité des machines », explique Yasin Yasar, chef de produit chez Phoenix Contact. « Le gain de place et la convivialité sont ici au centre de nos préoccupations. »

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications