L'éclairage optimal de l'armoire électrique permet de travailler en toute sécurité et d'éviter les erreurs de câblage

20.02.2025
Lampe pour armoire électrique avec prise de courant au design moderne

Phoenix Contact complète son assortiment par de nouvelles lampes AC universelles pour armoires électriques avec prise de courant intégrée. Les lampes de la gamme de produits PLD E 708 offrent de multiples possibilités d'utilisation dans presque toutes les armoires électriques du monde. Cela s'explique par la large plage de tension d'entrée AC allant de 100 V AC à 240 V AC.

Les lampes sont respectivement dotées d'une prise de courant spécifique au pays. La variante de type F est utilisée dans de nombreux pays européens, dont l'Allemagne. Il existe en outre une variante de type E pour des pays comme la France et la Belgique. Une prise de courant de type B et l'homologation UL pour les États-Unis suivront dans le courant de l'année. Le système optique intégré assure un éclairage optimal et sans éblouissement de l'armoire électrique avec 1 400 lm tout en présentant une faible puissance absorbée de seulement 11 W. La température de couleur est de 5 000 K (blanc neutre). En outre, les lampes disposent d'un détecteur de mouvement PIR. Le raccordement s'effectue au moyen de connecteurs d'appareils GST15i. Pour les fixer, les lampes peuvent être encliquetées dans le profilé de l'armoire électrique, vissées ou, en option, maintenues sur la tôle de l'armoire électrique à l'aide d'aimants. Des supports de câbles facilitent encore le montage.

PLD E 708 est le bon choix quand il faut utiliser une lampe pour armoire électrique en combinaison avec une prise de courant. Par exemple, pour connecter un appareil de mesure ou un ordinateur portable. Les nouvelles lampes constituent, avec les lampes de la série PLD E 409, la gamme de lampes pour armoires électriques de Phoenix Contact. Elles couvrent en plus la plage de tension DC.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management