Marquage efficace avec une imprimante à jet d'encre UV innovante

31.03.2025
Personne avec une imprimante à jet d'encre UV Bluemark E.Card devant une armoire électrique

L'imprimante à jet d'encre UV Bluemark E.Card de Phoenix Contact impose de nouveaux standards en matière d'identification industrielle. Elle convainc par un traitement efficace des consommables, une technologie d'impression nécessitant peu d'entretien et des résultats d'impression optimaux sur les cartes en plastique et en métal.

Le marquage clair de tous les appareils, composants et circuits électriques dans l'environnement industriel représente un défi majeur pour les constructeurs d'armoires électriques et d'installations. En fonction du domaine d'application du marquage et des conditions ambiantes environnantes, il existe de nombreuses exigences spécifiques à l'application. L'imprimante identifie des supports au format carte en utilisant une combinaison innovante de technologie à jet d'encre thermique et d'encres à polymérisation par LED UV. Grâce à une reconnaissance automatisée du consommable, l'imprimante détermine une composition d'encre adaptée au matériau de base et va imprimer en fonction de paramètres de repérage spécifiques. Le concept modulaire des cartouches d'encre ainsi que la polymérisation de l'encre par la lumière UV permettent d'obtenir des matériaux de repérage en plastique et en métal optimisés pour l'application avec un repérage de haute qualité. L'imprimante à jet d'encre UV saura répondre à vos exigences grâce à son design compact et sa capacité d'impression pour des volumes importants. Le traitement automatisé des consommables permet de recharger les consommables sans interrompre l'impression. Cela permet de gagner jusqu'à 40 % de temps par rapport aux imprimantes avec manipulation manuelle des consommables. L'impression thermique à jet d'encre garantit un processus de marquage nécessitant peu d'entretien, car un simple changement des cartouches d'encre permet de remplacer l'ensemble du système encreur, y compris la tête d'impression. À travers un guidage intuitif de l'utilisateur et des solutions logicielles efficaces, il est simple et rapide de réaliser des projets d'impression de grande envergure. Grâce à l'interface de communication bidirectionnelle OPC UA, toutes les informations nécessaires sont disponibles à tout moment pour la planification et la surveillance de la tâche d'impression et de l'état des appareils.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications